Ambarella, Lumentum and ON Semiconductor Collaborate on AI Processing Based 3D Sensing for Next-gen AIoT Devices

2021年5月26日—

Share

新的联合参考设计为生物识别门禁、3D电子锁和跨垂直领域的智能感知提供业界首创的方案

2021年5月26日— 人工智能 (AI) 视觉硅公司安霸 (Ambarella, Inc. , 美国纳斯达克上市代号:AMBA)、创新光学和光子产品的领先设计者和制造商Lumentum (美国纳斯达克上市代号:LITE),以及CMOS图像传感器方案的领先供应商安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),今天美国时间发布了两个新的联合参考设计,建基于这3家公司之前针对无接触访问系统的联合解决方案,加速人工智能物联网 (AIoT) 设备在各垂直领域的部署。Ambarella的AI 系统单芯片 (SoC) , 结合来自Lumentum的高性能垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 阵列照明器和安森美半导体的图像传感器数据,在用于生物识别门禁、3D电子锁和其它智能感知应用的下一代AIoT设备中可实现更高水平的准确性和更智能的决策。 .

这些新的参考设计原本用于生物识别门禁和电子锁,也可满足智能城市、智能建筑、智能家居和智能医疗的需求。此外,这些联合解决方案提供的高集成度显著降低系统功耗和热设计要求,同时使产品尺寸大大缩小。

Ambarella总裁兼首席执行官 (CEO) Fermi Wang说:"Ambarella的愿景是将AI处理与3D和视觉感知相结合,创造一个环境智能的未来。我司与Lumentum和安森美半导体的合作将进一步推动AI和物联网 (IoT) 的融合,以实现新一代门禁系统,同时激发新类别的环境感知产品--所有这些产品都由使用AI视觉处理器的传感器融合赋能,以智能和不显眼的方式与人互动,满足人们不断变化的需求。"

Lumentum 3D感知高级副总裁兼总经理Téa Williams说:"我们新的联合解决方案将大大增加AIoT设备在各应用垂直领域的准确性--从生物识别门禁和电子锁开始--使它们能够识别人并预测他们的需求,而不需要一个直接的人机接口。许多这些应用将利用3D感知注入新的数据输入维度以优化决策。例如,使用更高分辨率的基于VCSEL的点光源可实现更远的感知范围和更高精度的面部识别。这些联合解决方案中使用的Lumentum的领先业界的高性能VCSEL阵列,具有零现场故障的特点,正在推动新的应用,帮助实现AIoT设备具有3D感知能力的梦想。"

安森美半导体工业和消费类传感器分部 (ICSD) 副总裁兼总经理Gianluca Colli说:“图像传感器是智能感知设备的眼睛,它们看得更远更细,从而为AIoT设备中的AI处理器作决策提供显著的更多信息。我们领先行业的RGB-IR传感器技术结合Ambarella的AI视觉SoC的先进图像信号处理 (ISP)能力,可将可见图像和红外图像同时带给设备。我们第二代联合解决方案采用了客户的反馈,将RGB-IR图像传感器的分辨率提高了四倍,达到4K (800万像素)。

这三家公司的新的联合AIoT解决方案包括两个参考设计和附加的3D感知开发套件,每个都经过独特配置,以满足结合AI处理、3D深度感知和视觉感知的特定应用需求:

  • Vision +参考设计针对下一代生物识别门禁读卡器,是AIoT行业首个基于RGB-IR技术执行单摄像头940 nm结构光感知的4K解决方案。它也是首个利用单芯片方案用于深度处理、AI处理和视频处理的方案。它基于Ambarella CV22 CVflow®AI视觉处理器,包括由Lumentum的VCSEL技术赋能的单摄像头结构光感知,具有2米的范围,以及安森美半导体的4K (800万像素) RGB-IR CMOS图像传感器。
  • Saturn参考设计针对下一代智能电子门锁 (eLock),适用于商业和住宅应用,是AIoT行业首个将AI处理集成到单摄像头结构光感知和快速启动视频处理的设计。它基于Ambarella CV25 CVflow AI视觉处理器,包括一个由Lumentum的VCSEL技术赋能的结构光摄像头和安森美半导体的AR0237CS 200万像素 RGB-IR图像传感器
  • Ambarella的CV2系列基于CVflow AI视觉处理器的开发套件针对智能感知应用,可用于各垂直领域,现在可配备由Lumentum领先的VCSEL阵列赋能的飞行时间 (ToF)传感器适配器。这些套件还提供一个选项:4K RGB-IR图像传感器适配器。
  • 用于Ambarella的CVflow AI视觉处理器的开放式软件开发套件 (SDK),使第三方应用程序易于集成,同时使原始设备制造商 (OEM)能以单个平台解决不同的区域要求 (例如,在不同的区域用不同的AI算法)。此外,这强固的基于Linux的SDK具备以下功能,扩展了边缘感知设备的能力,简化产品开发并加快上市时间:

  • 定制的应用开发能力
  • 支持不同的3D模式,包括结构光和ToF。独特的是,一个Ambarella SoC提供3D感知处理,无需专用深度处理器或单独的主机处理器
  • 摄像头设备的高AI推理能力,支持多个神经网络 (NN)同时运行
  • 强固的AI工具,支持深度神经网络 (DNN)开发和迁移
  • 集成ISP,可处理具挑战性的场景,包括高动态范围 (HDR) 和微光场景
  • 内置Arm®处理器以运行客户应用程序
  • 集成安全硬件,包括安全启动、存储密钥的OTP和用于安全密钥比较的Arm TrustZone技术
  • 丰富的外设接口支持,简化系统设计
  • 上市

    这些联合参考设计和开发套件将于6月开始上市。欲了解更多信息,请联系Ambarella:https://www.ambarella.com.cn/contact-us/

    另外,这3家公司将于美国时间6月2日在由Laser Focus World杂志举办的直播网络研讨会介绍这些新的联合解决方案。

    关于Ambarella安霸

    Ambarella的产品广泛用于人类和计算机视觉领域,包括视频安防、先进驾驶辅助系统 (ADAS)、电子车镜、行车记录仪、驾驶员/舱内监控、自动驾驶和机器人应用。Ambarella的低功耗系统单芯片 (SoC) 提供高分辨率视频压缩、先进的图像处理和强大的深度神经网络处理,使智能摄像机能从高分辨率视频流中提取有价值的数据。欲了解更多信息,请访问www.ambarella.com.cn。

    关于Lumentum

    Lumentum (美国纳斯达克上市代号:LITE) 是创新光学和光子产品的领先设计者和制造商,使光学网络和激光应用遍及全球。Lumentum的光学元件和子系统是几乎所有类型的电信、企业和数据中心网络的一部分。Lumentum激光器实现了先进的制造技术和多样化的应用,包括下一代的3D感知能力。Lumentum的总部设于美国加利福尼亚圣何塞,在全球设有研发、制造和销售办事处。欲了解更多信息,请访问www.lumentum.com。

    所有品牌名、产品名或商标都属于其各自的持有人。Ambarella保留随时改变产品和服务、规格和定价的权利,恕不另行通知。© 2021 Ambarella保留所有权利。

    About onsemi

    onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

    ###

    onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

    If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

    * Full Name

    * Email

    * Media you represent

    * Press Category

    *Required fields

    Choose your prefered language. You can choose more than one.