August 04, 2025

Share:

安森美EliteSiC 技术使车辆的续航里程超越同级别车型

中国上海 -  2025年8 月4日--安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)今日宣布,小米汽车电动SUV产品YU7部分车型配备了由安森美的 EliteSiC M3e 技术支持的先进 800V驱动平台。EliteSiC M3e 平台具有卓越的性能,助力电动汽车制造商能够设计出更小、更轻、更稳定可靠的电动汽车牵引系统。

通过将安森美的EliteSiC M3e 技术整合进其主驱逆变器,该平台能实现更高的性能和功率密度,同时降低整体系统成本,为驾驶者提供更长的续航里程。

此外,安森美的EliteSiC技术提供行业领先的超低导通电阻,在更小的占位面积内实现更高的峰值功率,使得车辆加速更快,同时不牺牲效率和续航里程。

“安森美的 EliteSiC 技术以业界领先的能效、功率密度和散热性能,助力开发出续航更长、加速更快、可靠性更高的电动汽车,”安森美电源方案事业群总裁 Simon Keeton 表示。“我们领先行业的碳化硅技术正在重新定义下一代电动出行的可能性。”

随着全球电气化转型的加速,安森美的 EliteSiC 解决方案持续推动下一代电动汽车的发展,助力实现更高的功率密度、改进的散热性能和卓越的能源效率,为更长的续航里程和更高的性能确立新标准。