onsemi Unveils World’s First TOLL-packaged 650 V Silicon Carbide MOSFET

60% 작아진 패키징, 성능향상, 손실 감소

2022년 5월 11일 – 지능형 전력 및 센싱 기술의 선도 기업 온세미(나스닥: ON)는 PCIM 유럽에서 세계 최초의 TOLL (TO-Leadless) 패키지형 SiC(Silicon Carbide) MOSFET을 발표했다. 이 새로운 트랜지스터는 높은 수준의 전력 밀도가 필요한 설계에 적합한 고성능 스위칭 장치의 수요 급증을 충족시킬 것으로 기대된다. 촤근까지 SiC 제품은 훨씬 더 많은 공간을 필요로 하는 D2PAK 7-lead 패키지로 제공되어 왔다.

TOLL 패키지는 실장 면적이 9.90mm x 11.68mm로, D2PAK 패키지에 비해 PCB 면적을 30% 줄일 수 있다. 또한 두께가 2.30mm로 D2PAK 패키지보다 60% 적은 공간을 차지한다.

TOLL 패키지는 크기가 작을 뿐만 아니라 D2PAK 7-lead보다 우수한 열 성능과 낮은 패키지 인덕턴스(2nH)를 갖는다. Kelvin 소스 구성은 Kelvin 구성이 없는 장치에 비해 턴-온 손실(EON)이 60% 감소되는 등 게이트 노이즈를 낮추고 스위칭 손실을 줄여주며, 까다로운 전력 설계에서 효율성과 전력 밀도를 크게 향상시키고 EMI 개선 및 PCB 설계를 용이하게 한다.

온세미의 아시프 자콰니(Asif Jakwani) 어드밴스드 파워 부문 수석부사장은 "좁은 공간에서 매우 안정적인 전력 설계를 제공할 수 있는 능력은 산업, 고성능 전원 공급 장치 및 서버 애플리케이션을 포함한 많은 분야에서 경쟁 우위를 가지고 있다"고 말하고, "TOLL 패키지를 온세미의 동급 최고 SiC MOSFET에 적용함으로써 공간이 줄어들 뿐만 아니라 EMI와 같은 많은 영역에서 성능이 향상되고 손실이 줄어든다. 그 결과 설계자가 어려운 전력 설계를 해결하는데 필요한 신뢰성과 내구성을 갖춘 고성능 스위칭 제품이 탄생했다"고 말했다.

SiC 제품은 고주파에서의 효율성 향상, 낮아진 EMI, 높아진 동작 온도 및 더욱 높은 신뢰성을 포함하여 이전 세대 실리콘 제품에 비해 큰 이점을 제공한다. 온세미는 SiC boule 성장, 기판, 에피택시, 제품 제작, 동급 최고의 집적 모듈 및 개별 패키지 솔루션을 포함한 수직 통합 능력을 갖춘 유일한 SiC 솔루션 공급업체이다.

TOLL 패키지로 공급되는 첫 번째 SiC MOSFET은 SMPS, 서버 및 통신 전원 공급 장치, 태양광 인버터, 무 정전 전원 공급 장치(UPS) 및 에너지 스토리지를 포함한 까다로운 애플리케이션을 위한 NTBL045N065SC1이다. 이 제품은 ErP 및 80 PLUS Titanium과 같은 가장 까다로운 효율성을 요구하는 표준들을 충족해야 하는 설계에 적합하다.

또한, NTBL045N065SC1은650 V의 VDSS 정격에 RDS(on)은 33mΩ(TYP)에 불과하며 최대 드레인 전류(ID)는 73A이다. WBG SiC 기술을 기반으로 하는 이 제품은 최대 동작 온도가 175°C이고 초 저 게이트 충전(QG(tot) = 105nC)으로 스위칭 손실을 크게 줄여준다. 또한 TOLL 패키지는 MSL 1(습도 감도 레벨 1) 등급으로, 대량 생산 시에 낮은 불량률을 보장한다.

온세미는 TO-247 3 리드와 4 리드 패키지 및 D2PAK 7 리드 패키지의 자동차용 제품들도 공급한다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy