ON Semiconductor Unveils New QCS-AX2 Series for Wi-Fi 6E Applications

2020년 4월 22일 –

Share

어댑티드 다중입출력(AdaptivMIMO) 기술을 적용해 6GHz 대역의 사용을 극대화하는 유연한 구성 지원

2020년 4월 22일 – 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON)가 강화된 와이파이(Wi-Fi) 6E 표준에 기반한 6GHz 주파수 대역을 지원하는 새로운 QCS-AX2 칩셋의 시제품을 공개했다. 6GHz 대역의 사용을 극대화하는 고성능의 가변 아키텍처로 설계된 해당 제품군은 밀집된 환경이나 소외 지역의 액세스 포인트, 게이트웨이, 메쉬(mesh) 네트워킹 솔루션과 같이 처리량이 많은 Wi-Fi 애플리케이션에 최적화 돼있다.

QCS-AX2 제품군은 Wi-Fi 6E의 주요 특징인 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA), 첨단 다중사용자 다중입출력(MU-MIMO), 보다 빠른 속도를 위한 160MHz 채널 지원, 최대 대역 활용을 위한 스마트스캔(SmartScan) 채널 선택 등을 지원하는 베이스밴드 및 RF(무선 주파수) 통합 아키텍처를 기반으로 한다. QCS-AX2 제품군은 다음과 같다.

  • QCS-AX2-A12: 3대역(6GHz/5GHz/2.4GHz)으로 8x8 또는 4x4 구성의 어댑티드 다중입출력(AdaptivMIMO) 기술을 지원
  • QCS-AX2-T12: 고성능의 비용 효율적인 라우터 솔루션을 위한 3대역 동시 4x4 구성 지원
  • QCS-AX2-T8: 메시 노드 및 메인스트림 액세스 포인트를 위한 3대역 동시 8 스트림 구성 지원
  • 미 연방통신위원회는 올해 말 미국에서 6GHz 대역이 개방되면 최대 1200MHz의 새로운 주파수 대역이 Wi-Fi 및 기타 비면허에 할당될 것으로 보고 있다. 현재 2.4GHz와 5GHz 대역을 합친 것보다 거의 5배 이상의 스펙트럼을 가진 6GHz 대역은 차세대 Wi-Fi 6 애플리케이션의 개발을 가속화하고 있다. 6GHz 클라이언트 에코시스템을 구축하는 데에는 시간이 걸리므로, 게이트웨이, 라우터 및 액세스 포인트와 같은 Wi-Fi 인프라 디바이스는 기존 듀얼 밴드(2.4GHz/5GHz) 고객들을 계속 지원해야 할 것이다. 또한, 게이트웨이와 메시 노드 간의 6GHz 백홀과 같은 인프라 애플리케이션이 구축을 주도할 것으로 예상된다.

    온세미컨덕터의 Wi-Fi 6E 솔루션은 메인스트림 6GHz 애플리케이션을 지원하는 한편 어댑티드 다중입출력(AdaptivMIMO) 기반의 6GHz 대역으로의 전환도 가능하도록 설계되었다. 어댑티드 다중입출력(AdaptivMIMO) 기술이 적용된 Wi-Fi 6E 인프라 디바이스는 가입자의 홈 네트워크에 존재하는 고객에 맞추어 5GHz나 6GHz 대역으로 네트워크가 동작할 수 있게 하여 성능, 커버리지, 그리고 활용도를 극대화한다. QCS-AX2 제품군은 혼잡한 환경에서도 애플리케이션이 요구하는 여러 디바이스에 대한 연결성을 제공한다.

    온세미컨덕터 퀀테나 커넥티비티 솔루션(Quantenna Connectivity Solutions) 마케팅 담당 부사장 어빈드 가이(Irvind Ghai)는 “Wi-Fi 6E는 업계에 엄청난 기회를 가져다줄 것이라 믿는다. 온세미컨덕터는 가정, 엔터프라이즈, 자동차, IoT 부문에서 속도, 효율성 및 성능을 더욱 향상시킬 수 있는 Wi-Fi 6E 플랫폼을 구축하는데 앞장서고 있다. Wi-Fi 기술 혁신에 전념하고 있는 온세미컨덕터는 앞으로도 우수한 연결성으로 Wi-Fi 6E 생태계 구축을 가속화하는 엔드-투-엔드 솔루션을 제공할 계획”이라고 설명했다.

    온세미컨덕터 퀀테나 커넥티비티 솔루션 총괄 겸 부사장 사이먼 덕스베리(Simon Duxbury)는 “어댑티드 다중입출력(AdaptivMIMO) 기술이 적용된 새로운 QCS-AX2 제품군을 통해 OEM은 3대역에 걸쳐 최적화된 성능으로 시장출시기간을 단축할 수 있다. Wi-Fi 6E 인프라가 증대됨에 따라, 6GHz 생태계도 확대될 것이다. 또한 클라이언트 디바이스는 높아진 효율성, 낮은 지연 속도(latency) 및 지터(jitter), 적은 간섭 등의 이점을 활용해 애플리케이션과 환경 전반에 걸쳐 향상된 사용자 경험을 제공하게 될 것”이라고 말했다.

    온세미컨덕터는 현재 고객에게 QCS-AX2 솔루션의 시제품을 제공하고 있다.

    온세미컨덕터에 대하여
    에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON)는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤 식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 http://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

    # # #

    ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.

    About onsemi

    onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

    ###

    onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

    If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

    * Full Name

    * Email

    * Media you represent

    * Press Category

    *Required fields

    Choose your prefered language. You can choose more than one.