ON Semiconductor Introduces the RSL10 Sensor Development Kit for Power-Optimized IoT Applications

즉시 사용 가능한 센서 플랫폼으로 업계 최저 전력 블루투스 저에너지 및 향상된 센서 기술 제공

서울, 2019년 2월 14일 – 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON)가 업계 최저 전력 블루투스 저에너지 무선 기술에 기반한 RSL10 센서 개발 키트(RSL10 Sensor Development Kit)를 출시한다고 밝혔다. 엔지니어링 전문가용인 이 개발 키트는 첨단 스마트 센서 기술로 IoT 애플리케이션을 개발하기 위한 포괄적 플랫폼을 제공하도록 설계됐다.

RSL 10 센서 개발 키트는 고도로 통합된 RSL10 시스템-인-패키지(System-in-Package)와 보쉬 센서텍(Bosch Sensortec)의 다양한 고급 저전력 센서를 함께 제공한다. 이 개발 플랫폼은 9 자유도(9 Degrees of Freedom, DoF) 감지 및 주변 광, 휘발성 유기 화합물(VOC), 압력, 상대 습도와 기온 등 환경 모니터링을 제공한다. 사용자 프로그래밍 가능한 RGB LED, 프로그래밍 가능한 버튼식 스위치 세 개, 64kbit EEPROM과 더불어 초 저 노이즈 디지털 마이크도 포함한다.

보쉬 센서텍 마케팅 부사장 피터 위건드(Peter Weigand)는 “온세미컨덕터와 함께 RSL10 센서 키트를 개발하게 돼 기쁘게 생각한다. 이 소형 폼팩터 플랫폼은 다양한 가스를 감지하는 고도로 통합된 보쉬 센서텍의 대기 질 애플리케이션용 BME680 환경 센서와 BMM150 지자기극 센서, 고정밀 모션 감지용 BHI160 스마트 센서를 포함한다. RSL10 센서 키트는 모션과 환경 감지를 블루투스 5 인증 RSL 10의 초 저전력 기능과 통합해 향상된 센서 기술과 길어진 배터리 수명으로 새로운 소비자 및 산업용 IoT 애플리케이션 군을 구현한다”고 말했다.

개발자들은 RSL10 감지 및 제어 모바일 애플리케이션을 사용해 RSL10 센서 개발 키트에 연결하여 센서를 모니터링하고 키트 기능을 평가할 수 있다(선택 사양으로 즉시 사용 가능함). 또한 이 앱은 센서 데이터 업로드를 위한 다양한 상업용 클라우드 플랫폼을 지원한다.

온세미컨덕터 IoT 담당 총괄 와이렌 페레라(Wiren Perera)는 “업계 최저 전력 블루투스 저에너지 무선 기술에 기반한 RSL10 센서 개발 키트는 스마트 센서 설계로 구현된 초저전력 블루투스용 표준을 수립할 것이다. 우리는 보쉬 센서텍의 지원으로 RSL10 센서 개발 키트를 시장에 선보이게 돼 기쁘게 생각한다”고 말했다.

RSL10 센서 개발 키트블루투스 IoT 개발 키트 및 최근 출시된 에너지 하베스팅 블루투스 저에너지 스위치를 포함해 온세미컨덕터와 다른 여러 에너지 효율적인 IoT용 프로토타이핑 플랫폼을 통해 구매할 수 있다.RSL10은 5.5mm2 WLCSP, 6mm x 6mm QFN 패키지와 통합 안테나가 있는 완전한 SiP로 제공된다.

오는 2월 26일부터 28일까지 임베디드 월드(Embedded World) 온세미컨덕터 부스(260 부스, 4A 홀)에서 서비스 제공 업체가 RSL10 센서 개발 키트를 사용해 작업자의 안전을 모니터링하는 방법에 대한 데모 시연이 있을 예정이다. 온세미컨덕터 전문가들이 현장에서 에너지 하베스팅, 스마트 조명, 오디오 에지 인공지능(AI)을 포함한 위한 최신 IoT 솔루션을 선보인다.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON)는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤 식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy