ON Semiconductor Introduces New 900 V and 1200 V SiC MOSFETs for Demanding Applications

서울, 2020년 3월 11일 –

Share

새로운 SiC MOSFET 디바이스, 극한의 환경에서도 더 나은 성능, 더 높은 효율성 제공

서울, 2020년 3월 11일 – 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON)가 두 개의 실리콘 카바이드(SiC) MOSFET제품군을 출시하며, 와이드밴드갭(WBG) 디바이스의 범위를 확장했다.

해당 제품은 태양광 발전 인버터,전기 자동차(EV)를 위한 온-보드 충전, 무정전 서버 전원 공급장치(UPS),서버 공급 장치, EV 충전소 등을 포함한 다양하고, 요구조건이 까다로운 고성장 애플리케이션을 위해 고안됐으며, 실리콘(Si) MOSFET으로는 불가능했던 수준의 성능을 제공한다.

온세미컨덕터의 새로운 1200V 및 900V N-채널 SiC MOSFET은 Si와 비교했을 때, 스위칭 성능을 높이고 신뢰성을 개선했다. 역회복 전하가 작은 고속의 내장 다이오드는 전력 손실을 크게 줄이고 동작 주파수를 높이며 전체 솔루션의 전력 밀도를 높였다.

칩 크기가 작을수록 소자 커패시턴스가 낮아지고 게이트 전하-Qg (220nC 정도로 낮음)가 작아져 고주파수 동작이 더욱 향상되어 고주파수에서 동작 할 때 스위칭 손실이 줄어 든다. 이러한 개선으로 효율성이 향상되며, Si기반 MOSFE과 비교했을 때 EMI를 감소시키며, 더 적고 작은 패시브 구성품을 사용할 수 있게 한다. 매우 견고한 SiC MOSFET은 Si 디바이스와 비교했을 때 서지 능력이 향상되고, 아발란치 성능과 쇼트 서킷 견고성이 개선되며 까다로운 최신 전력 애플리케이션에 필수적인 높은 신뢰성과 더욱 긴 수명을 제공한다. 낮은 순방향 전압은 임계갑이 없는 온(on)상태 특성을 제공해 디바이스가 전도 중일 때 발생하는 정적 손실을 줄인다.

1200V 디바이스의 정격 최대 전류는 130A(ID 최대)이며, 900V 디바이스는 최대 118A이다. 더 높은 전류를 필요로 하는 애플리케이션의 경우, 양의 온도 계수 및 독립성으로 인해 온세미컨덕터 MOSFET은 쉽게 병렬로 동작 시킬수 있다.

온세미컨덕터의 파워 솔루션 그룹, 파워 MOSFET 부서 부사장 겸 총괄인 게리 스트레커(Gary Straker)는 “설계 엔지니어가 최신 재생 에너지, 자동차, IT 및 통신 애플리케이션에서 요구되는 까다로운 효율성 및 전력 밀도 목표를 충족하기 위해서는 높은 성능과 높은 신뢰성을 갖은 MOSFET 디바이스를 필요로 한다. 온세미컨덕터의 WBG SiC MOSFET은 저손실, 더 높은 동작 온도, 더 빠른 스위칭, EMI 개선 및 더 나은 신뢰성을 제공함으로써 Si 디바이스에서 가능했던 것 이상으로 성능을 높인다. 온세미컨덕터는 엔지니어링 커뮤니티를 더욱 지원하면서, 설계 프로세스를 단순화하고 가속화하는 광범위한 리소스와 툴을 제공한다”고 새로운 SiC MOSFET 디바이스 출시에 대한 소감을 밝혔다.

모든 온세미컨덕터의 SiC MOSFET은 납이나 할로겐이 들어가 있지 않으며, 자동차 애플리케이션용 디바이스는 AEC-Q100 인증과 PPAP를 지원한다. 모든 디바이스는 업계 표준인 TO-247 또는 D2PAK 패키지로 제공된다.

[추가자료]

랜딩 페이지: 와이드밴드갭(WBG)

동영상: 태양광 및 재생 에너지 애플리케이션에서 WBG 활용

동영상: HEV/EV 충전 애플리케이션에서 WBG 활용

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON)는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤 식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 http://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.