2011년 12월 5일 - 에너지 효율적인 전자제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션 공급업체인 온세미컨덕터
(한국, 동남아 지역 부사장: 전켄트)가 자동차와 산업 애플리케이션의 LIN(local interconnect network)과 CAN (control area network) 설계에 이용되는 두 개의 새 통합 트랜시버 소자를 발표했다. NCV7425 LIN+LDO 트랜시버 와 NVC7441 듀얼 CAN 트랜시버는 모두 차세대 자동차 ‘편의’ 애플리케이션은 물론 LIN 과 CAN 기반 설계를 안정적으로 하게 하며 공간을 절약해주는 원가절감형 솔루션이다.
NCV7425의 특징은 전압 레귤레이터와 리셋 기능이 통합되어 있는 것이다. LIN 버전 2.x /SAE J2602 소자는 LIN 프로토콜 컨트롤러와 피지컬 버스와 접속하며 초당 20 킬로비트 (20 kb/s)의 전송률을 지원한다. 3.3볼트(V)와 5V 출력 옵션으로 제공되는 NCV7425는 150밀리암페어(mA)까지의 부하를 지원하며 최신 자동차 표준을 준수한다. 또한 내부에 구현된 슬로프 컨트롤 기능은 향상된 전자기 간섭 (electromagnetic interference; EMI) 호환성을 제공한다.
NCV7425는 ±45 V 의 버스 전압을 지원하며 써멀 셧다운, 부정 단락 회로 보호, 45V의 로드 덤프 보호 및 ±10 킬로볼트(kV)까지의 ESD 보호를 포함하는 온보드 기능을 제공한다. 이 소자의 INH 출력은 외장 LDO의 제어를 포함한 보조 회로 관리에 이용되며 떨어지는 전압을 감지하는 회로는 호스트 컨트롤러를 위한 리셋 출력을 제공한다.
NCV7441은 각 각 두개의 CAN 프로토콜 컨트롤러에 연결될 수 있는 두 개의 완전히 독립적인 고속 CAN 트랜시버가 통합되어 있다. CAN 채널들은 각각 버스로부터 원격 웨이크업이 가능한 정상 또는 낮은 전류 대기 모드로 전환 될 수 있다. 이 기능은 전반적인 전력 소비를 줄일 수 있고, 두 개의 싱글 CAN 트랜시버가 한 패키지 안에 소장된 듀얼 트랜시버로 교체함으로써 비용과 공간 절약에 도움이 된다.
NCV7441은 ±10 kV 를 능가하는 뛰어난 ESD 성능으로 자동차와 산업 등 험한 환경에서 신뢰할 수 있는 통신을 보장하면서도 초당 1 메가비트 (1 Mb/s)까지의 고속 통신을 제공한다. 낮은 전자기장 방출은 외장 쵸크에 대한 필요를 더욱 경감시켜 부품의 숫자, 보드 공간과 비용을 절감하게 한다.
NCV7425와 NCV7441는 AEC-Q100 인증을 받았으며 동작온도 범위는 각각 -40 ºC에서 to +150 ºC,
-40 ºC 에서 +125 ºC 이다.
온세미컨덕터의 자동차 제품 부문 디렉터인 짐 알베네즈 (Jim Alvernez)는 “LIN과CAN 네트워크를 사용하면 미러 조정, 시트 조정, 썬루프 여닫기 및 도어 락 메커니즘과 같은 최신용 자동차에서 구현하는 다양한 기능을 저비용으로 가능하게 해준다” 라며 “NCV7425와 NCV7441 트랜시버 소자의 풍부한 기능들을 선택함으로써 엔지니어들은 보드 공간을 줄일 수 있을 뿐 아니라 전력 절감을 통해 부품의 숫자가 적어야 하는 자동차 편의 시스템을 개발하게 된다” 고 말했다.
구매 정보
NCV7425는 무연(Pb-Free)의 RoHS 호환 SOIC-16 WB EP 패키지로 제공되며 가격은 1500개를 기준으로 개당 미화 0.84달러이다. NCV7441은 무연(Pb-Free)의 RoHS 호환 SOIC-14 패키지로 제공되며 가격은 3,000개 기준으로 개당 미화 0.95 달러이다.
온세미컨덕터 회사소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.
# # #
온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.