ON Semiconductor Expands 100 Volt N-Channel MOSFET Portfolio with New High Current Capability, Robust Load Performance Solutions

100퍼센트의 애벌런치(avalanche) 테스트를 거친 MOSFET, 파워 서플라이 및 모터 어플리케이션을 위한 고전압 스파이크 특성을 견디는 업계 최고 수준의 정격 성능을 제공

ON Semiconductor Expands 100 V MOSFET Portfolio

2010년 2월 4일, 서울 - 고성능, 고효율 실리콘 솔루션을 친환경 전자제품에 공급하는 온세미컨덕터 (Nasdaq:ONNN, 지사장: 이종덕)가 12종의 새로운 100V 소자를 추가해 N-채널 파워 MOSFET포트폴리오를 확장했다. 새로운 온세미컨덕터의 N-채널 파워 MOSFET은 업계 최고 수준인 애벌런치 정격의 최대 500mJ(millijoules)의 테스트를 거쳐 제공돼 클램프 되지 않은 유도성 부하 (unclamped Inductive load) 특성을 지녀서 고전압 오버스트레스(overstress)를 유발하는 애플리케이션에 이상적인 제품이다.

온세미컨덕터 100V 파워 MOSFET 소자에 적합한 대표적인 애플리케이션으로는 산업 모터 제어, 파워 서플라이, UPS(uninterruptible power supplies) 의 파워 인버터, 자동차의 DGI(direct gas injection)이 있다. 무연(Pb-free)으로 RoHS를 준수하는 이 솔루션의 핵심 스펙은 다음과 같은 특징을 지닌다.

• 최저 13 mΩ의 RDS(on)br> • 최대 76암페어(A)의 전류 성능
• 100% 항복 테스트 완료
• AEC-Q101인증

온세미컨덕터 MOSFET 제품 사업부의 부사장 겸 총괄 매니저인 폴 레너드(Paul Leonard)는 "온세미컨덕터의 N-채널 파워 MOSFET은 고전압 스파이크를 유발하는 스위칭 유도성 부하(switching inductive load) 및 고효율의 드라이버를 위한 신뢰성 있는 강력한 솔루션”이라고 말하면서, "당사의 100V 제품군에 새로운 제품을 추가함에 따라 고객사들은 다양해진 선택의 기회를 통해 자사의 특정 애플리케이션에 맞는 최적의 소자를 찾을 수 있다"고 덧붙였다.

패키징 및 가격정보
42에서 76 A에 이르는 NTP641x와 NTB641x 시리즈는 NTB6410AN, NTP6410AN, NTB6411AN, NTP6411AN, NTB6412AN, NTP6412AN, NTB6413AN 및 NTP6413AN을 포함하며, 모두 무연(Pb-free)의 RoHS를 준수하는 TO-220과 D2PAK 패키지로 제공된다. 17에서 32 A 소자의 NTD641x시리즈에는 NTD6414AN, NTD6415AN, NTD6416AN, NTD6416ANL이 포함되며 무연(Pb-free)의 RoHS 요구 사항을 모두 준수하는 DPAK와 IPAK 패키지로 제공된다. 모든 소자의 작동 온도 범위는 -55°C에서 +175°C이다. 이러한 MOSFET 제품군의 가격 범위는 10,000개 구매 기준으로 미화 $0.92에서 $1.90이며, 현재 샘플이 공급 중이다.

보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com를 통해 확인할 수 있다.

온세미컨덕터에 대하여
온세미컨덕터(Nasdaq: ONNN)는 고성능, 고효율의 실리콘 솔루션을 친환경 전자제품에 공급하는 대표적인 업체입니다. 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 및 맞춤 소자에 대한 당사의 광범위한 포트폴리오는 고객사들이 자동차, 통신, 컴퓨팅, 소비가전, LED 조명, 의료, 산업, 군사/항공 및 전력 애플리케이션에서 자사 고유의 설계 문제를 빠르고 저비용으로 해결 하도록 하고 있습니다. 온세미컨덕터는 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 지점, 디자인 센터로 구성된 세계적 수준의 부가가치를 지닌 공급체인 및 네트워크를 운영 중 입니다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com을 통해 확인해볼 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 본 문서에 있는 다른 모든 브랜드와 제품명은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy