ON Semiconductor 16 Mp XGS Sensor Brings High Quality, Low Power Imaging to Factory Automation and Intelligent Transportation Systems (ITS)

XGS 16000, 도시바 텔리 산업용 카메라 제품군에 콤팩트한 29 x 29 mm카메라로 구현 가능한 최대 해상도 지원

2021년 7월 28일 – –에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON)가 XGS CMOS 이미지 센서 제품군에 신제품을 추가했다고 밝혔다. 새롭게 추가되는 XGS 16000은 16Mp(메가픽셀) 센서로, 로보틱스 및 검사 시스템 등 다양한 공장 자동화 애플리케이션에 고품질 글로벌 셔터 이미징을 제공한다. XGS 16000은 초당 65프레임(fps)에서 1와트(W)만을 소비하는 저전력 상태에서 탁월한 성능을 발휘하도록 설계됐다. 이는 동급 최고 수준의 전력 소비전력을 제공하는 동시에 표준 29x29mm 산업용 카메라를 위한 최상의 해상도를 지원한다.

XGS 16000은 다른 XGS CMOS 이미지 센서와 동일한 아키텍처 및 풋프린트를 지원하여, 제조업체들이 단일 카메라 설계를 통해 서로 다른 해상도의 제품을 개발할 수 있도록 한다. 최고 해상도에서 초당 65 프레임까지의 판독을 지원하는 해당 센서는 다양한 속도 등급과 베이어(Bayer) 컬러 및 단색 옵션 모두 지원한다.

지능형 교통 시스템(ITS), 머신비전 정밀검사 및 산업 자동화 애플리케이션에 사용되는 카메라 시스템의 개발자들은 XGS 16000의 높은 해상도 및 프레임 속도를 활용할 수 있다. 온세미컨덕터의 글로벌 셔터 픽셀 기술은 이러한 애플리케이션에서 발생하는 롤링 셔터 픽셀에 의한 한계점을 해결한다. 글로벌 셔터 방식을 사용하면 모션 블러(motion blur) 및 왜곡과 같은 아티팩트를 줄일 수 있다. 이는 자동화, 정밀검사 및 식별 등과 관련된 애플리케이션에서 점차 중요해지고 있다.

머신비전, 의료영상, 보안 등 주요 시장의 애플리케이션 요구사항을 충족하는 고성능 카메라 개발·제조업체인 도시바 텔리(Toshiba Teli)는 자사의 최신 16Mp 산업용 카메라에 XGS 16000을 채택했다. DDU1607MG/MC는 독보적인 기술인 DUAL USB3 인터페이스를 통해 초당 47프레임 속도로 16Mp단색 및 컬러 해상도를 제공한다.

XGS 16000은 가로 세로 1:1 비율의 독보적인 설계를 기반으로 카메라 렌즈의 광학원(optical circle) 내에서 이미지 캡처 면적을 극대화하고 최적의 광감도(light sensitivity)를 보장한다. 이러한 설계 덕분에 해당 센서는 시중에서 판매되는 C-마운트(C-Mount) 렌즈를 사용하는 29mm2 산업 표준 카메라 포맷과 호환된다. 따라서, 카메라의 실제 크기에 맞춰서 시야 및 센서 영역을 최적으로 구성할 수 있다.

온세미컨덕터는 새로운 카메라 설계를 단순화하기 위해 XGS 16000 X-큐브(X-Cube) X-셀러레이터(X-Celerator) 개발자 키트의 컬러 및 흑백 버전을 제공한다. 또한, MIPI 인터페이스로의 고속 변환 예시를 레퍼런스 설계 키트와 함께 제공하여 표준 FPGA 평가 환경에 보다 빠르게 통합되도록 지원한다.

추가자료

  • 온세미컨덕터 이미지센서
  • 머신비전 기술 소개 영상
  • X-셀러레이터(X-Celerator) 시연 영상
  • X-셀러레이터(X-Celerator) 개발자키트 사용자 가이드
  • X-큐브(X-Cube) 시연 영상
  • X-큐브(X-Cube) 이미징 시스템 개발자 가이드
  • 온세미컨덕터에 대하여
    온세미컨덕터는(나스닥: ON)는 세계를 보다 환경 친화적이고, 안전하며, 포용적이고, 연결되도록 돕는 에너지 효율적인 전자 기술의 혁신을 주도하고 있다. 또한, 고객에게 전력, 아날로그, 센서, 커넥티비티 솔루션을 제공하는 공급업체로 탈바꿈하고 있으며, 자동차, 산업용, 클라우드 전력, 사물인터넷(IoT) 애플리케이션 분야에서 엔지니어가 독특한 설계 과제를 해결하도록 지원한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 공급망 및 품질 프로그램과 강력한 ESG 프로그램을 운영하고 있다. 미 애리조나주 피닉스에 본사를 두고 있는 온세미컨덕터는 주요 시장에 제조 공장, 판매 및 마케팅 대리점, 엔지니어링 센터를 보유하고 있다.

    # # #

    ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.

    About onsemi

    onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

    ###

    onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

    subscribe icon

    Receive Announcements Alerts!

    If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

    Please provide a name.
    Please provide email.
    Please provide media.

    Select Language:


    *I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy