2021년 6월 22일–에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON)는 커넥티드 조명 시스템의 성능을 높이기 위해 설계된 두 가지 제품을 발표했다. 새롭게 공개된 NCL31000과 NCL31001 LED 드라이버를 통해 제조업체는 조명 기반 위치확인과 가시광선 통신(VLC) 기능을 갖춘 LED 조명 시스템을 개발할 수 있다. 데이터 인텔리전스와 정확한 위치확인(최대 30cm) 기능을 추가한 해당 제품은 슈퍼마켓, 창고, 병원, 공항 등의 다양한 장소에서 조명 기능을 혁신할 것으로 기대된다.
온세미컨덕터의 광범위한 LED 드라이버 제품군 중 하나인 NCL31000은 조명 시스템 애플리케이션용으로 특별 설계된 제품이다. NCL31000의 핵심은 고대역폭 아날로그 디밍과 제로 전류까지 PWM 디밍을 모두 지원하는 고에너지 효율의 벅 LED 드라이버다. 벅 LED 드라이버에는 통합형 3V3 고정 DC-DC 컨버터와 추가적으로 조정 가능한 DC-DC(2.5-24V)가 포함돼 있어 센싱 디바이스 및 마이크로컨트롤러와 같은 시스템 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 이러한 전력 솔루션을 드라이버에 통합하면 효율성을 높이는 동시에 시스템 설계를 획기적으로 간소화할 수 있다.
NCL31000
의 정확한 선형 디밍 기능은 VLC을 지원해 RF 기반 솔루션을 사용할 수 없는 장소(예: 광산과 같은 위험한 공간 혹은 병원 및 기내와 같은 RF 민감 지역)에서 안전하게 사용가능한 시스템을 개발할 수 있게 한다. 또한, 0.1%의 정확도로 완전한 어둠을 제공하여 가장 낮은 조도에서 고스트 라이트가 들어오지 않도록 한다. 이외에도, 10bit 아날로그-디지털 변환기(ADC)를 통합해 매우 정확한 진단 기능을 제공함으로써 시스템 복잡성을 더욱 줄여준다. ADC는 시스템 전압, 전류, 온도를 측정해 LED 및 전체 시스템 효율성을 모니터링하고 이상을 감지한다. 직렬 (I2C / SPI) 인터페이스는 지능형 조명 시스템을 모니터링하고 제어할 수 있는 모든 진단 데이터를 외부 MCU에 제공한다.
NCL31000의 아키텍처는 우수한 EMI 성능을 보장하며, EMI 테스트 표준인 CISPR15 / EN55015의 요구사항보다 14dB 이상 낮은 것으로 나타났다.
또한, 온세미컨덕터는 NCL31000의 동반 드라이버로 사용가능한 NCL31001을 공개했다. NCL31001을 함께 사용할 경우, 색상 제어 기능이 있는 애플리케이션 등 멀티 스트링 조명 애플리케이션을 지원하는 솔루션을 제작할 수 있다. NCL31001은 불필요한 중복을 방지하기 위해 DC-DC 컨버터를 제외하고, NCL31000과 동일한 기능을 제공한다.
온세미컨덕터 산업용 솔루션 담당 부사장 미셸 드 메이(Michel De Mey)는 “LED 조명 시스템 제조사들이 운영비와 에너지 소비를 줄이는 동시에 사용자 편의성을 높이는 방법에 대해 관심을 갖으면서, 조명 인텔리전스에 대한 수요가 늘고 있다. NCL31000 및 NCL31001은 시장 선도적인 효율성과 기능을 지원하면서 스마트 조명 시스템에 새로운 혁신을 제공할 것”이라고 말했다.
새롭게 공개된 LED 드라이버는 스마트 LED 제어를 위한 다양한 커넥티비티 옵션((저전력 블루투스 및 PoE
)이 특징인 커넥티드 조명 플랫폼을 포함한 온세미컨덕터의 폭넓은
커넥티드 조명 솔루션 포트폴리오의 일환이다.
여기에서 NCL3100과 NCL31001 LED 드라이버와 다른 커넥티드 조명 솔루션에 대해 자세히 확인해 볼 수 있다.
참고자료:
NCL31000, NCL31001 데이터시트
커넥티드 조명 솔루션
가시광선 무선통신(VLC) 데모 영상
조명: 미래의 데이터 매개체 (블로그)(Blog)
NCL31000 개발 보드 (NCL31000ASGEVB
NCL31000 개발 보드 사용자 매뉴얼
온세미컨덕터에 대하여
온세미컨덕터는(나스닥: ON)는 세계를 보다 환경 친화적이고, 안전하며, 포용적이고, 연결되도록 돕는 에너지 효율적인 전자 기술의 혁신을 주도하고 있다. 또한, 고객에게 전력, 아날로그, 센서, 커넥티비티 솔루션을 제공하는 공급업체로 탈바꿈하고 있으며, 자동차, 산업용, 클라우드 전력, 사물인터넷(IoT) 애플리케이션 분야에서 엔지니어가 독특한 설계 과제를 해결하도록 지원한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 공급망 및 품질 프로그램과 강력한 ESG 프로그램을 운영하고 있다. 미 애리조나주 피닉스에 본사를 두고 있는 온세미컨덕터는 주요 시장에 제조 공장, 판매 및 마케팅 대리점, 엔지니어링 센터를 보유하고 있다.
# # #
ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.