ON Semiconductor 16 Mp XGS Sensor Brings High Quality, Low Power Imaging to Factory Automation and Intelligent Transportation Systems (ITS)

2021年7月28日(米国2021年7月27日発表):

Share

東芝テリー社の産業用カメラファミリに採用されたXGS 16000は、 29 x 29 mmのコンパクトカメラで最高レベルの解像度を実現

2021年7月28日(米国2021年7月27日発表): 高効率エネルギーへのイノベーションを推進するオン・セミコンダクター(本社 米国アリゾナ州フェニックス、Nasdaq: ON)は、CMOSイメージセンサXGSシリーズの新製品「XGS 16000」を発表しました。XGS 16000は、1600万画素のセンサで、ロボット工学や検査システムを含むファクトリーオートメーションに、高品質なグローバルシャッタ・イメージングを提供します。XGS 16000は、65フレーム/秒(fps)での消費電力がわずか1ワットであるなど、低消費電力で優れた性能を発揮します。これにより、XGS 16000はクラス最高レベルの消費電力でありながら、29×29mmの標準的な産業用カメラでは最高レベルの解像度を実現しています。

XGS 16000は、他のXGS CMOSイメージセンサと共通のアーキテクチャとフットプリントを採用しているため、カメラメーカーは単一のカメラデザインを用いて異なる解像度の製品を開発できます。XGS 16000は、フル解像度で最大65fpsの読み出しに対応し、様々なスピードグレードが用意されており、いずれもBayerカラーまたはモノクロを選択できます。

XGS16000の高解像度と高フレームレートは、高度道路交通システム(intelligent transportation systems: ITS)、マシンビジョン検査システム、産業用オートメーションのアプリケーションに使用されるカメラシステムの開発者にとって有益です。オン・セミコンダクターのグローバルシャッタのピクセル技術は、このようなアプリケーションにおけるローリングシャッタのピクセルに関する制限を取り除きます。グローバルシャッタ方式を使用することで、モーションブラーやディストーションなどのアーチファクトを回避できます。これは、自動化、検査、および識別のアプリケーションにおいて、ますます重要になっています。

東芝テリー社は、マシンビジョン、医療用画像処理、セキュリティなどの主要な市場セグメントのアプリケーション固有の要件を満たす高性能カメラを開発・製造しており、同社は新製品の16Mp産業用カメラ「DDU1607MG/MC」にXGS 16000を採用しました。DDU1607MG/MCは、DUAL USB3インタフェースという独自技術により、47fps以上で16Mpのモノクロおよびカラーの解像度を実現します。

XGS 16000は、独自の1:1の正方形アスペクト比で設計されており、カメラレンズの光学円内の画像キャプチャ領域を最大化し、最適な光感度を確保できます。この設計により、市販のCマウントレンズを使用した29 mm2の業界標準カメラフォーマットに対応しています。これにより、カメラの物理的な大きさに対して、利用可能な視野とセンサ領域を最適に活用できます。

オン・セミコンダクターは、新しいカメラの設計を簡素化するために、XGS 16000 X-CubeおよびX-Celerator開発キットのカラー版およびモノラル版を提供しています。このリファレンスデザインのキットには、MIPIインタフェースへの高速変換サンプルが付属しており、一般的なFPGA評価環境に迅速に統合できます。

その他の情報と資料:

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.