ON Semiconductor Expands 100 Volt N-Channel MOSFET Portfolio with New High Current Capability, Robust Load Performance Solutions

Il collaudo al 100% in condizioni di conduzione a valanga garantisce che questi MOSFET possano sopportare picchi di tensione elevati nelle applicazioni di alimentazione e controllo motori

ON Semiconductor Expands 100 V MOSFET Portfolio

2 febbraio 2010 - ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), primario fornitore globale di soluzioni al silicio ad alte prestazioni ed energeticamente efficienti per l’elettronica ‘verde’, ha ampliato la sua gamma di MOSFET di potenza a canale-N con 12 nuovi dispositivi a 100 volt (V). Grazie alla migliore caratteristica di resistenza all’effetto valanga tra i dispositivi sul mercato, pari a 500 millijoules (mJ) collaudati su ogni dispositivo, i MOSFET di potenza a canale-N di ON Semiconductor sono ideali per i progetti dove possono verificarsi notevoli sovratensioni dovute alla presenza di carichi induttivi non smorzati.

Le applicazioni tipiche dei MOSFET di potenza a 100 V di ON Semiconductor comprendono il controllo di motori industriali, gli alimentatori, gli inverter, i gruppi di continuità (UPS) e gli iniettori utilizzati in campo automobilistico. Le caratteristiche tecniche chiave di questi componenti privi di piombo e conformi alle direttive RoHS comprendono

• RDS(on) fino a soli 13 mΩ
• Intensità di corrente sino a 76 A
• Controllati al 100% in condizioni di conduzione a valanga
• Qualificati a norme AEC-Q101

“Capaci di sopportare gli elevati picchi di tensione dovuti alla commutazione di carichi induttivi e in linea con le esigenze di miglioramento dell’efficienza energetica, i MOSFET di potenza a canale-N di ON Semiconductor offrono una soluzione estremamente robusta e affidabile” afferma Paul Leonard, Vice President e General Manager della divisione MOSFET di ON Semiconductor. “Questo nuovo ampliamento della nostra famiglia di prodotti a 100 volt offre ai progettisti maggiori possibilità di scelta per trovare sempre il prodotto ottimo per ogni specifica applicazione.”

Packaging e prezzi
Le serie NTP641x e NTB641x di dispositivi da 42 a 76 A comprende i modelli NTB6410AN, NTP6410AN, NTB6411AN, NTP6411AN, NTB6412AN, NTP6412AN, NTB6413AN, e NTP6413AN, che sono disponibili in package TO-220 e D2PAK privi di piombo conformi alle direttive RoHS. La serie NTD641x di dispositivi da 17 a 32 A comprende i modelli NTD6414AN, NTD6415AN, NTD6416AN e NTD6416ANL, che sono disponibili in package DPAK e IPAK privi di piombo conformi alle direttive RoHS. La gamma di temperature operative per tutti i prodotti è compresa tra -55°C e +175°C. I prezzi unitari per questa gamma di MOSFET variano da $0,92 a $1,90 USD per lotti di 10.000 pezzi. I campioni dei dispositivi sono già disponibili.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito https://www.onsemi.com

Informazioni su ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) è uno dei fornitori preferiti di soluzioni basate su silicio ad alte prestazioni ed energeticamente efficienti. L’ampia gamma di prodotti offerti dall’azienda, che comprende dispositivi elettronici di potenza e per l’elaborazione dei segnali, circuiti logici, componenti discreti e personalizzati, aiuta i clienti ad affrontare rapidamente ed economicamente le sfide progettuali nei settori dell’automobile, comunicazioni, informatica, elettronica di largo consumo, illuminotecnica a LED, medicale, difesa/aerospaziale ed elettronica di potenza. ON Semiconductor gestisce una catena logistica a valore aggiunto di livello mondiale e una rete di siti produttivi, uffici commerciali e centri di progettazione situati nei mercati chiave in Nord America, Europa e nella regione Asia Pacifico. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito https://www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy