PHOENIX, Arizona - 4 Maggio 2021 - ON Semiconductor (Nasdaq: ON), da sempre all’avanguardia nelle innovazioni ad alta efficienza energetica, introdurrà nuovi MOSFET a supergiunzione (SJ) e nuovi diodi SiC, come parte delle proprie iniziative nel corso del PCIM Europe Digital Event di quest'anno (dal 3 al 7 Maggio 2021).
L'efficienza e l'affidabilità sono sempre più importanti nelle applicazioni di potenza, non da ultimo per consentire ai produttori di soddisfare gli standard internazionali più rigorosi. I MOSFET SUPERFET® III FAST SJ da 650 V offrono prestazioni di commutazione migliori rispetto agli altri MOSFET a supergiunzione presenti sul mercato, con una migliore efficienza e una maggiore affidabilità a livello di sistema. Queste caratteristiche sono molto richieste in diversi settori applicativi in rapida crescita, che includono il 5G, le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici (EV), le telecomunicazioni e i server.
ON Semiconductor introdurrà inoltre i diodi SiC da 1200 V di ultima generazione qualificati AECQ101 per automotive e conformi agli standard industriali, ideali per le applicazioni ad alta potenza come le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici e gli inverter solari, i gruppi di continuità, i caricabatterie a bordo dei veicoli elettrici (OBC) e i convertitori DC-DC per veicoli elettrici. I diodi SiC offrono vantaggi significativi rispetto alle soluzioni su silicio, che includono una maggiore affidabilità, una riduzione delle EMI e una semplificazione dei requisiti di raffreddamento. Il nuovo formato introduce miglioramenti rispetto alla prima generazione di diodi SiC, grazie alle dimensioni inferiori del die e a una capacità più ridotta. I diodi NVDSH20120C, NDSH20120C, NVDSH50120C e NDSH50120C assicurano una caduta di tensione diretta inferiore e una corrente nominale 4 volte superiore, con una maggiore escursione del segnale (di/dt) pari a 3500 A/µs. Le dimensioni inferiori del die restituiscono inoltre una resistenza termica inferiore del 20% in un package F2.
Il 4 Maggio, ON Semiconductor terrà inoltre più sessioni di presentazioni in occasione del PCIM Europe. Nell'ambito della sessione “IPM, Controllo del Movimento e Azionamenti”, l'ingegnere della divisione IPM, Bumseung Jin, presenterà un documento scritto in collaborazione con altri ingegneri di ON Semiconductor, dal titolo: "La terza generazione di sistemi intelligenti di alimentazione automotive da 650 V per applicazioni di azionamento di motori ausiliari". Guillem Gargallo presenterà un webinar in diretta sulle "Soluzioni per la ricarica fuori bordo dei veicoli elettrici" e Andrea Colognese prenderà parte a una conferenza al PCIM sulla "Terza generazione di moduli di alimentazione intelligenti da 650V per applicazioni automotive ausiliarie". Oltre a questi eventi, ON Semiconductor terrà anche 3 webinar in diretta, i cui dettagli si trovano al seguente link.
Per registrarsi come visitatore al PCIM Europe 2021, visitare https://pcim.mesago.com/nuernberg/en.html
Risorse e documenti aggiuntivi:
Informazioni su ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ON) è da sempre all’avanguardia nelle innovazioni ad alta efficienza energetica nel campo dell’elettronica, che aiutano a rendere il mondo più verde, più sicuro, inclusivo e connesso. L'azienda è diventata il fornitore preferito dei nostri clienti per le soluzioni di alimentazione, analogiche, di sensori e per la connettività. I nostri prodotti di qualità superiore aiutano gli ingegneri a far fronte alle sfide di progettazione più uniche nelle applicazioni automotive, industriali, per il cloud power e per l’Internet delle Cose (IoT).
ON Semiconductor gestisce una filiera reattiva e affidabile, con programmi per la qualità e solidi programmi ESG. Con sede a Phoenix, in Arizona, l'azienda dispone di una rete globale di infrastrutture di produzione, di uffici vendite e marketing e di centri di progettazione per i propri settori di riferimento.