RSL10 Smart Shot Camera from ON Semiconductor Enables Event Triggered Imaging with AI

PHOENIX, Arizona - 8 février 2021 –

Share

Une plateforme ultra-basse consommation basée sur RSL10 SIP, ARX3A0 et des capteurs environnementaux optimize la reconnaissance d'images automatique dans le Nuage

PHOENIX, Arizona - 8 février 2021 – ON Semiconductor (Nasdaq : ON), qui est à l'origine de nombreuses innovations en matière d'efficacité énergétique, a le plaisir de présenter la caméra RSL10 Smart Shot, qui combine IA basée dans le Cloud d'une part, et la capture d'images ultra-basse consommation d'autre part, pour donner naissance à une nouvelle génération de capteurs IoT.

La caméra RSL10 Smart Shot ajoute la puissance de la reconnaissance d'images à base d'IA ( Intelligence Artificielle ) aux Capteurs IoT ultra-basse consommation, comme les caméras de surveillance ou de contrôles d'accès aux zones restreintes, l'automatisation des usines, l'agriculture intelligente ou les maisons connectées. Une application complémentaire pour smartphone fournit une interface utilisateur à la plateforme et sert de passerelle pour des services cloud de reconnaissance d'objets à base d'IA. La complementarité de l’image et des capteurs environnementaux permet la « levée de doute ».

La plateforme regroupe un certain nombre d'innovations ON Semiconductor, notamment le SiP RSL10, qui fournit la technologie Bluetooth® Low Energy, et le module IAS DFOV Mon 65° ARX3A0. Ce module compact est utilisé pour le développement de caméras mono-image à 360 images/seconde basées sur le capteur d’images CMOS ARX3A0. Complétées par des capteurs de mouvement et d'environnement sophistiqués, et par une gestion d'énergie et de batteries, ces technologies constituent une solution complète permettant de capturer des images de manière autonome et d’identifier les objets qui s'y trouvent.

Grâce à la caméra RSL10 Smart Shot, les développeurs peuvent créer un capteur qui envoie automatiquement une image vers le Cloud pour analyse, quand la prise de vue est déclenchée par un certain événement, lié au temps ou à un changement dans l'environnement, comme la lumière ou la température. Cette plateforme peut aussi fonctionner en mode de surveillance de certaines zones spécifiques de son champ de vision et en prenant automatiquement une photo lorsque le contenu de la zone change. L'image est ensuite compressée localement et envoyée dans le Cloud pour traitement en mode inférence en utilisant l'IA pour déterminer le contenu de l'image et prendre ensuite les mesures appropriées.

Les données d'image sont transférées vers le Cloud par une passerelle, connectée par Bluetooth Low Energy grâce au SiP RSL10. La faible puissance des composants utilisés signifie que cette plateforme peut fonctionner pendant de longues périodes à partir d'une simple pile. Les événements déclencheurs se configurent à l'aide de l'application associée, également via Bluetooth Low Energy.

« L'hyper-automatisation est la prochaine étape dans l'évolution de l'IoT, » déclare Wiren Perera, qui dirige l'IoT chez ON Semiconductor. « La caméra RSL10 Smart Shot adopte ce concept, en apportant la puissance de l'IA basée sur la vision au niveau Edge, pour offrir des fonctionnalités comme la reconnaissance automatique d'objets ou de changements dans la scène. Nous n'avons cessé de proposer différentes solutions de capteurs sans fil de type "dispositif-à-Cloud". Permettre l'ajout de façon harmonieuse de la vision constitue une nouvelle étape. »

Parmi les applications typiques, on peut citer l'adaptation de caméras intelligentes à des équipements de protection personnelle, comme par exemple des casques de protection. Dans un environnement commercial, une caméra intelligente peut servir à surveiller le contenu d'un caddie, afin de permettre un passage en caisse automatique. À bord des véhicules, des caméras intelligentes peuvent surveiller les occupants, notamment les enfants en bas âge assis aux places arrière, afin d'être alerté rapidement en cas de danger potentiel. A la maison, des caméras intelligentes peuvent servir à scanner le contenu des placards pour établir la liste des courses.

La caméra RSL10 Smart Shot (SECO-RSL10-CAM-GEVB) est disponible dès maintenant auprès des représentants et distributeurs agréés ON Semiconductor.

Ressources et documents complémentaires:

A propos d'ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq : ON) est à la pointe de l'innovation en matière d'efficacité énergétique, et permet à ses clients de réduire leur consommation d'énergie à l'échelle mondiale. La société est un grand fournisseur de semiconducteurs, avec une offre complète de solutions dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la gestion d'énergie, de l’analogique, des capteurs, de la logique, de la synchronisation, de la connectivité, des composants discrets, des SoC (System on Chip, ou système sur puce) et des dispositifs spécifiques. Les produits de la société permettent aux concepteurs de relever de nombreux défis de conception dans les secteurs de l'automobile, des communications, de l'informatique, du grand-public, de l'industrie, du médical, de l'aéronautique et de la défense. ON Semiconductor dispose d’une chaîne d'approvisionnement et d’un programme de qualité réactifs, fiables, et de classe internationale ; d'une bonne éthique et d’un programme de conformité robuste ; et d’un réseau de sites de production, de bureaux commerciaux et de centres de conception, présents sur les principaux marchés d'Amérique du Nord, d'Europe, et d'Asie Pacifique. Pour plus d'informations, visitez http://www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.