PHOENIX - 26 avril 2022 - onsemi (Nasdaq : ON), leader des technologies d'alimentation et de détection intelligentes, présentera une gamme de nouvelles solutions d'alimentation au salon PCIM Europe, à Nuremberg, en Allemagne, du 10 au 12 mai 2022.
Le stand d'onsemi au PCIM sera rempli de démonstrations en direct des dernières technologies mises en avant par la société, afin de montrer comment ces technologies permettent de développer des solutions de pointe dans les domaines de l'e-mobilité, du stockage d'énergie, de l'énergie intelligente, et autres. Parmi les démonstrations les plus spectaculaires, citons une voiture de Formule Étudiant développée en collaboration avec l'Université technique de Munich, et un scooter électrique. Seront également exposés un chargeur Kempower pour véhicule électrique (EV) utilisant des diodes SiC onsemi, et un robot d'entrepôt avec ecoSpin.
« Nous célébrons notre retour en personne au PCIM avec plusieurs nouveaux produits répondant aux derniers défis en matière d'infrastructure énergétique, de communications et d'e-mobilité, » déclare Felicity Carson, Responsable Marketing chez onsemi. « En collaboration avec nos partenaires et nos clients, nous sommes impatients de montrer les nouvelles applications pratiques de notre technologie. »
onsemi lancera un nouvel ensemble d'alimentation pour charge USB-C PD (Power Delivery) de plus de 100 W, comprenant les NCP1623, NCP1345 et NCP4307, qui font tous partie de la famille des contrôleurs redresseurs synchrones, de type haute fréquence quasi-résonant (QR), avec PFC à conduction critique, qui sont très en vogue. L'offre USB-C sera encore élargie par l'annonce de nouveaux contrôleurs USB-C.
En tant que leader du carbure de silicium (SiC), onsemi présentera plusieurs nouveaux dispositifs de commutation de puissance SiC,
Offrant tous des performances améliorées par rapport aux générations précédentes. Le premier MOSFET SiC 650 V 33 mOhm en boîtier TOLL (TO Leadless), NTBL045N065SC1, présente un encombrement et une inductance inférieurs à son homologue D2PAK 7 pattes. Ce premier MOSFET SiC 650 V 33 mOhm en boîtier TOLL fait appel à une source Kelvin, qui réduit les pertes de commutation et le bruit de grille, tout en étant conforme MSL1 (Moisture Sensitivity Level 1). Les dispositifs SiC offrent des avantages significatifs par rapport à leurs prédécesseurs en silicium, notamment un meilleur rendement à haute fréquence, un niveau de parasites électromagnétiques (EMI) Inférieur, une température opérationnelle maximum plus élevée, et une fiabilité supérieure. onsemi est le seul fournisseur de solutions SiC à disposer d'une capacité d'intégration verticale, comprenant la production de lingots de SiC et de substrats, l'épitaxie, et la fabrication de dispositifs, ainsi que de modules intégrés qui sont les meilleurs de leur catégorie, et de solutions en boîtier discret.
Enfin, onsemi présentera également pour la première fois sa 7ème génération d'IGBT et de diode SiC. Le tout dernier IGBT 1 200 V FS7 réduit la tension de polarisation directe de 20% par rapport à la génération précédente, améliorant ainsi considérablement le rendement et la densité de puissance des applications de commande moteur. Une version rapide de l’IGBT FS7 sera également présentée. Elle est destinée aux applications à fréquence de commutation moyenne à haute, dans les domaines de l'énergie solaire, des onduleurs, et du stockage d'énergie, qui réduit de moitié les pertes de commutation. L’offre FS7 s’élargit encore avec les solutions homologuées automobile VE-Trac™ Direct 750 V et 1 200 V, qui offrent une excellente robustesse, et assurent une commutation douce et un rendement élevé, afin de répondre aux besoins de traction des VE d’aujourd’hui.
Plusieurs intervenants d’onsemi présenteront un certain nombre de sujets intéressants au PCIM, couvrant la technologie SiC dans le cadre de sessions officielles, et l'électronique de puissance dans le cadre du forum industriel, du forum e-mobilité, et du forum des exposants.
Pour vous inscrire comme visiteur à PCIM Europe 2022, rendez-vous sur https://pcim.mesago.com/events/en.html. Vous trouverez onsemi au PCIM sur le stand 330 dans le hall 9.
Ressources et documents complémentaires :
Page d'accueil : https://www.onsemi.com/company/events/tradeshows/pcim-europe-2022