Comtrend Launches New Wi-Fi 6 Networking Solutions Powered by ON Semiconductor

Los dispositivos 5x5 MIMO aportan opciones simples y optimizadas en coste a los proveedores de servicios

PHOENIX (Arizona, EE.UU.) – 24 de febrero de 2020 – Comtrend, un líder en equipos para redes avanzadas, ha presentado una nueva línea de productos Wi-Fi 6 en colaboración con ON Semiconductor (Nasdaq: ON). Esta familia de productos está formada por el GRG-4281, un gateway de doble banda para GPON (Gigabit Passive Optical Network), y el WAP-5945, un punto de acceso y expansor de rango inalámbrico. Ambos productos están basados en el chipset QSR5G-AX Plus de ON Semiconductor, un producto MIMO (Multi-Input and Multi-Output) 5x5 que ofrece las funciones más avanzadas para Wi-Fi 6 con el fin de proporcionar niveles superiores de velocidad, cobertura, eficiencia, seguridad y fiabilidad a los hogares conectados.

La adopción de Wi-Fi 6 se encuentra en pleno auge y se espera que se propague con rapidez. Las aplicaciones modernas que necesitan un gran ancho de banda siguen impulsando la demanda de una cobertura excelente de Wi-Fi en el hogar. Los proveedores de servicios exigen equipos preparados para las redes Wi-Fi 6 de sus clientes en previsión de que éstos adopten la próxima generación de dispositivos conectados.

Tanto el GRG4281 como el WAP-5945 destacan por su diseño ergonómico y su tamaño reducido. El GRG-4281 funciona en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz concurrentes de doble banda (dual-band dual-concurrent, DBDC) con una velocidad máxima en la capa física de 5,4 Gbps. El dispositivo de acceso integrado también admite voz sobre IP (VoIP) y gestión remota, como la TR-069, para suministro y mantenimiento de redes. El WAP-5945 es un extensor robusto y compacto que ofrece un rendimiento superior en aplicaciones que requieren un elevado ancho de banda, como transmisión de vídeo 4K, juegos en línea o sincronización con la nube. Una sencilla ampliación le permite establecer una red en malla (Mesh) para potenciar aún más la cobertura y el rendimiento de la red Wi-Fi.

El QSR5G-AX Plus, que integra la funcionalidad de DBDC en un sólo chipset, garantiza el mejor rendimiento global de la red Wi-Fi. Ofrece las principales funciones de Wi-Fi 6, como acceso OFDMA (orthogonal frequency-division multiple access), y consigue altas velocidades de transmisión de los datos, menos interferencias y un mayor rendimiento con varios usuarios simultáneos. Su capacidad MU-MIMO (Multi-User, Multi-Input, Multi-Output) permite un uso más eficiente del ancho de banda disponible en una sola red. Además, la tecnología SmartScan con selección dinámica de frecuencia (Dynamic Frequency Selection, DFS) sin tiempo de espera optimiza el aprovechamiento del espectro de 5 GHz y logra el máximo rendimiento en entornos de alta densidad.

“Comtrend ha venido colaborando con ON Semiconductor en varias generaciones de productos para redes”, señaló Edward Yu, Director de Marketing de Comtrend. “Nos entusiasma ofrecer a los proveedores de servicios una solución única para adoptar Wi-Fi 6. Los abonados pueden disfrutar de todas las ventajas del nuevo estándar, bien sea sustituyendo el gateway existente o añadiendo un extensor”.

“Nuestras soluciones 5x5 son la mejor elección ya que optimizan el coste y el rendimiento a los proveedores de servicios que desean suministrar una Wi-Fi de máxima calidad en el hogar", declaró Irvind Ghai, Vicepresidente de Marketing de Quantenna Connectivity Solutions, una división de ON Semiconductor. "Confiamos en los extraordinarios conocimientos de Comtrend sobre integración de sistemas a la hora de comercializar esta nueva solución Wi-Fi 6”.

Los equipos GRG-4281 y WAP-5945 de Comtrend ya se encuentran disponibles para su evaluación. Si desea más información, contacte con su responsable de ventas o envíe un correo electrónico a PR@Comtrend.com. El chipset QSR5G-AX Plus de ON semiconductor ya se encuentra disponible; contacte con el departamento de ventas de QCS para obtener muestras y precios.

Acerca de Comtrend
Conocemos bien a los proveedores de servicios. Comtrend ha suministrado sus productos a los proveedores de servicios desde hace más de 30 años y nos sentimos orgullosos de nuestra historia y de las alianzas que hemos establecido. Nuestro objetivo es diseñar y fabricar soluciones especializadas y dirigidas a los proveedores de servicio que les permitan proporcionar una conectividad fiable y de primer nivel en los hogares de sus abonados. Comtrend sigue comprometida con ofrecer las tecnologías más avanzadas del mercado, como puertas de enlace de banda ancha para fibra y DSL, redes domésticas inalámbricas y a través de la red eléctrica, así como análisis y gestión ACS para proveedores de servicios. Para más información, incluida toda la gama de soluciones de Comtrend para redes domésticas, visite http://www.comtrend.com

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy