RSL10 Smart Shot Camera from ON Semiconductor Enables Event Triggered Imaging with AI

PHOENIX, Arizona –8. Februar 2021 –

Share

Stromsparende Plattform auf Basis des RSL10 SIP und ARX3A0 erweitert das IoT um automatische Bilderkennung

PHOENIX, Arizona –8. Februar 2021 – ON Semiconductor (Nasdaq:ON), Vorreiter im Bereich energieeffizienter Innovationen, stellt die RSL10 Smart-Shot-Kamera vor, die Cloud-basierte KI (künstliche Intelligenz) mit stromsparender Bilderfassung/-erkennung kombiniert, um eine neue Generation von IoT-Endpunkten zu ermöglichen.

Die Kamera erweitert IoT-Endpunkte mit extrem geringem Stromverbrauch um die Möglichkeiten der KI-basierten Bilderkennung, z.B. für Überwachungskameras, Sperrbereiche, Fabrikautomation, intelligente Landwirtschaft und Smart Homes. Eine zugehörige Smartphone-App bietet eine Benutzeroberfläche für die Plattform und fungiert als Gateway zu Cloud-basierten, KI-gestützten Objekterkennungsdiensten.

Die Plattform vereint zahlreiche Neuerungen von ON Semiconductor, darunter das RSL10 SIP (System in Package), das Bluetooth® Low Energy mit einem äußerst geringen Stromverbrauch bietet sowie das Mono-65°-DFOV-IAS-Modul ARX3A0. Das Modul ist ein kompakter Prototyp für die Entwicklung von Kompaktkameras mit 360fps für monochrome Bilder auf Basis des CMOS-Bildsensors ARX3A0. Ergänzt durch fortschrittliche Bewegungs- und Umgebungssensoren sowie Energie- und Batteriemanagement bieten diese Techniken eine Komplettlösung, mit der sich Bilder autonom erfassen und Objekte in diesen Bildern identifizieren lassen.

Mit der RSL10 Smart-Shot-Kamera können Entwickler einen Endpunkt erstellen, der automatisch ein Bild zur Analyse in die Cloud sendet, wenn dieses durch verschiedene Aktionen wie Zeit oder eine Umgebungsänderung wie Licht oder Temperatur ausgelöst wird. Die Kameraplattform kann auch im Energiesparmodus arbeiten, während ein bestimmter Teil ihres Sichtfelds überwacht wird – und automatisch ein Bild aufnehmen, wenn sich der Inhalt der Szene ändert. Das Bild wird dann zur Verarbeitung in die Cloud gesendet, wobei KI-gestützt der Inhalt des Bildes ermittelt und dann die entsprechende Maßnahme ergriffen wird.

Die Bilddaten werden über ein Gateway, das über Bluetooth Low Energy mit dem RSL10 SIP verbunden ist, in die Cloud übertragen. Aufgrund des geringen Stromverbrauchs der in der Plattform verwendeten Bauelemente kann diese über einen längeren Zeitraum mit einer einzelnen Primär- oder Sekundärzelle betrieben werden. Die Auslöser werden über die zugehörige App konfiguriert, oder über Bluetooth Low Energy.

„Hyperautomatisierung ist der nächste Evolutionsschritt im IoT-Bereich“, so Wiren Perera, Head of IoT bei ON Semiconductor. „Die RSL10 Smart-Shot-Kamera unterstützt dieses Konzept, indem sie die Leistungsfähigkeit bildverarbeitender KI in das Edge-Computing einbindet, um Funktionen wie automatische Objekterkennung und Szenenwechsel zu ermöglichen. Wir stellen kontinuierlich eine Vielzahl funkbasierter Sensorlösungen für Systeme und die Cloud bereit. Das nahtlose Einbinden von Bildverarbeitung unterstützt diese Weiterentwicklung.“

Zu den Anwendungen zählt das Hinzufügen intelligenter Kameras zu tragbaren Sicherheitsausrüstungen wie etwa Schutzhelmen. In kommerziellen Bereichen kann eine Smart-Kamera z.B. den Inhalt eines Einkaufswagens überwachen und automatisches Zahlen an der Kasse unterstützen. In Fahrzeugen werden solche Kameras eingesetzt, um die Insassen zu überwachen, z.B. kleine Kinder auf den Rücksitzen, um frühzeitig vor Sicherheitsproblemen zu warnen. Im häuslichen Bereich könnten Smart-Kameras den Inhalt von Schränken scannen, um Einkaufslisten zu erstellen.

Die RSL10 Smart-Shot-Kamera (SECO-RSL10-CAM-GEVB) ist ab sofort über ON Semiconductors Vertriebsbeauftragte und autorisierte Distributoren erhältlich.

Weitere Informationen:

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.