onsemi Unveils World’s First TOLL-packaged 650 V Silicon Carbide MOSFET

Neuer Baustein mit 60% kleinerem Gehäuse, mehr Leistungsfähigkeit und weniger Verlusten

PHOENIX, Arizona – 10. Mai 2022 – onsemi (Nasdaq: ON), ein führender Anbieter intelligenter Leistungselektronik und Sensorik, stellt auf der PCIM Europe den branchenweit ersten Siliziumkarbid-/SiC-MOSFET im TO-Leadless-/TOLL-Gehäuse vor. Der Transistor adressiert den wachsenden Bedarf an hochleistungsfähigen Schaltern, die für Designs mit hoher Leistungsdichte vorgesehen sind. Bis vor kurzem wurden SiC-Bauelemente in 7-poligen D2PAK-Gehäusen ausgeliefert, die deutlich mehr Platz benötigten.

Mit einer Grundfläche von nur 9,9 mm x 11,7 mm bietet das TOLL-Gehäuse gegenüber einem D2PAK an die 30% weniger Platzbedarf auf der Leiterplatte – und bei einer Bauhöhe von nur 2,3 mm nimmt es 60% weniger Volumen ein als ein D2PAK-Gehäuse.

Zusätzlich zu seiner kleineren Größe bietet das TOLL-Gehäuse ein besseres Wärmeverhalten und eine geringere Gehäuse-Induktivität (2 nH) als ein 7-Pin-D2PAK. Seine Kelvin-Source-Konfiguration sorgt für geringeres Gate-Rauschen und niedrigere Schaltverluste – einschließlich 60% weniger Einschaltverluste (EON) im Vergleich zu einem Bauelement ohne Kelvin-Konfiguration. Damit wird auch bei anspruchsvollen Leistungselektronikdesigns eine deutlich höhere Effizienz und Leistungsdichte sichergestellt, genauso wie eine verbesserte EMI und einfacheres PCB-Design.

„Die Fähigkeit, hochzuverlässige Stromversorgung auf kleinem Raum bereitzustellen, wird in vielen Bereichen zu einem Wettbewerbsvorteil, einschließlich industrieller Hochleistungsstromversorgungen und Serveranwendungen“, so Asif Jakwani, Senior Vice President und General Manager der Advanced Power Division bei onsemi. „Das Einbinden unserer SiC-MOSFETs in TOLL-Gehäuse reduziert nicht nur den Platzbedarf, sondern verbessert auch die Leistungsfähigkeit in vielen Bereichen wie EMI und reduziert die Verluste. Das Ergebnis ist ein äußerst zuverlässiger und robuster Hochleistungsschalter, der Leistungselektronik-Entwicklern hilft, die strengen Anforderungen beim Power-Design zu erfüllen.“

SiC-Bauelemente bieten gegenüber ihren Silizium-Vorgängern erhebliche Vorteile, darunter einen höheren Wirkungsgrad bei hohen Frequenzen, geringere EMI, Betrieb bei höheren Temperaturen und mehr Zuverlässigkeit. onsemi ist der einzige Anbieter von SiC-Bauelementen mit vertikaler Integrationsfähigkeit, einschließlich SiC-Boule-Wachstum, Substrat, Epitaxie, Chip-Fertigung, integrierten Modulen und diskreten Gehäuselösungen.

Der erste SiC-MOSFET im TOLL-Gehäuse ist der NTBL045N065SC1, der für anspruchsvolle Anwendungen wie Schaltnetzteile (SMPS), Server- und Telekommunikations-Netzteile, Solarwechselrichter, unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) und Energiespeicher vorgesehen ist. Der Baustein eignet sich für Designs, die hohe Effizienzstandards wie ErP und 80 PLUS Titanium erfüllen müssen.

Der NTBL045N065SC1 hat eine UDSS-Spannung von 650 V mit einem typischen RDS(on) von nur 33 mΩ und einem maximalen Drain-Strom (ID) von 73 A. Basierend auf der Wide-Bandgap-/WBG-SiC-Technologie bietet der Baustein eine maximale Betriebstemperatur von 175 °C und eine extrem niedrige Gate-Ladung (QG(tot) = 105 nC), die die Schaltverluste erheblich reduziert. Darüber hinaus ist das TOLL-Gehäuse als MSL 1 (Moisture Sensitivity Level; Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe 1) eingestuft, was sicherstellt, dass die Ausfallraten in der Serienfertigung reduziert werden.

Darüber hinaus bietet onsemi Automotive-konforme Bausteine in 3- und 4-poligen TO-247-Gehäusen sowie 7-poligen D2PAK-Gehäusen an.

Über onsemi:
onsemi (Nasdaq: ON) treibt bahnbrechende Neuerungen voran, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Endmärkte Automotive und Industrie und beschleunigt den Wandel bei Megatrends wie Elektrifizierung und Sicherheit von Fahrzeugen, nachhaltige Energienetze, industrielle Automatisierung sowie 5G- und Cloud-Infrastruktur. Mit einem hochdifferenzierten und innovativen Angebot entwickelt onsemi intelligente Leistungselektronik und Sensorlösungen, um selbst komplexeste Herausforderungen zu lösen und den Weg zu einer sichereren, saubereren und intelligenteren Welt zu ebnen.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy