ON Semiconductor Introduces Q32M210 Precision Mixed-Signal Microcontroller for Portable Sensing Applications

Ideal für Anwendungen in der Industrie und Medizintechnik, bei denen hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit und geringe Leistungsaufnahme entscheidend sind

Q32M210 Precision Mixed-Signal Microcontroller Image

PHOENIX, Arizona – 2. Mai 2011 – ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), ein führender Anbieter hochleistungsfähiger, energieeffizienter Halbleiterlösungen, stellt mit dem Q32M210 den ersten Baustein einer neuen Familie von Mixed-Signal-Mikrocontrollern für präzise Mess- und Überwachungsaufgaben vor. Der hochintegrierte Q32M210 basiert auf einem ARM® Cortex™-M3-Prozessor und wurde für den Einsatz in tragbaren Messanwendungen entwickelt. Der Baustein bietet eine hohe Präzision und einen zuverlässigen Betrieb bei geringer Leistungsaufnahme.

Hochpräzise Sensorik
Der Q32M210 wurde speziell für tragbare Messanwendungen entwickelt, die hohe Präzision verlangen. Der Baustein enthält zwei 16-Bit-ADCs, eine hochgenaue Spannungsreferenz, drei 10-Bit-DACs und einen 32-Bit-Core. Die äußerst rauscharmen ADCs bieten echte 16-Bit-Performance – im Gegensatz zu anderen Wandlern, bei denen Nichtlinearitäten und Rauschen die Anzahl effektiver Bits verringert.

Zuverlässiger Betrieb
Zuverlässiger Betrieb ist für viele tragbare medizinische Geräte entscheidend, z.B. bei der Patientenüberwachung, drahtlosen EKGs und Blutzucker-Messgeräten. Dies gilt auch für andere Messanwendungen, die einen zuverlässigen Flash-Speicher erfordern. Der Q32M210 bietet eine integrierte Stromversorgungsüberwachung mit Brown-out-Schutz und Erkennung schwacher Batterien, sodass ein zuverlässiger Betrieb bei sämtlichen Batteriezuständen garantiert ist. Eine integrierte Fehlerprüfung sowie Korrekturschaltungen überwachen den Flash-Speicher, erkennen und korrigieren einzelne Bitfehler und lösen einen Alarm aus, sobald größere Fehler entdeckt werden.

Geringe Leistungsaufnahme
Der Q32M210 arbeitet mit weniger als 400 mA / MHz Stromaufnahme, ist äußerst energieeffizient und hilft damit die Batterielebensdauer in Endprodukten zu verlängern. Die stromsparende Sensor-Schnittstelle, eine flexible Taktarchitektur, verschiedenen Betriebsmodi (Aktiv, Standby und Sleep) sowie die intelligente Stromversorgungsüberwachung machen den Q32M210 zum leistungseffizientesten Mikrocontroller seiner Klasse.

Hochintegriert
Die Integration eines konfigurierbaren Analog-Frontends mit programmierbarem 32-Bit-Core und
256 kByte Flash-Speicher bildet eine äußerst flexible und skalierbare Mess-Engine. Alle wichtigen Funktionen sind auf dem Chip integriert, einschließlich einer Real-Time Clock, dem Power Management, einer 112-Segment LCD-Schnittstelle, niederohmigen Schaltern, frei verfügbaren Operationsverstärkern, einer Präzisionsspannungsreferenz (< 50 ppm/°C) und einem RC-Oszillator. Dies sorgt für eine geringe Anzahl externer Bauteile und Entwickler können damit insgesamt niedrigere Systemkosten erzielen. Die MCU wird im 140-poligen TLLGA-Gehäuse ausgeliefert und unterstützt eine Reihe von Datenschnittstellen, darunter UART, Dual-SPI/SQI, I2C, I2S und USB 2.0 Full Speed mit integriertem PHY.

Entwicklungsunterstützung
Um die Entwicklungsarbeit zu vereinfachen steht ein Evaluierungs- und Entwicklungskit zur Verfügung, das ein Hardware-Board und eine einfach anwendbare Software, inklusive Firmware-Bibliotheken und Beispiel-Code, enthält. Die KickStart Edition der IAR® Embedded Workbench ist ebenfalls enthalten und stellt eine integrierte Entwicklungsumgebung für das Erstellen und Debuggen von Q32M210-Anwendungen bereit.

„Der Q32M210-Mikrocontroller stellt eine bedeutende Errungenschaft im Bereich Präzisions-Mixed-Signal-Steuerung dar“, erklärte Michel DeMey, senior director für ON Semiconductors Conversion and Control Technologies Products. „Wir gehen davon aus, dass die Kombination eines hochgenauen Analog-Frontends mit einem bewährten 32-Bit-Core hohe Genauigkeit, einen zuverlässigen Betrieb und eine geringe Leistungsaufnahme garantiert. Zusammen mit einer Vielzahl von Standard-Schnittstellen ergibt sich somit eine äußerst attraktive Lösung für eine Reihe batteriebetriebener Messanwendungen.“

Muster des Q32M210 stehen ab sofort zur Verfügung. Der Preis pro Baustein beträgt 4,99 US-$ (ab 10.000 Stück). Weitere Informationen unter: https://www.onsemi.com/Q32M210.

Über ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) ist ein führender Anbieter hochleistungsfähiger und energieeffizienter Halbleiterlösungen. Zum Portfolio des Unternehmens zählen Leistungselektronik-, Signalmanagement-, Logik-, diskrete und kundenspezifische Bausteine, mit denen Kunden ihre Designherausforderungen in den Bereichen Automotive, Kommunikationstechnik, Computing, Consumerelektronik, Industrie, LED-Beleuchtung, Medizintechnik, Verteidigungs-/Luft-/Raumfahrt-technik und Stromversorgung effizient lösen können. Das Unternehmen verfügt über eine der weltbesten kosteneffizienten und kundenorientierten Wertschöpfungsketten und ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter: https://www.onsemi.com

#  #  #

ON Semiconductor und das ON-Semiconductor-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Semiconductor Components Industries, LLC. Alle anderen hier erwähnten Marken und Produktnamen sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. Trotz Verweis auf die Homepage des Unternehmens im Internet, ist der Inhalt der Website nicht Gegenstand dieser Pressemitteilung.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy