PHOENIX, Arizona – XX. Mai 2021 – ON Semiconductor (Nasdaq: ON), Vorreiter im Bereich energieeffizienter Innovationen, stellt auf der diesjährigen virtuellen PCIM Europe (3. bis 7. Mai 2021) neue Superjunction-(SJ-)MOSFETs und SiC-Dioden vor.
Effizienz und Zuverlässigkeit werden in Anwendungen mit Leistungselektronik immer wichtiger, nicht zuletzt, damit Hersteller die strengeren internationalen Standards erfüllen können. Die 650V SUPERFET® III FAST SJ MOSFETs bieten ein besseres Schaltverhalten als andere Superjunction-MOSFETs – und das mit einem höheren Wirkungsgrad und einer höheren Systemzuverlässigkeit. Diese Leistungsmerkmale sind gerade in schnell wachsenden Märkten gefragt, einschließlich 5G, Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV), Telekommunikation und Server/Rechenzentren.
ON Semiconductor stellt auch neue Automotive-AECQ101- und industrietaugliche 1200V-SiC-Dioden
vor, die sich für Leistungselektronik-Anwendungen wie
EV-Ladestationen und
Solarwechselrichter,
USV,
EV-OBCs (On-Board-Ladegeräte) und
EV-DC/DC-Wandler eignen. SiC-Dioden bieten gegenüber Silizium-Lösungen erhebliche Vorteile, darunter höhere Zuverlässigkeit, weniger EMI und einfachere Kühlungsanforderungen. Das neue Design verbessert die SiC-Dioden der ersten Generation durch eine kleinere Chipgröße und eine geringere Kapazität. Die
NVDSH20120C,
NDSH20120C,
NVDSH50120C und
NDSH50120C bieten einen geringeren Durchlassspannungsabfall und einen vierfach höheren Nennstrom bei einer höheren Anstiegsrate (di/dt) von 3500 A/µs. Die kleinere Chip-/Die-Größe sorgt zudem für einen um 20% geringeren Wärmewiderstand in einem F2-Gehäuse.
ON Semiconductor wird auf der PCIM Europe am 4. Mai 2021 in mehreren Vorträgen vertreten sein. Im Rahmen der Session „IPMs, Motion Control and Drives“ wird Bumseung Jin, IPM BU Engineer, einen Vortrag halten, der gemeinsam mit anderen Entwicklern von ON Semiconductor verfasst wurde und den Titel „Dritte Generation von 650V-IPMs für Fahrzeugantriebe“ trägt. Guillem Gargallo wird ein Live-Webinar zum Thema „Lösungen für extern gesteuertes Laden von Elektrofahrzeugen“ abhalten, und Andrea Colognese nimmt an einer PCIM-Konferenz zum Thema „Intelligentes 650V-IPM-System der dritten Generation für Hilfsmotorantriebe“ teil. Zudem wird ON Semiconductor auch drei Live-Webinare veranstalten. Details finden sich über den folgenden Link.
Um sich als Besucher der virtuellen PCIM Europe 2021 zu registrieren, nutzen Sie bitte folgenden Link: https://pcim.mesago.com/nuernberg/en.html
Weitere Informationen:
Über ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ON) ist Innovationstreiber im Bereich energieeffizienter Elektronik und trägt dazu bei, die Welt umweltfreundlicher, sicherer, integrativer und vernetzter zu machen. Das Unternehmen hat sich zum bevorzugten Lieferanten seiner Kunden für Lösungen rund um die Leistungselektronik, Analogtechnik, Sensorik und Datenanbindung entwickelt. Unser hervorragendes Angebot hilft Entwicklern, ihre einzigartigen Design-Herausforderungen in den Bereichen Automotive, Industrie, Stromversorgung in der Cloud und Internet der Dinge (IoT) zu bewältigen.
ON Semiconductor verfügt über eine reaktionsschnelle, zuverlässige Lieferkette und Qualitätssicherung sowie über ein robustes ESG-Programm für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona, und verfügt über weltweite Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Entwicklungszentren in seinen wichtigsten Märkten.