APEC 2021 – PHOENIX, Arizona – 14. Juni 2021 – ON Semiconductor® (Nasdaq: ON), Vorreiter im Bereich energieeffizienter Innovationen, stellt neue, integrierte Wandler-/Wechselrichter-/PFC-Module (mit Leistungsfaktorkorrektur) für den Einsatz in ndustriellen Motorantrieben, Servoantrieben und HLK vor, wo sie zum Antrieb von Lüftern und Pumpen zum Einsatz kommen.
Die neuen NXH50M65L4C2SG und NXH50M65L4C2ESG sind TMPIMs (Transfer-Molded Power Integrated Modules) auf Basis eines AI2O3-Substrats (Aluminiumoxid) bzw. verbesserten Substrats mit niedrigem Wärmewiderstand. Die Module eignen sich für robuste Industrieanwendungen mit hoher Ausgangsleistung und enthalten einen Wandler-/Wechselrichter-/PFC-Kreis, der aus einem Einphasenwandler mit vier 75A/1600V-Gleichrichtern besteht. Der 3-Phasen-Wechselrichter verwendet sechs 50A/600V-IGBTs mit inversen Dioden, und die 2-kanalige Interleaved-PFC besteht aus zwei 75A/650V-PFC-IGBTs mit inversen Dioden und zwei 50A/650V-PFC-Dioden. Ein integrierter NTC-Thermistor überwacht die Modultemperatur während des Betriebs.
Da das Modul in einem optimierten Layout und einer optimierten Konfiguration vormontiert ist, sind die Parasitäten im Vergleich zu diskreten PCB-basierten Designs sehr gering. Damit wird ein breiter PFC-Schaltfrequenzbereich zwischen 18 und 65 kHz möglich. Die hocheffizienten NXH50M65L4C2SG und NXH50M65L4C2ESG bieten einen Nennstrom von 50 A und eignen sich damit für den Einsatz in Anwendungen bis 8 kW Leistung. Sie sind die neuesten Module der TMPIM-Reihe von ON Semiconductor. Weitere Module sind mit Nennströmen von 20 und 30 A erhältlich.
Das kompakte, umgossene DIP-26-Gehäuse misst nur 73 mm x 47 mm x 8 mm – eine Platzeinsparung von 20% gegenüber aktuellen Lösungen – und sorgt für eine höhere Leistungsdichte. Das abgedichtete und robuste Gehäuse enthält einen integrierten Kühlkörper (mit 6 mm Abstand zu den Pins) und bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit.
Eine Siliziumkarbid-(SiC-)Option ist ebenfalls erhältlich, um die Schaltfrequenz und den Wirkungsgrad weiter zu erhöhen.
Die neuen NXH50M65L4C2SG und NXH50M65L4C2ESG arbeiten mit den FAN9672 PFC-Controllern und Gate-Treibern wie der neuen Reihe NCD5700x zusammen. Die kürzlich vorgestellten isolierten 2-Kanal-IGBT/MOSFET-Gate-Treiber NCD57252 bieten 5 kV galvanische Trennung und lassen sich für den Dual-Low-Side-, Dual-High-Side- oder Halbbrückenbetreib konfigurieren. Der NCD57252 wird im kleinen SOIC-16-Gehäuse ausgeliefert und akzeptiert Logikpegel-Eingänge (3,3; 5 und 15 V). Der für hohe Ströme taugliche Baustein (Quelle 4 A / Senke 6 A bei Miller-Plateau-Spannung) eignet sich für den Highspeed-Betrieb, da die typische Laufzeitverzögerung 60 ns beträgt.
Eine effiziente Ansteuerung von Motoren ist entscheidend, um die Installation zu vereinfachen, die Wärmeentwicklung zu verringern, die Zuverlässigkeit zu verbessern und die Systemkosten zu verringern. Die TMPIM-Module von ON Semiconductor standardisieren die Pinbelegung mit minimierten Parasitäten, um eine leistungsstarke Plug-and-Play-Lösung bereitzustellen. Die Kopplung des NXH50M65L4C2SG und des NXH50M65L4C2ESG mit FAN9672 und NCD57252 bietet einen schnellen Designpfad zu hoch entwickelten und effizienten Motorsteuerungslösungen.
Während der APEC 2021 wird ON Semiconductor seine SiC-Lösungen für industrielle Anwendungen vorstellen. Um sich für die APEC 2021 zu registrieren, besuchen Sie: http://apec-conf.org/conference/registration/
Weitere Informationen:
Über ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ON) ist Innovationstreiber im Bereich energieeffizienter Elektronik und trägt dazu bei, die Welt umweltfreundlicher, sicherer, integrativer und vernetzter zu machen. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter halbleiterbasierter Lösungen für die Bereiche Leistungselektronik, Analog, Sensorik und Konnektivität. Unsere Produkte helfen Entwicklern, ihre Designherausforderungen in den Bereichen Automotive, Industrie, Cloud und Internet der Dinge (IoT) zu bewältigen.
ON Semiconductor verfügt über eine erstklassige, schnell reagierende und zuverlässige Lieferkette. Qualitätssicherung und ein robustes Programm für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung stehen an erster Stelle. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona, und verfügt über weltweite Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Entwicklungszentren in seinen wichtigsten Märkten.