feedback
Rate this webpage
Need
Support?

Print

オン・セミコンダクター、「モノのインターネット」接続を牽引する低電力の統合されたワイヤレス・デバイス製品を発表 

新規格に対応するSoC(System-on-Chip)トランシーバNCS3651xファミリーにより、IoTおよびスマートメーターにおける通信をサポート















2.4 GHz ultra-low power transceiver.

高効率エネルギーへのイノベーションを推進するオン・セミコンダクター(Nasdaq: ONNN)の日本法人オン・セミコンダクター株式会社(本社 東京都台東区、代表取締役社長 雨宮 隆久)は、本日、モノのインターネット(IoT)およびスマートメーター向けの高性能、高信頼性、および高効率の通信をサポートする重要な新製品ファミリーを発表します。SoC(System-on-Chip)トランシーバであるNCS3651xファミリーは、高度に統合されたミックスド・シグナル集積デバイス技術および無線周波数(RF)設計におけるオン・セミコンダクターの知識・経験を活かして開発されました。また、同社はZigBee® Allianceのメンバーとして積極的に活動に参加しています。新製品は、アムステルダムで開催中のEuropean Utility Week(11月4日~6日)の展示会とカンファレンスで紹介されています。

NCS3651xファミリーは、2.4ギガヘルツ(GHz)の超低電力無線トランシーバであり、ZigBee、6loWPAN、ワイヤレスHART、独自バージョンなどのプロトコルをサポートしたIEEE 802.15.4-2006規格に基づいています。これらソリューションは、スマートメーターおよび民生用アプリケーションにおける低データ速度の断続的通信のIoTアプリケーションで使用するために理想的です。すべてのデバイスは、標準バッテリー(1.0V~3.6 V)による単一電源動作と最高クラスの低い送受信電流により低消費電力および高効率を実現するために最適化されています。これにより環境発電などの代替エネルギーに対する市場の需要拡大が促進されます。また、サポートできるバッテリーの種類が増えると同時にバッテリー寿命を劇的に増加させます。

NCS3651xには、強力な32ビットARM® Cortex®-M3プロセッサ、およびデータ保存用のRAMとプログラム保存用のFLASHメモリのさまざまなコンフィギュレーションが組み込まれています。この中には、最高クラスのフルメモリ・コンフィギュレーションの対応が含まれており、これにより複数のアプリケーションおよびソフトウェア・プロトコルをサポートすることができます。複数の周辺機能により外部コンポーネントを最小限に抑えて完全なワイヤレス・ネットワークを設計できます。

オン・セミコンダクターの産業用製品およびタイミング製品担当副社長ライアン・キャメロン(Ryan Cameron)は、次のように述べています。「低電力で堅牢な統合ワイヤレス通信デバイスは、モノのインターネットおよびスマートメーターの大きな将来性を現実のものにする鍵となります。オン・セミコンダクターは、RFワイヤレス・デバイス設計に関する豊かな経験を有しています。これをミックスド・シグナルおよび集積に関する当社の幅広い知識・経験と組み合わせることにより、低消費電力と高性能を提供する本当の意味で現実的なコミュニケーション製品を開発し商品化することができました」

パッケージおよび出荷

現在、NCS3651xファミリーは、早期導入企業向けにサンプル出荷中であり、2015年の初頭から半ばに量産出荷する予定です。新しいデバイスは、省スペースのQFN-40 RoHS対応パッケージに収納されています。

Twitter@onsemi_jpをフォローしてください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ON)は、お客様にグローバルな省エネルギーを実現していただけるよう、高効率エネルギーへのイノベーションをリードしてまいります。オン・セミコンダクターは半導体をベースにしたソリューションのリーディング・サプライヤーで、エネルギー効率の高い、電力管理、アナログ、センサ、ロジック、タイミング、コネクティビティ、ディスクリート、SoCおよびカスタム・デバイスの包括的なポートフォリオを提供しています。オン・セミコンダクターの製品は、自動車、通信、コンピューティング、民生機器、産業用機器、医療機器、航空宇宙、防衛のアプリケーションにおける特有な設計上の課題を解決します。オン・セミコンダクターは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の主要市場で、製造工場、営業所、デザイン・センターのネットワークを運営しています。迅速な対応、信頼性、世界クラスのサプライ・チェーンと品質保証プログラム、厳格な企業倫理とコンプライアンスを備え、お客様のご要望にお応えしていきます。詳細については、https://www.onsemi.jpをご覧ください。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュースリリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。

Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.