ON Semiconductor Launches Advanced, Integrated Solutions for Power Management and Control at Electronica 2016

3상 모터 드라이브용 600 V PFC/인버터 파워 일체형 모듈, 실행과 출시 시간을 단축, 가속화해

electronica 2016 – 독일 뮌헨 - 2016년 11월 8일 - 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON; www.onsemi.com) 가 산업용 파워 매니지먼트 및 모터 컨트롤 애플리케이션용으로 지능형 파워 모듈 (IPM)을 새로이 출시했다.

IPM분야 중 선두 제공업체로의 입지를 강화시켜주는 온세미컨덕터의 새로운 STK57FU394AG-E (15A)STK5MFU3C1A-E (30A)는 컴팩트한 싱글 패키지로 파워 팩터 코렉션 (PFC) 컨버터와 3상 인버터 출력 스테이지, 프리-드라이브 회로 및 보호를 집적한 고급 600V IPM이다.

고집적된 이 소자들은 모터 컨트롤, 인버터 컨트롤 및 HVAC 시스템 등 여러 애플리케이션들의 개별 소자들과 비교했을 때 부품 수와 보드 공간을 줄이는데 크게 도움을 준다. 마이크로컨트롤러 호환 저전력 입력 및 상태 출력은 호스트 마이크로와 IPM 사이에서 포토커플러의 필요를 없앰으로써 부품 수 및 공간 절약을 모두 효율적으로 지원한다.

이 소자들은 소음으로 인한 시스템 오작동의 가능성을 줄여주는 내장 크로스 컨덕션 방지 기능을 비롯해 인버터와 PFC 부분의 과전류 보호 기능도 포함한다. 부족 전압 폐쇄 기능은 비정상적인 상황에서의 IGBT 게이트 셧다운을 보장한다. 이 두 소자들은 모두 UL1557인증을 받았으며 절연 메탈 기판 온도를 고정밀도로 모니터링하는, 외부 접근 가능한 써미스터도 제공한다.

온세미컨덕터의 고전력 IPM 분야 디렉터 용성일 (Sungil Yong)은 “당사는 고급 패키징과 집적 기술을 통해 BoM(자재 명세서)를 줄이고 PCB 공간 감소를 원하는 업계의 요구 조건을 만족시키는 고성능, 고효율의 컴팩트한 파워 소자를 제공하고 있다. STK57FU394AG-E와 and STK5MFU3C1A-E는 차세대 인버터 기반 시스템에서 필수적인 고집적, 고기능성, 고신뢰도 요소들을 모두 효율적으로 제공한다” 고 말했다.

온세미컨덕터는 electronic 2016 기간 동안 400 평방 미터의 부스를 통해 STK5Q4U3xxJ 컴팩트 IPMNCP1631 interleaved PFC 컨트롤러를 포함한 800W 모터 드라이버 시스템 솔루션을 비롯해 파워 매니지먼트 및 모터 컨트롤 분야의 다양한 제품 및 기술들을 전시할 예정이다. 특히 이 솔루션들은 온세미컨덕터의 보조 파워 서플라이용 NCP1063 AC/DC 레귤레이터 를 비롯해 NCS20034 쿼드 op-amps를 사용한 센싱 등을 활용한 것이다.

NIS5020 및 NIS5132 e휴즈 소자의10 µs 결함 반응 시간, 과전압 클램프, 열 셧다운 및 조절 가능한 전류 한계 등 기존의 PTC보다 탁월한 특징을 비롯해 서지 보호 및 돌입 전류 제한 기술 등 다양한 기능들이 전시 기간 동안 시연된다. 또한, 기존의 더블 펄스 테스트 셋업을 할 때 최고 성능을 내는 NGTB40N120FL3 1200V/40Amp IGBTFFSH40120ADN 1200V/40Amp SiC 소자와 함께 전시될 예정이다.

이 제품들 외에도 방문객들은 온세미컨덕터의 부스에서 스마트 수동 센서 및 DC/DC PoL 시연을 보고 온세미컨덕터의 온라인 설계 및 시뮬레이션 툴을 테스트하며 자동차 애플리케이션 부분의 새로운 이노베이션과 IoT의 솔루션들을 관람할 수 있다.

패키지 및 가격

STK57FU394AG-E는 56mm x 25.8mm SIP2A 패키지로 실장 되며 10,000개 주문 시 개당 7.40 미국 달러로 구매 가능하다. STK5MFU3C1A-E는 SIP3B 패키지로 실장 되며 10,000개 주문 시 개당 12.30 미국 달러로 70mm x 30.1mm 구매 가능하다. 새로운 IPM들과 두 개의 평가 보드 또한 즉시 주문이 가능하다. 소자를 자세히 평가하고자 하는 설계자들은 STK57FU394AGGEVBSTK5MFU3C1AGEVB를 구매하면 된다. 온세미컨덕터의 웹사이트 를 방문하면 IPM 솔루션에 대한 자세한 제품 정보를 확인 할 수 있다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.


온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy