2010년 11월 18일, 서울 - 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션 공급회사인 온세미컨덕터 (지사장: 이종덕)가 자동차 시장을 타깃으로 3개의 신제품을 발표했다. 이 세 부품은 현재 및 차세대의 차체 애플리케이션을 지원한다.
자동차 분야는 에너지 효율적인 솔루션 개발을 필요로 하는 고객에게 배기가스 절감, 연료 경제성 향상, 조명, 안전성, 접속 기능 및 인포테인먼트 동력 전달 시스템을 강화하도록 강력하고 혁신적인 통합 소자들의 폭넓은 포트폴리오를 제공하는 온세미컨덕터의 핵심 시장이다.
신제품들은 원자력 위원회(Atomic Energy Commission, AEC) 규격을 갖추고 PPAP(Production Part Approval Process, PPAP) 를 지원하는 소자들은 전력 관리, 보호, 프로세싱, 신호 처리 조절을 포함한 다양한 기능을 갖추고 있다.
신제품 NCV7321은 직렬 통신 시스템(LIN) 휴대용 무선기기로 저속 IVN(in-vehicle networking) 애플리케이션에 LIN 프로토콜 조절 장치와 물리적 버스(physical bus) 사이에서 접속 되도록 설계되었다. 우수한 전자양립성(EMC)과 더불어 별도의 외부 정전방전 부품 없이 최대 13 KV 까지 가능한 탁월한 기능은 자동차 기기에 있어 어떠한 환경에서라도 작동될 수 있도록 한다.
온세미컨덕터의 혁신적인 I3T 기술 덕분에 높은 전압 및 민감한 디지털 기술을 동일한 한 칩에 구현 가능하다. 크기가 작아 효율적이고 공간 활용이 가능한 SOIC-8이 탑재된 NCV7321의 애플리케이션들은 도어락, 파워 미러, 좌석 조절장치, 그리고 전자 스티어링 로크, 타이어 보호 전자 제어장치(ECUs) 등 폭 넓은 자동차 내 전자 기기들에 활용된다.
절전모드에서 단 10 µA 밖에 사용되지 않아 전력을 최소화했으며, 과열 방지, 합선 보호와 45V 과부하 보호기능도 가지고 있다.
온세미컨덕터의 또 다른 신제품 NCV7608은 8개 채널의 하이/로우 사이드 드라이버다. AEC Q10X-12 (rev.A) 규격을 통과한 작은 크기의 SOIC-28W 탑재 기기는 영하 40도에서 영상 150도까지의 온도에서 작동 가능하다. 3.15 V 에서 5.25 V 까지의 넓은 입력 전압 범위와 8개의 독립적인 출력 드라이버는 하이/로우 사이드 또는 하프 브리지 구성의 어떤 조합도 가능하도록 해 준다.
모든 출력 단계의 디지털 컨트롤은 집적된 기본 직렬 주변 인터페이스(Serial Peripheral Interface, SPI)를 통해 작동된다. 또한 거짓 정보를 진단할 수 있도록 하며, 4개의 채널이 외부 조절 출력 암호를 통해 조절되는 펄스 폭 변조(PWM)가 되도록 한다. 그리고 25 ⁰C에서 단 1.2옴(Ω)의 온저항(RDSON)으로 배터리 수명을 획기적으로 늘려준다.
급격한 변화, 과전류 그리고 과열 보호 기능이 있으며, 비격리 집적 클램핑 회로(하이 사이드와 로우 사이드 작동 모드에서 둘 다)는 과전압 보호와 저전압 차단을 확실히 한다.
마침내 온세미컨덕터는 NCV786xx 파워 밸러스트와 첨단 LED 전면 조명 시스템을 위한 듀얼 LED 드라이버 제품 플랫폼 개발을 발표했다. 개발된 60V까지의 복수 LED 스트링스 운영, LED 광도를 유지하는 PWM 흐림, 평균 전류 조절 등의 운영시스템을 지원하는 제품 플랫폼은 낮고 높은 불빛과 낮 주행 라이트, 지시등, 안개등을 하나의 칩에 구현될 수 있도록 했다. 이는 외부 마이크로 컨트롤러와 커뮤니케이션을 가능케 해 시동 후 파라미터 작동을 바꿀 수 있고, LED 단락 감지 기능을 실행하고 첨단 시스템 진단을 할 수 있다.
첫 번째 제품인NCV78663은 2011년에 시장에 출시될 예정이다.
온세미컨덕터 회사 소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체입니다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한디자인 도전을 해결하도록 도와줍니다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있습니다.
# # #
온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.