ON Semiconductor to Debut First to Market, Truly Scalable Design Platform for Next Generation Wearable Technology at CES 2017

2016년 12월 5일 -

Share

하드웨어, 펌웨어, 통합 개발 환경 (IDE) 뿐 아니라 간단한 운동 기구부터 정교한 스마트 워치까지 모든 것을 지원하는 다운로딩 스마트앱으로 구성된 플렉서블 설계 키트

2016년 12월 5일 - 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON; www.onsemi.com) 가 아날로그, 파워 매니지먼트, 센서 인터페이스 및 시그널 컨디셔닝 등 다양한 반도체 기술이 활용되는 웨어러블 전자 부분을 겨냥한 포괄적 개발 리소스를 선보였다.

이번에 출시된 새로운 웨어러블 개발 키트 (WDK 1.0)는 차별화 된 제품을 시장에 출시하고자 하는 OEM회사들을 지원하기 위해 고도로 최적화된 여러 가지 부품들로 구성되었다. 이 키트를 이용하면 웨어러블 전자 제품의 설계 주기를 상당히 가속할 뿐 아니라 엔지니어링 비용을 절감할 수 있다.

온세미컨덕터의 회사 전략 및 비즈니스 개발 수석 매니저 에이제이 엘자야드 (AJ ElJallad)는 “웨어러블 전자 기기에 대한 관심이 높아지고 있지만 여태까지는 시장에서 OEM회사들이 강력한 구매력을 이끌어낼 만한 풍부한 기능의 설계를 개발하는데 필요한 솔루션이 없었다”고 며 “WDK 1.0은 웨어러블 기술 제품 개발을 신속하게 처리하도록 해주는 다각적인 설계 자산이다. 이로써 고객사들은 당사의 제품 포트폴리오를 활용해 시장 출시 기간을 단축해 엔지니어링 투자를 줄일 수 있다”고 덧붙였다.

이 새로운 제품에 포함된 고효율의 프로그래머블 NCP6915 파워 매니지먼트 IC는 5개의 LDO와 1개의 DC-DC 를 제공하면서 스마트 워치에 필요한 필수 전력과 추가적인 필수 요건들을 지원한다. 이 키트에는 또한 LC709203F 퓨얼게이지 및 10와트 (W) 정격 SCY1751 무선 충전 프론트-엔드 컨트롤러 (AirFuel과 호환 가능한 자기 공명 충전 기능을 지원하는)와NCP1855배터리 충전 IC도 포함되어 있다.

이 키트에 내장된 정밀한 다차원 모션 추적을 가능하게 하는3축 가속도계와 3축 자이로스코프를 내장한 FIS1100 관성 측정 장치(IMU)가 센서 기능을 수행한다. 또한 임베디드 온도 센서와 햅틱 피드백을 위한 LC898301드라이버 IC도 이 키트에 포함되어 있다.

WDK 1.0에 매우 중요한 것은 노르딕 세미컨덕터의 초저전력 파워 nRF52832 멀티-프로토콜 시스템-온-칩 (SoC)을 통해 구현되는 무선 연결성이다. 저전력 블루투스 (BLE) 및 다른 관련 무선 기술을 지원하는 32비트 ARM® Cortex™ 프로세서 코어 및 2.4GHz 트렌시버 기능이 여기에 해당된다.

이 키트는 안드로이드 플레이스토어 및 애플의 앱스토어에서 직접 다운로드 받을 수 있는SmartApp으로도 제공된다. 이 앱을 통해 화면 밝기 조정, 시계 문자 컨트롤, 알람 셋팅 및 피트니스 목표 설정 등 사용자-기기 간 인터페이스 측면뿐 아니라 수행 단계, 칼로리 소모, 거리 및 활동 기간과 같은 다양한 정보를 바꿀 수 있다.

그런가 하면 이클립스 (Eclipse) 기반의 IDE도 키트와 함께 제공되므로 엔지니어링 팀은 신속히 구상한 후 설계에 필요한 코드를 디버깅하기 위해 필요한 모든 자료를 손쉽게 활용할 수 있다. 매우 직관적인 Project Wizard를 이용하면 엔지니어들은 여러 가지 유용한 웨어러블 관련 프로젝트들을 접하는 게 쉬워지므로 개발 프로세스를 더욱 용이하게 하는 것도 가능해진다.

WDK 1.0 솔루션은 또한 정전식 터치 스크린이 통합된 1.44인치 포맷, 128 x 128 픽셀 TFT 디스플레이도 갖추고 있다. 26핀 확장 포트는 키트의 모든 다른 부품들을 보완한다. 이를 통해 추가 마이크로 컨트롤러, 시그널 프로세싱 혹은 GPS 기능, 더 많은 센서의 추가 혹은 다른 디스플레이 지정 등 시스템 설계에 필요한 추가 사항들도 제공된다. 하드웨어 도식과 Cadence EDA 설계 파일도 함께 제공되는 이 키트에 관한 더 자세한 정보는WDK 1.0 블로그 혹은 웹사이트 에 있다.

온세미컨덕터는 오는 1월 5일부터 8일까지 미국 라스베가스에서 열리는 CES 2017에서 WDK 1.0뿐만 아니라 자동차, 사물인터넷 (IoT), 가상현실 (VR) 및 CES 이노베이션 어워드 수상작을 포함한 웨어러블 애플리케이션의 여러 최신 솔루션들을 선보일 예정이다. 부스 관람 및 상담 예약은 각 지역별 유통사를 통해 하면 된다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.


온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.