ON Semiconductor Launches High-Resolution I2C- and SPI-Compatible Digital Potentiometers

50 kΩ 및 100 kΩ 저항 옵션을 제공하는 256탭 디지털 프로그래머블 포텐셔미터(DPP™) IC - 더욱 강화된 안정성과 신뢰성 제공

High-Resolution I2C- and SPI-Compatible Digital Potentiometers

2009년 6월 17일, 서울 – 고성능, 고효율의 실리콘 솔루션을 제공하는 온세미컨덕터 (지사장 이종덕)가 I2C 와 SPI(Serial Peripheral Interface) 버스 커넥티비티를 통합한 새로운 고화질 소자를 내장한 디지털 프로그래머블 포텐셔미터 (DPP™) IC 제품군을 확장했다. 저소음, 고신뢰도, 공간 절약 등의 이점을 지닌 새로운 DPP는 기계 및 산업용 자동 장비에서 배터리 전력으로 구동되는 휴대용 장비에 이르기까지 기존에 사용하던 기계적 포텐셔미터의 훌륭한 대안이 될 것으로 보인다.

온세미컨덕터의 CAT5171CAT5172 는 256포지션 해상도를 특징으로 하는 싱글채널로 디지털 프로그래밍이 가능한 리니어 탭 포텐셔미터(linear taper potentiometer)이다. 내부 저항 접촉자(wiper)의 디지털 컨트롤은 I2C와 SPI 인터페이스를 통해 각각 작동되며, 두 가지 모두 50kΩ 과 100 kΩ 의 엔드-투-엔드(end-to-end) 저항 옵션에서 구현 된다.

CAT5171과 CAT5172는 기계 부품과는 달리 기계적인 진동, 충격, 산화작용, 먼지 등에 민감하지 않다. 각각의 소자는 또한 ppm/ ºC 당 100의 낮은 온도 계수를 가지고 있다. 그 결과 이 소자들은 다양한 환경 조건에 있어서 기계적 포텐셔미터 보다 훨씬 더 안정적이고 신뢰성이 높다.

새로운 DPP는 용량 조절, 조명 조절, LCD 스크린 조절 및 주요 파라미터의 전자 조절이 필수적인 회로에 이상적이다. 또한 이 부품들은 RF 증폭기 바이어싱(biasing)과 게인 컨트롤에 매우 유연한 솔루션을 제공한다.

-40 ºC에서 85 ºC에 이르는 모든 산업 온도 범위를 커버하는 온세미컨덕터 CAT5171와 CAT5172는 2.7V에서 5.5V 사이의 단일 공급 전압으로 작동된다. 파워업(power-up) 상태에서 내부 저항 접촉자는 미드스팬(mid-span) 위치를 차지하며 파워가 안정된 후에는 언제든지 재 위치 시킬 수 있다. 이 두 가지 소자의 작동 전류는 단지 2 µA에 불과하다.

패키징 및 가격 정보
CAT5171과 CAT5172 디지털 프로그래머블 포텐셔미터는 Pb-free 제품으로 환경유해물질규제(RoHS) 조항을 준수하는 8-리드(lead) SOT-23 패키지로 공급되며, 패키지 크기는 2.9 mm x 3.0 mm에 불과하다. 가격은 10,000개 구매 시 개당 $0.60 USD이다. 현재 샘플 공급 중이며, 대량 생산을 위한 리드 타임은 주문확인 직후(ARO) 기준으로 8주에서 12주이다.

온세미컨덕터에 대하여
전 세계적인 배급 네트워크와 강력한 제품 포트폴리오를 가진 온세미컨덕터(NASDAQ: ONNN)는 파워 서플라이, 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비 가전제품, 의료, 산업, 휴대폰, 군사/항공 시장에 고효율, 고성능 실리콘 제품을 제공하고 있습니다. 아리조나주 피닉스에 본사를 둔 온세미컨덕터는 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 지점, 디자인 센터로 구성된 네트워크를 운영하고 있습니다. 더 자세한 정보는 https://www.onsemi.com을 통해 얻을 수 있습니다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 본 문서에 있는 다른 모든 브랜드와 제품명은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy