ON Semiconductor Launches 6-Watt LED Driver with Integrated DC-DC Boost Converter for Larger LCD Panel Backlighting

CAT4106 4-채널 LED 드라이버는 효율을 극대화하기 위한 온칩(on-chip) 진단기능을 포함한다

CAT4106 6-Watt LED driver with Integrated dc-dc boost converter 2009년 3월 9일 서울 – 에너지 효율적인 고성능 실리콘 솔루션을 선도하는 세계적인 공급업체 ON Semiconductor(Nasdaq: ONNN)가 다목적의 대형 LCD 패널 백라이트 적용의 효율성을 극대화하기 위한 고성능의 일체형 DC-DC 부스트 컨버터 및 온칩(on-chip) 진단기능을 장착한 새로운 6-watt(W) LED 드라이버인 CAT4106을 선보였다.

당사 최초의 다채널 부스트 장치인 CAT4106은 총 6W의 LED 출력을 위해 40개의 백색 LED 또는 스트링 당 최대 36 volts(V)를 포함하는10개의 LED로 구성된 4개의 스트링을 구동할 수 있다. 또한 이 장치는 자동으로 출력전압을 조정하여 최소 여유전압을 가진 최대 순방향 전압(Vf) 스트링을 구동할 수 있는 진단기능을 내장하고 있어서 설계자가 백라이트 효율을 극대화하고 공간을 절약할 수 있도록 한다

온칩 진단회로는 외부에서 프로그래밍하는 저항기를 통해 설계자가 LED 스트링을 허용 가능한 범위에서 작동하기 위한 최소 및 최대전압한계를 설정할 수 있도록 한다. 개방회로(Open Circuit) 또는 단락회로(Short Circuit) LED의 설정범위 내에 조정되지 않은 채널을 탐지하여 고장(FAULT) 논리출력에 표시한다(active-low, open-drain). 또한 이 장치는 열차단 보호(thermal shutdown protection) 및 과전압 보호(OVP: overvoltage protection) 기능을 제공한다.

CAT4106은 175 mA, 500 mV의 저손실(low dropout) LED 채널과 최대 2 kHz의 다중주파수를 지원하는 고주파수 펄스폭 변조(PWM: pulse width modulation) 인터페이스의 특성을 통해 장치가 완전 바이어스 상태를 유지하는 동안 정밀한 고해상도의 조광(dimming) 제어를 가능하게 한다.

특징
• 4개의 정합출력 LED 채널
• 일체형 DC-DC 부스트 컨버터
• LED 총출력 최대 6-watt
• 175 mA, 500 mV의 저손실(low dropout) LED 채널
• 최대 2 kHz의 고주파수 PWM 인터페이스
• 조정 가능한 단락/개방 LED 탐지기능을 포함한 온칩(on-chip) 진단기능
• 패키지:
16-lead TQFN, 4 mm x 4 mm
16-Lead TSSOP, 4.4 mm, 노출형 열 패드(exposed thermal pad)

가격 및 공급능력
공간절약형 4 mm x 4 mm 16-lead TQFN 패키지와 전력소산기능이 강화된 노출형 열 패드를 포함한 16-lead TSSOP 패키지로 제공되는 CAT4106 LED 드라이버의 가격은 10,000대의 주문량에 대해 한 대당 미화 $1.06이다. 현재 샘플 및 개발 보드의 제공이 가능하고 생산소요시간은 약 6-8주로 예상된다.

이에 관한 기술적인 세부사항은 웹사이트 www.onsemi.com을 참조하거나 fabien.franc@onsemi.com을 통해 애플리케이션 관리자 파비안 프랭크(Fabien Franc)에게 문의하십시오.

ON Semiconductor사 소개
글로벌 공급 네트웍과 경쟁력 있는 제품 구성을 가지고 있는 ON Semiconductor(Nasdaq: ONNN)사는 전원공급기, 자동차 통신 장치, 컴퓨터, 가전, 의료, 산업, 휴대전화 그리고 군/항공 시장에서 고성능의 에너지 효율이 높은 실리콘 솔루션을 공급하는 업체로서 고객들로부터 선호되고 있는 기업입니다. 자사의 폭 넓은 제품군에는 전원, 아날로그, DSP, 혼합신호, 향상된 로직 회로, 클럭 관리와 표준 콤포넌트 소자 등이 있습니다. 본사는 미국의 아리조나주 피닉스에 위치하여 있습니다. 자사는 제조 시설, 영업 사무소 그리고 설계 센터 등을 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에서 운영하고 있습니다. 정보가 더 필요하시면, https://www.onsemi.com을 방문하십시오.

# # #

ON Semiconductor와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LCC의 등록 상표입니다. 이 서류에 나와 있는 모든 다른 브랜드와 제품 이름은 등록 상표이거나 해당업체의 상표입니다. 이 뉴스 발표에서 회사는 웹 사이트를 참조하지만, 웹 사이트에 있는 그러한 정보가 여기에 포함되어 있지는 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.