2012년 10월 30일 - 에너지 효율적인 전자 제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션 공급업체인 온세미컨덕터(www.onsemi.com)가9개의 새로운 에너지 효율 솔루션을 가진 1200볼트 트렌치 필드 스탑(FS) 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT)소자 제품군 NGBTxx를 확장했다.
이 새로운 소자는 전체 시스템 스위칭 효율과 전력 손실을 줄이고, 시스템 신뢰성을 향상시키는 데 기여한다. 이 제품은 30여 가지에 달하는 기존 IGBT 제품군과 더불어 40A까지 유용한 제품 등급을 확대하는 최신 소자다. 이는 태양열 에너지와 무정전 전원 공급 장치(UPS)의 고성능 전력 변환에 특화되어 초점을 맞춘 소자를 포함한다.
온세미컨덕터의 파워 디스크리트 제품 선임 이사이자 총괄 매니저인 존 트라이스(John Trice)는 “글로벌 에너지 소비와 예측이 어려운 환경, 경제적인 영향의 극적인 증가는 보다 높은 성능의 전력 소자에 대한 요구의 움직임이 계속되고 있다.”며 “이 차세대 소자는 견고함을 포기하지 않고도 산업계 선도적인 전력 효율성과 저비용을 구현한다. 온세미컨덕터의 자산인 트렌치 필드 스탑 기술로 엔지니어들은 전력 시스템 설계에 선택의 폭을 훨씬 넓힐 수 있게 되었다”고 밝혔다.
새로운 IGBT의 첫 번째 제품군은 NGTB40N120FLWG, NGTB25N120FLWG, NGTB15N120FLWG이다. 이 제품들은 견고하면서도 저비용의 트렌치 기술 구조의 특징을 가지며, 고주파 스위칭 애플리케이션에 우수한 성능을 제공한다. 저스위치 손실과 초고속 재생 다이오드는 고주파 태양열, UPS, 인버터 용접 애플리케이션에 이상적이다. 이 소자들은 각각 40A, 25A, 15A 등급의 IC를 갖고 있다.
세 소자들 모두는 10킬로헤르츠(kHz)에서부터 40kHz까지 주파수를 가진 스위칭 애플리케이션에 고도로 최적화됐다. 이들은 로우 온스테이트 전압(VCEsat)과 로우 게이트 충전(Qg) 의 특성으로 최저 전력 손실을 위해 초고속 회복과 최소 스위칭 손실을 보여준다. 이들 새로운 IGBT소자들은 모두 -55℃에서 +150℃ 범위까지 동작 접합온도를 가진다.
두 번째 새로운 소자 그룹들은 40A 제품 등급으로까지 트렌치 FS IGBT 소자 포트폴리오를 확대했다. NGTB30N120LWG와 NGTB40N120LWG는저 Vcesat 과 모터 제어 인버터 애플리케이션과 같은 저주파(2 – 20 kHz)하드 스위칭 애플리케이션에 적합하도록 Fast recovery diode들로 견고한 쇼트 회로 특성을 가진다. 이를 보완하는 소자는 NGTB30N120IHLWG, NGTB40N120IHLWG, NGTB20N120IHSWG, NGTB30N120IHSWG 이다. 이 제품들은 뜨거운 쿠킹 냄비와 전기밥솥, 전자레인지 등 중주파(15 – 30 kHz) 대역의 제품들에서 유도 가열과 부드러운 스위칭을 위해 스위칭과 전도 손실의 균형을 제공한다.
가격정보
The NGTB15N120FLWG, NGTB25N120FLWG, NGTB40N120FLWG, NGTB30N120IHLWG, NGTB40N120IHLWG, NGTB30N120LWG, NGTB40N120LWG, NGTB30N120IHSWG, NGTB20N120IHSWG는 모두 압축 무연 TO-247 패키지로 제공된다. 이 제품들은 1만개 수량 단위로 각각 미화 2.00달러, 2.50달러, 4.00달러, 2.50달러, 2.75달러, 3.00달러, 3.25달러, 2.25달러, 1.60달러로 판매된다.
온세미컨덕터 회사소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.
# # #
온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.