서울, 2018년 2월 21일 – 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON; www.onsemi.com)가 최신 디스플레이 포트 1.3 규격을 완벽하게 준수하는 새로운 USB 타입C(Type-C) 제품군을 공개했다. 엔지니어들이 아키텍처 변경 없이 USB-C 시스템에 쉽고 빠르게 통합하도록 지원하는 이 신규 제품군은 스마트폰, 태블릿, 노트북뿐 아니라, 산업 및 차량용 애플리케이션을 겨냥한 스위치와 두 개의 컨트롤러를 포함한다.
FUSB303 포트 컨트롤러는 기존 시스템과 신규 시스템을 USB-C 인터페이스로 변환할 수 있어 소스(SRC), 싱크(SNK), 혹은 DRP(Dual Role Port) 모드를 필요로 하는 애플리케이션을 지원한다. 또한, 프로세서의 처리 및 펌웨어 지원을 최소한도로 요구할 뿐 아니라, 자율감지 기능과 더불어 사용자 맞춤 옵션을 지원해 높은 유연성을 제공한다.
FUSB303은 특히 동급 최강의 저전력 성능을 지원해 모바일 및 울트라 포터블 애플리케이션에 적합하다. 대기 모드에서 소요 전력은 10μA 미만이며, 표준 CSP 패키지보다 얇은 초박형 (1.6 x 1.6 x 0.375mm) QFN-12 패키지로 제공되므로 공간 제약이 따르는 설계에 이상적이다.
FSUSB242는 고전압 및 서지 보호 기능을 제공하는 USB-C 호환 포트 보호 스위치(Port Protection Switch)이다. 이 스위치는 표준에서 요구하는 대로 신호 무결성을 유지하면서 공통 DP/DM 핀에 두 개의 USB 소스를 멀티플렉싱 할 수 있다. 이와 더불어, HV 보호 기능을 갖추고 있으며, 외부 과도전압억제기(TVS)를 사용하지 않고 최대 ±20 볼트의 IEC 64000-4-5 호환 서지 보호 기능을 제공한다. FSUSB242는 또한 저전력 소모, WLCSP-9 패키지를 통한 보드 공간 절약, 외부 TVS 불필요 등을 특징으로 하기 때문에 모바일 애플리케이션용으로 적합하다.
FUSB302BV는 자동차 시스템 내 전력공급 솔루션을 위해 특별 설계된 USB-C 컨트롤러이다. 가전 애플리케이션에만 적용 가능한 다른 솔루션과는 다르게 FUSB302BV는 전장용 반도체 신뢰성 시험 규격인 AEC-Q100 인증을 획득했다. 뿐만 아니라, 연결 및 연결방향 등을 포함한 감지기능을 지원해 가장 효율적이며 유연한 제품 중 하나이다. FUSB302BV는 또한 여타 솔루션과 달리 I2C 인터페이스를 통해 통신하며, 마이크로프로세서를 포함하지 않아 에너지 소비 최소화, 낮은 수준의 자체 발열 등과 같은 자동차 요구사항을 충족시킨다.
줄리 스툴즈(Julie Stultz), 온세미컨덕터 제품 마케팅 매니저는 “이번에 새롭게 공개된 제품군은 온세미컨덕터의 USB-C제품 라인업을 확장한 것으로, 엔지니어들이 1.3 호환 솔루션에 쉽고 빠르게 통합할 수 있도록 지원하는 업계 선도적인 디바이스를 포함하고 있다. 에너지 효율적인 솔루션을 시장에 제공하겠다는 우리의 사명에 따라, 세 제품 모두에 고성능 및 저전력 소모 기능을 성공적으로 구현했다. FUSB303 포트 컨트롤러와 FSUSB242 스위치는 초소형 제품으로 모바일이나 울트라 포터블 애플리케이션에 이상적이다. 또한, AEC-Q100 인증을 획득한 FUSB302BV는 자동차용 USB 솔루션의 진일보를 의미한다”고 설명했다.
온세미컨덕터는 설계 요건에 맞는 완벽한 USB-C 제품 포트폴리오를 제공한다. 보다 자세한 내용은 USB-C Solutions에서 확인할 수 있다.
• Follow @onsemi on Twitter.
• Follow@安森美半导体 on Weibo.
온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON)는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤 식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.
# # #
ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.