ON Semiconductor Announces Integrated Solutions for Industrial Motor Drives at APEC 2021

2021年6月15日(米国2021年6月14日発表):

Share

堅牢なトランスファモールド・モジュールにより、コンパクト・モータドライブ設計を簡素化

2021年6月15日(米国2021年6月14日発表): 高効率エネルギーへのイノベーションを推進するオン・セミコンダクター® (本社 米国アリゾナ州フェニックス、Nasdaq: ON)は、ファンやポンプなどのアプリケーションのモータ駆動に使用される、産業用モータドライブ、サーボドライブ、およびHVACで使用されるコンバータ/インバータ PFC (力率補正)インテグレーテッドモジュールの新製品を発表しました。

新製品の「NXH50M65L4C2SG」と「NXH50M65L4C2ESG」は、それぞれ標準的な酸化アルミニウム(AI2O3)基板と、強化された低熱抵抗基板を使用したトランスファモールド型パワーインテグレーテッドモジュール(transfer−molded power integrated modules、TMPIM)です。本製品は、75A、1600Vの整流器を4個搭載した単相コンバータを内蔵したコンバータ/インバータPFC回路で構成されており、高出力を必要とする過酷な産業用途に最適です。デュアルチャネル・インターリーブPFCは、2個の75A、650V PFC IGBTとインバースダイオード、2個の50A、650V PFCダイオードで構成されています。また、NTCサーミスタを内蔵しており、動作中のデバイスの温度を監視できます。

このモジュールは、最適化されたレイアウトと構成であらかじめ組み立てられているため、PCBベースのディスクリート設計と比較して寄生素子が非常に小さく、18kHz~65kHzの広いPFCスイッチング周波数範囲を実現しています。高効率の「NXH50M65L4C2SG」および「NXH50M65L4C2ESG」は、最大8kWのアプリケーションで使用可能な50Aの定格電流を持つ、オン・セミコンダクターのTMPIMファミリの最新デバイスです。その他に、定格電流が20 Aと30 Aのデバイスが用意されています。

コンパクトなトランスファモールド型 DIP-26パッケージは、73 mm x 47 mm x 8 mmと、従来のソリューションに比べて20%の面積削減を実現し、より高いレベルの電力密度を可能にします。密閉型で堅牢なパッケージには、ヒートシンクが内蔵されており(ピンとの隙間は6mm)、高レベルの耐腐食性を備えています。

また、スイッチング周波数と効率をさらに向上させるために、SiC(シリコンカーバイド)のオプションも提供しています。

新製品の 「NXH50M65L4C2SG」と「NXH50M65L4C2ESG」は、PFCコントローラ「FAN9672」と、新製品 NCD5700x ファミリ・デバイスなどのゲートドライバソリューションと併せて動作します。最近発売されたデュアルチャネル絶縁型IGBT/MOSFETゲートドライバ「NCD57252」は、5kVのガルバニック絶縁を備え、デュアルローサイド、デュアルハイサイド、ハーフブリッジのいずれかの方式に設定できます。NCD57252は、小型のSOIC-16ワイドボディ・パッケージに収められており、ロジックレベル入力(3.3 V、5 V、15 V)に対応しています。大電流デバイス(ミラーのプラトー電圧でソース4.0A/シンク6.0A)は、標準的な伝搬遅延が60nsであるため、高速動作に適しています。

最も効率的な方法でモータを駆動することは、設置の簡素化、発熱の低減、信頼性の向上、システム・コストの削減の鍵となります。オン・セミコンダクターのTM-PIMデバイスは、寄生を最小限に抑え、ピンアウトを標準化し、高性能な「プラグ・アンド・プレイ」ソリューションを提供します。「NXH50M65L4C2SG」および「NXH50M65L4C2ESG」を、「FAN9672」および「NCD57252」と組み合わせることで、洗練された効率的なモータ制御ソリューションへの迅速なデザイン・パスを提供します。

オン・セミコンダクターは、APEC 2021(オンライン開催、会期: 米国時間6月14日~17日)の期間中、産業用アプリケーション向けのSiCソリューションを展示します。APEC 2021への来場登録は、http://apec-conf.org/conference/registration/ をご覧ください。

その他の情報&資料:

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.