Comtrend Launches New Wi-Fi 6 Networking Solutions Powered by ON Semiconductor

Les dispositifs MIMO 5x5 constituent des options simples et économiques pour les fournisseurs d’accès

PHOENIX, Arizona - 24 février 2020 - Comtrend, leader des équipements réseau avancés, annonce l'introduction d'une nouvelle ligne de produits Wi-Fi 6 en collaboration avec ON Semiconductor (Nasdaq : ON). Cette famille de produits comprend le GRG-4281, une passerelle GPON (Gigabit Passive Optical Network) bi-bande, et le WAP-5945, un point d'accès ou répéteur sans fil. Les deux produits s’appuient sur le jeu de puces Wi-Fi MIMO (Multiple In Multiple Out, ou multi-entrées multi-sorties) 5x5 exclusif d'ON Semiconductor, QSR5G-AX Plus, qui tire parti des toutes dernières fonctionnalités Wi-Fi 6 pour offrir une vitesse, une portée, une efficacité, une sécurité et une fiabilité exceptionnelles aux habitations connectées.

Le Wi-Fi 6 est en cours d’adoption et devrait se généraliser rapidement. Les applications haut-débit modernes stimulent la demande en faveur d’une couverture Wi-Fi hautes-performances à la maison. Les fournisseurs d’accès ont besoin d'équipements prêts pour le Wi-Fi 6 chez leurs clients, en prévision de l’arrivée d’une nouvelle génération de terminaux.

Le GRG4281 et le WAP-5945 bénéficient tous deux d’une conception ergonomique et d’un format compact. Le GRG-4281 fonctionne en mode DBDC (Dual-Band Dual-Concurrent, ou bi-bandes simultanées) dans les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, avec un débit PHY pouvant attendre 5,4 Gbits/s. Ce dispositif d'accès intégré gère aussi la voix sur IP et les utilitaires de gestion à distance, tels que TR-069 pour la fourniture et la maintenance du réseau. Le WAP-5945 est un répéteur compact et robuste, qui assure d’excellentes performances aux applications gourmandes en bande passante, comme le streaming vidéo 4K, les jeux en ligne ou la synchronisation avec le Cloud. Ajouté à un réseau existant, il permet aussi de mettre en place un réseau maillé pour augmenter la couverture et les performances du Wi-Fi.

Grâce à sa fonctionnalité DBDC intégrée dans un seul chipset, le QSR5G-AX Plus assure les meilleures performances Wi-Fi globales. Il est doté de plusieurs fonctions Wi-Fi 6 essentielles, telles que l'accès OFDMA (orthogonal frequency-division multiple access, accès multiple par répartition orthogonale de fréquence), et permet des débits de données élevés, un niveau d'interférences moindre, et de meilleures performances avec plusieurs utilisateurs. Ses capacités MU-MIMO (Multi-User MIMO, ou MIMO multi-utilisateurs) permettent une utilisation plus efficace de la bande passante disponible sur un réseau donné. En outre, la fonction SmartScan avec zero wait DFS (Dynamic Frequency Selection, ou sélection dynamique de fréquence) optimise l’utilisation du spectre 5 GHz et assure des performances maximales même en environnements denses.

« Comtrend collabore avec ON Semiconductor depuis plusieurs générations de produits réseau, » déclare Edward Yu, Directeur Marketing chez Comtrend. « Nous sommes ravis de proposer aux fournisseurs d’accès une solution hors-pair pour répondre aux besoins du grand public en matière de Wi-Fi 6. Les abonnés vont ainsi pouvoir profiter de tous les avantages de la nouvelle norme, en remplaçant leur ancienne passerelle ou en installant un répéteur. »

« Nos solutions 5x5 constituent le choix idéal, et offrent un coût et des performances optimales aux fournisseurs d’accès souhaitant proposer du Wi-Fi domestique sans compromis, » affirme Irvind Ghai, Vice-Président Marketing, Quantenna Connectivty Solutions, chez ON Semiconductor. « Nous sommes confiants dans l’exceptionnelle expertise de Comtrend en matière d'intégration système, pour lancer sur le marché cette nouvelle solution Wi-Fi 6. »

Des échantillons des GRG-4281 et WAP-5945 de Comtrend sont disponibles dès maintenant. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant commercial ou envoyer un courriel à PR@Comtrend.com. Les jeux de puces QSR5G-AX Plus d’ON semiconductor sont disponibles. Contactez le service commercial de QCS pour commander des échantillons et connaître les prix.

À propos de Comtrend Nous connaissons bien les fournisseurs d’accès. Comtrend soutient les fournisseurs d’accès depuis plus de 30 ans, et nous sommes fiers de notre histoire et des partenariats que nous avons développés. Notre mission est de concevoir et de fabriquer des solutions sur mesure pour les fournisseurs d’accès, afin qu’ils puissent proposer à leurs abonnés une connectivité domestique fiable, avec des performances de premier ordre. Comtrend s'engage à offrir les technologies les plus en pointe, notamment des passerelles haut-débit fibre et xDSL, des réseaux domestiques sans fil et à courant porteur (CPL), ainsi que des services d'analyse et de gestion ACS de pointe pour les fournisseurs d’accès. Pour plus d'informations, notamment sur la gamme complète de solutions de réseaux domestiques Comtrend, veuillez consulter le site http://www.comtrend.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy