PHOENIX – 5. Oktober 2021 – onsemi (Nasdaq:ON), ein führender Anbieter intelligenter Leistungselektronik und Sensoren, stellt seinen neuen 1/1,7-Zoll-/8,3-MP-CMOS-Bildsensor mit Rolling Shutter und integrierter High-Dynamic-Range-Technik (eHDR) vor.
Der AR0821CS erfüllt die Anforderungen von kommerziellen, Consumer- und Industrieanwendungen, indem er eine hervorragende Bildqualität bei schwierigen Lichtverhältnissen bietet. Zu diesen Anwendungen zählen Scanner/Lesegeräte, Bildverarbeitungskameras, Highend-Drohnen, Dashboard-Kameras und intelligente Gebäudeüberwachungs-/Sicherheitssysteme.
Mit vielseitigen Funktionen unterstützt der AR0821CS 4K-Video mit 8,3 MP Auflösung bei 60 fps und sehr geringem Stromverbrauch. Der Sensor basiert auf einem hintergrundbeleuchteten (BSI) 2,1-µm-DR-Pix™-Pixeldesign, das exklusiv von onsemi für hohe Quanteneffizienz entwickelt wurde, sowie auf integrierter HDR-Technik (eHDR), die den besten Dynamikbereich ihrer Klasse von über 140 dB bietet. Die hohe Qualität der Bilddaten minimiert den Datenverarbeitungsaufwand, was zu einem schnelleren und kostengünstigeren Kamerasystem führt.
Immer mehr Anwendungen stützen sich auf Bilddaten, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Das überlegene Pixeldesign des AR0821CS trägt diesen Anforderungen Rechnung, indem es selbst bei hellem Tageslicht oder schlechten Lichtverhältnissen detailreiche Bilder liefert. Mit mehreren Subsampling-Modi optimiert der Bildsensor die Menge der übertragenen Daten, um Bilder mit einer schnelleren Rate bereitzustellen, wie sie für die jeweilige Anwendung erforderlich ist.
Der AR0821CS wird durch den Coprozessor AP1302 sowie von Bildsignalprozessoren (ISP) und System-on-Chip-Bausteinen (SoCs) von onsemis Technologiepartnern unterstützt. Darüber hinaus bietet die bewährte DevSuite-Software eine integrierte Plattform zur Entwicklung AR0821CS-basierter Kamerasysteme. Die Software umfasst kundenspezifische Firmware, mit der Entwickler ihre Kameradesigns mit minimalem Aufwand fertigstellen und ihre Produkte schnell auf den Markt bringen können.
Neben den Entwicklungsressourcen von onsemi wurde der AR0821CS in Baslers dart-Serie von Flächenkamera-Modulen integriert. Diese Reihe unterstützt zahlreiche Bildverarbeitungsanwendungen und bietet modernste Bildverarbeitungstechnik im Kleinformat.
„Die Integration des neuen Bildsensors AR0821CS von onsemi in unsere dart-Kameraserie ist ein bedeutender Schritt, um eine überlegene Komponente für Kundenprojekte mit HDR-Anforderungen zu haben“, so Malene Fricke, Head of Module Business bei Basler. „Wir haben festgestellt, dass dieser hochleistungsfähige Sensor wichtig für die erfolgreiche Umsetzung neuer Anwendungen unter lichtempfindlichen Bedingungen ist.“
Der AR0821CS wird bereits in Serie gefertigt und ist über onsemis Vertrieb vor Ort oder autorisierte Distributoren erhältlich.
Weitere Informationen:
onsemi (Nasdaq: ON) treibt bahnbrechende Neuerungen voran, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Mit dem Fokus auf die Märkte Automotive und Industrial beschleunigt das Unternehmen den Wandel von Megatrends wie der Elektrifizierung und Sicherheit in Fahrzeugen, nachhaltige Energieversorgungsnetze, industrielle Automatisierung sowie 5G- und Cloud-Infrastruktur. Mit einem hochdifferenzierten und innovativen Produktangebot entwickelt onsemi intelligente Leistungselektronik- und Sensortechnologien, die selbst komplexe Herausforderungen unserer Welt lösen und wegweisend für eine sicherere, sauberere und intelligentere Welt sind. Weitere Informationen unter www.onsemi.com.