feedback
Rate this webpage
Need
Support?

Print

Previous Press Release | Next Press Release

安森美半导体将在中国(上海)机器视觉展展示创新的工业应用智能感知方案 

公司将展示的成像技术用于从高分辨率检测、机器视觉到工业人工智能应用

中国上海 - 2020年7月1日 — 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),将于7月3日至5日在2020中国(上海)机器视觉展展示广泛的智能图像感知方案。

展品将包括用于高分辨率检查的全局快门图像传感器,用于工业相机设计的 X-Cube参考设计,和使用AR1335图像传感器用于机器视觉的人工智能 (AI) 演示系统,还将展示用于机器视觉的4K分辨率超高动态范围(HDR)传感器及用于扫描仪和智能交通系统(ITS)的全局快门AR0234数字图像传感器。

安森美半导体将展示一款4500万像素传感器出色的成像灵敏度和多功能性,该传感器在8K视频模式下以高达每秒60 帧(fps)的速度运行,同时在12位模式下提供最先进的图像质量,用于智能工厂应用的高分辨率检测。

X-Cube参考设计基于X-class图像传感器系列, 在1.1英寸光学格式提供1600万像素分辨率,以提供用于机器视觉和ITS的 29 mm x 29 mm工业相机占位所需的成像细节和性能。 该参考设计是个完整的系统方案,含一个C型镜头支架,从HiSPi到MIPI输出的FPGA对话,以及与Demo3和DevWare生态系统的接口。

一个使用AR1335传感器的创新的用于机器视觉的AI演示系统,该系统经训练以识别和分类新鲜和烂果的质量及状况,展示如何开发和集成AI到机器视觉系统和产品中。

安森美半导体还将展示用于户外应用的方案。 一个达4次曝光的片上HDR的4K分辨率传感器非常适合高端监控系统的超高清图像捕获。 XGS系列包括各种针对ITS优化的产品,涵盖300万像素到1200万像素,支持最严苛的条件下的交通管理。 此外,AR0234以120fps的速度捕获高质量、精确和快速移动的200万像素全局快门图像场景,从而为ITS和扫描仪应用提供低光和明亮场景下的清晰、低噪声图像。

欲亲身探索这些创新的感知方案,请于7月3日至5日在中国(上海)机器视觉展莅临安森美半导体位于7.1馆的D225号展台。

此外,安森美半导体的专家将于7月3日在两个成像研讨会发表演讲:
1. 主题为“图像传感器在工业AI应用上的挑战”的演讲将于10:30在展馆7.1论坛区进行
2. 主题为“激光雷达(LiDAR)应用”的演讲将于14:00在M703室进行,靠近7.1馆

关于安森美半导体
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。安森美半导体领先于供应基于半导体的方案,提供全面的高能效电源管理、模拟、传感器、逻辑、时序、互通互联、分立、系统单芯片(SoC)及定制器件阵容。公司的产品帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、医疗、航空及国防应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,一套强有力的守法和道德规范计划,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。更多信息请访问https://www.onsemi.cn

• 请关注官方微博@安森美半导体

• 请关注官方微信。请搜微信号onsemi-china或扫描二维码

# # #

安森美半导体和安森美半导体图标是 Semiconductor Components Industries, LLC的注册商标。所有本文中出现的其它品牌和产品名称分别为其相应持有人的注册商标或商标。虽然公司在本新闻稿提及其网站,但此稿并不包含其网站中有关的信息。

Previous Press Release | Next Press Release
Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.