ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), en ledande global leverantör av högpresterande, energieffektiva kisellösningar, har lanserat en familj skyddade MOSFET:ar för låga sidan med hög nivå på integrerade skydd. Kretsarna i NCV840-familjen är kvalificerade till standarden AEC-Q101och är idealiska för användning i tillämpningar för svåra fordonsmiljöer och industriella miljöer.
NCV8401, NCV8402, NCV8402D (dubbelchip), NCV8403 och NCV8405 är konstruerade för robust och tillförlitlig drift och har alla en mängd inbyggda skyddsfunktioner. Bland dessa kan nämnas temperatur och strömbegränsning, ESD-skydd (electrostatic discharge) och integrerad ”gate-to-drain clamp” mot överspänning.
”Mängden elektronik i fordon fortsätter att öka och det finns ett behov av halvledarlösningar som kan hjälpa till att minska antalet komponenter och spara värdefullt utrymme,” säger Jim Alvernaz, director of Automotive Power products hos ON Semiconductor. NCV840-familjen hjälper konstruktörer att uppnå detta samtidigt som systemkonstruktionerna blir tåliga nog att klarar den svåra miljön i fordon.
Egenskaper och fördelar
Styrkretsarna NCV840x kan användas för många olika resistiva, induktiva och kapacitiva laster och gör att konstruktörer kan ersätta elektromekaniska reläer eller diskreta kretslösningar med alternativ som är kompaktare och tåligare samt har längre livslängd. Alla kretsarna har ingångar för logiknivå.
NCV8401, NCV8402/D och NCV8403 har VDSS (drain-to-source) på 42 V och maximal strömtålighet (ID) på respektive 33 A, 2 A and 15 A. NCV8405 klarar 40 VDSS och maximal ström på 6 A. Gate-to-source är för alla kretsarna ±14 V.
Alla medlemmarna i den nya familjen har låg kanaresistans (RDS(ON)) som möjliggör mer energisnåla system. Respektive kanalresistans är (vid 10 V) 23 milliohms (mΩ) för NCV8401; 165 mΩ för NCV8402/D; 53 mΩ för NCV8403 och 90 mΩ för NCV8405.
Kretsarna har alla mycket brett arbetstemperaturområde (-40 0C till 150 0C) och hög tålighet mot elektrostatisk spänning (4000 V vid chiptemperatur på 25 0C). Temperaturen för avstängning är satt till 175 0C vid VGS är 5 V och 165 0C vid VGS på 10 V.
Kapsling och pris
Familjen NCV840x finns tillgängliga i blyfria SOT-223-, DPak- och SOIC8-kapslar. Priset för NCV840x-kretsarna ligger mellan 0,25 och 0,58 USD i 1000-kvantitet.
För mer information besök hemsidan https://www.onsemi.com eller kontakta Richard White på Richard.White@onsemi.com.
ON Semiconductor
Med sitt globala logistiknätverk och stora produktsortiment är ON Semiconductors (Nasdaq: ONNN) en ledande leverantör av högpresterande, energisnåla kisellösningar som gör att man snabbt och kostnadseffektivt kan förbättra verkningsgraden i elektronik för datorer, konsumentprodukter, kommunikationssystem, fordon, industrisystem och medicinska utrustningar samt försvars- och aerospacesystem. Företagets produktsortiment omfattar effektstyrningskomponenter, signalkomponenter, logikkretsar och kundanpassade kretsar. Företaget har ett nätverk av tillverkningsenheter, försäljningskontor och designcenter på nyckelmarknader i Nordamerika, Europa och Sydostasien. Mer information finns på hemsidan https://www.onsemi.com.
# # #
ON Semiconductor och logotypen ON Semiconductor är registrerade varumärken för Semiconductor Components Industries, LLC. Alla andra varumärken och produktnamn i detta dokument är registrerade varumärken eller respektive innehavares varumärken. Även om företaget refererar till sin hemsida i sina pressmeddelanden är information på hemsidan inte att betrakta som del av pressmeddelandet.