ON Semiconductor Supports Next Generation High-Speed Interfaces with Low Quiescent Current 4- and 6-Channel Switches

노트북과, 데스크탑 컴퓨터, 서버 및 네트워크 스토리지 장비 애플리케이션용 PCI Express 3.0과 DisplayPort 1.2의 신호 무결성 요구사항을 충족시키는 신제품

Low Quiescent Current Switches for High-Speed Interfaces

2011년 4월 5일 - 에너지 효율적인 전자 제품을 위한 고성능 실리콘 솔루션 제조사인 온세미컨덕터 (www.onsemi.com)가 PCI Express 3.0과 DisplayPort 1.2 I/O 신호 등 고주파 신호용 SPDT(single pole, double throw) 모드의 다중 채널 차동 스위칭 IC(multiple-channel differential switching IC) 2종을 발표했다. 이 제품들은 노트북 컴퓨터, 데스크탑 컴퓨터, 서버 및 네트워크 스토리지 장비에 적용된다.

NCN3612B는 자체의 높은 대역폭으로 인해 초당 8 기가비트(Gbps)의 데이터 전송을 지원하는 6채널 차동 SPDT 스위치이다. 이 제품은 2.1 pF (typical)의 온 커패시턴스(CON)와 8 ohms (Ω) (typical)의 온 저항(RDSON)을 지닌다. 8Gbps 동작을 지원하는 4채널 차동 스위치인 NCN3411은 2 pF (typical)의 CON 과 7.5 Ω (typical)의 온저항 값을 갖는다. 이 두 제품은 라우팅 PCI Express 3.0과 DisplayPort 1.2 I/O 신호에 적합한 소자들이다.

온세미컨덕터의 인터페이스 및 파워 제품 부문 디렉터인 티보 케서(Thibault Kassir)는 “이 제품들은 본질적으로 낮은 CON과 RDSON 값으로 인해 더 빠른 데이터 엣지 속도와 더 낮은 삽입 손실 효과를 제공한다” 라며 “따라서 이 소자들을 채용하면 시스템 설계용으로 명시된 최신 고속 인터페이스 표준의 지원에 필요한 신호 무결성을 기대할 수 있다” 고 언급했다.

NCN3612B는 3V에서 3.6V의 파워 서플라이 범위를 가지며 단 250µA(typical) 의 공급 전류를 이용하는 반면, NCN3411은 1.5 V 에서 2.0 V의 파워 서플라이 전압 범위에서 200µA의 공급 전류를 이용한다. 이 두 소자는 −40 °C에서 +85 °C의 동작 주변 온도 범위를 가진다.

구매 정보

NCN3612B는 무연의 56핀 WQFN (5 mm x 11 mm x 0.75 mm) 패키지로 제공되며 가격은 2,000개 기준으로 개당 미화 $1.30이다. NCN3411은 무연의 42핀 WQFN (3.5 mm x 9 mm x 0.75 mm) 패키지로 제공되며 가격은 2,000개 기준으로 개당 미화 $1.15이다.

온세미컨덕터 회사소개
온세미컨덕터 (Nasdaq: ONNN)는 에너지 효율적인 전자제품용 고성능 실리콘 솔루션을 제공하는 공급업체이다. 온세미컨덕터의 다양한 전력 및 신호 관리, 로직, 개별 혹은 맞춤형 소자의 폭넓은 포트폴리오는 고객사들의 자동차, 통신, 컴퓨팅, 컨슈머, 산업, LED 조명, 의료, 군사/우주 및 전력 애플리케이션에 관한 디자인 도전을 해결하도록 도와준다. 온세미컨덕터는 세계 수준의 부가 공급 체인과 제조 설비 네트워크, 판매 사무소와 디자인 센터를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 핵심 시장에 두고 있다. 보다 자세한 정보는 https://www.onsemi.com에서 확인할 수 있다.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy