Sigfox World IoT Expo – 체코 프라하 - 부스 번호 #4 – 2017년 9월 25일 - 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON; www.onsemi.com)가 첨단 RF 시스템-온-칩 (SoC)과 모든 주변 BOM (TCXO 포함한 자재 명세서)을 통합한 프로그래머블 RF 시스템 인 패키지 (SiP)를 새롭게 선보였다. AX-SIP-SFEU는 업링크 (송신) 및 다운링크 (수신) 통신 모두를 커버하는 가장 잘 집적된 Sigfox솔루션이다.
이 소자는 수 개월 내에 출시될 새로운 SiP 제품군의 첫 번 째 제품으로서 IoT 연결을 필요로 하는 애플리케이션을 지원하도록 즉시 사용 가능한 할 턴키 무선주파수 (RF) 솔루션을 다양하게 제공한다.
IoT 기기의 경우 센서 가까이에 연결 기능이 필요하듯이 까다로운 공간 제약 문제를 해결하는 온세미컨덕터의 7mm x 9mm x 1mm SiP 트랜시버는 풋프린트의 거의 1/3만을 차지하는 모듈 기반 솔루션 사이즈의 1/10에 불과하다. 이로 인해 엔지니어들은 제품 설계를 더욱 유연하게 할 수 있게 되었다.
AX-SFEU SoC 제품군의 훌륭한 기능에 여러 소자들이 집적된 AX-SIP-SFEU 덕택에 온세미컨덕터는 Sigfox 애플리케이션용 원-칩 솔루션 분야의 강자로 우뚝 서게 되었다. 컨포멀 쉴딩 및 사전인증 무선 규제 승인을 받은 ‘즉시 사용 가능한’ 솔루션은 설계를 단순화 하고 시장 출시 기간을 가속화할 뿐 아니라 시스템의 전체 개발 비용을 감소 시킴으로써 고객들이 애플리케이션과 안테나 설계에만 집중할 수 있도록 해준다.
배터리 구동 솔루션이 필요로 하는 긴 수명 기능으로 인해 무선 통신 애플리케이션 설계 엔지니어들이 겪게 되는 더 큰 우려는 전력 소모에 관한 것이다. Sigfox의 예측 가능한 최저 소비 ‘디바이스-투-클라우드’는 온세미컨덕터 소유의 초 저전력 설계로 보완되면서 각각 0.5 Ma, 1.3A 및 100 nA의 새로운 SiP 대기모드, 슬립 및 딥 슬립 모드 전류를 제공한다.
AX-SIP-SFEU는 단순한 범용 비동기 송수신기 (universal asynchronous receiver transmitter; UART) 인터페이스를 통해 고객 제품에 연결된다. AT 명령은 프레임을 전송하고 무선 매개 변수를 구성하는데 사용되며 API (Application Programming Interface) 변형 모드들은 자체 소프트웨어를 작성하려는 고객들에게 매우 유용하다. 이 새로운 소자는 소프트웨어 개발자들을 위한 개발 키트와 통합 IDE로 구성된 온세미컨덕터의 에코 시스템 중 일부로서 매우 인기를 끌 전망이다.
온세미컨덕터의 무선 및 연결 솔루션 부사장인 토마스 월프 (Thomas Wolff)는 “온세미컨덕터의 새로운 SiP 트랜시버, AX-SIP-SFEU는 IC의 폼팩터 및 모듈과 관련된 모든 장점과 통합, 편의성을 제공한다”며 “Sigfox 인증 및 현지 규정 준수는 여러 시장 분야에서 흥미롭고 혁신적인 IoT 솔루션을 개발하는 엔지니어들이 연결 및 통신 요소가 이미 잘 관리 되고 있음을 인지하면서 설계의 다른 측면에만 집중하도록 해준다”고 말했다.
Sigfox의 글로벌 에코시스템 파트너 부사장인 토니 프란세스카 (Tony Francesca)는 “Sigfox는 온세미컨덕터와의 파트너쉽을 통해 혁신적인 제품과 최신 기술에 당사의 에코시스템을 제공할 수 있는 것을 매우 기쁘게 생각한다”며 “온세미컨덕터의 새로운 SiP는 IoT 시장에서 현재 개발되고 성숙 단계에 있는 고집적도를 통해 증명됨에 따라 차세대 소자로서 인정을 받게 될 것”이라고 덧붙였다.
더 자세한 내용은 체코 프라하에서 열리는 Sigfox World IoT Expo의 온세미컨덕터 부스 (부스번호 #4) 를 방문하면 된다.
• Follow @onsemi on Twitter.
• Follow@安森美半导体 on Weibo.
온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON)는자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤 식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.
# # #
ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.