onsemi 8.3 MP Image Sensor Delivers Best-in-Class Dynamic Range in Challenging Lighting Conditions

2021年10月7日(米国2021年10月5日発表):

Share

AR0821CSは、Basler 社エリアスキャンカメラモジュール「dart」シリーズに採用され、 先進的な機能と卓越した画質を提供

2021年10月7日(米国2021年10月5日発表): インテリジェントなパワーおよびセンシン グ技術のリーディング・サプライヤであるオンセミ(onsemi、本社 米国アリゾナ州フェニックス、Nasdaq: ON )は、ローリングシャッタと組み込み型ハイダイナミックレンジ(embedded High Dynamic Range、eHDR)技術を搭載した1/1.7インチ8.3メガピクセル(MP) CMOSデジタル・イメージセンサの新製品「AR0821CS」を発表しました。

AR0821CSは、厳しい照明条件下においても優れた画質を提供することで、商業用、民生用、産業用アプリケーションの多様なニーズに応えます。AR0821CSは、スキャナ/リーダー、マシンビジョンカメラ、ハイエンド・ドローン、ダッシュボードカメラスマートビルディングの監視/セキュリティシステムなど、様々な用途に対応します。

AR0821CSは、多彩な機能を備えており、超低消費電力でありながら、8.3MPの解像度の4Kビデオを60fpsで提供します。センサには、オンセミ独自の2.1 µm DR-Pix™ 裏面照射(backside illuminated: BSI)ピクセルデザインを採用し、高い量子効率を実現するとともに、オンチップHDR(eHDR)技術により、140 dBを超えるクラス最高のダイナミックレンジを実現しています。高品質の画像データは、処理の必要性を最小限に抑え、より高速でコスト効率の高いカメラシステムの実現に貢献します。

現在、より多くのアプリケーションが情報に基づいた意思決定を行うために、画像データに依存しています。AR0821CSの優れたピクセル設計は、明るい日中や低照度の環境下でも詳細な画像を提供することで、これらの要求に対応します。また、AR0821CSは、複数のサブサンプリング・モードを備えており、データ転送量を最適化することで、用途に応じて高速に画像を提供できます。

AR0821CSは、オンセミのコプロセッサ製品「AP1302」をはじめ、オンセミのテクノロジ・パートナーが提供するイメージシグナルプロセッサ(ISP)や、システムオンチップ(SoC)デバイスによりサポートされています。さらに、業界で定評のあるDevSuiteソフトウェアにより、AR0821CSベースのカメラシステムを開発するための統合プラットフォームを提供します。DevSuiteソフトウェアに同梱されるカスタムファームウェアにより、システム開発者は最小限の労力でカメラ設計を完成させ、その製品を迅速に市場に投入できます。

AR0821CSは、オンセミの開発リソースとともに、Basler社のエリアスキャンカメラモジュール「dart」ファミリに採用されています。dartカメラシリーズは、幅広い画像処理アプリケーションを可能にし、最新のマシンビジョン技術を小型で提供しています。

Basler 社のモジュールビジネス部門の責任者を務めるMalene Fricke 氏は、次のように述べています。「オンセミの新製品 AR0821CS センサを当社の dart カメラシリーズに採用することは、HDR を必要とするお客様のプロジェクトにおいて、優れたソリューションコンポーネントを提供するための重要なステップです。当社は、光の影響を受けやすい環境で新しいアプリケーションを成功させるためには、高性能なセンサが重要であることを認識しています」

AR0821CS は、現在量産中であり、オンセミの正規販売代理店を通じて販売中です。

その他の情報と資料

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.