2 Février 2010- ON Semiconductor (Nasdaq : ONNN) fournisseur majeur de solutions silicium performantes à haut rendement énergétique pour une électronique plus "verte", étend son offre de transistors de puissance MOSFET canal-N avec l'addition de 12 nouveaux composants 100V. Les nouveaux MOSFET de puissance canal-N d'ON Semiconductor présentent les meilleures caractéristiques d'avalanche du marché, avec des valeurs jusqu'à 500 millijoules (mJ), et sont testés à 100%. Ceci les rend parfaitement adaptés aux applications où la commutation de charges inductives est à l'origine de variations de tension extrêmes.
Les applications typiques de ces MOSFET de puissance 100 V sont notamment les commandes de moteurs industriels, les alimentations, les convertisseurs présents dans les onduleurs (UPS), ou les systèmes d'injection directe dans l'automobile. Les principales caractéristiques de ces composants sans plomb, conformes RoHS, sont :
• RDS(on) descendant jusqu'à 13 mΩ
• Courant maximum jusqu'à 76A
• Testés à 100% en avalanche
• Qualifiés AEC-Q101
"Grâce à leur capacité à encaisser des pics de tension importants lors de la commutation de charges inductives, et à leur efficacité énergétique élevé, les MOSFET de puissance canal-N d'ON Semiconductor sont des composants fiables et robustes," déclare Paul Leonard, Vice-Président et Directeur Général de la Division MOSFET d'ON Semiconductor. "Ces nouveaux venus dans notre famille de produit 100 volts apportent un plus grand choix à nos clients, et leur permet de disposer des composants optimum pour leurs applications spécifiques."
Conditionnement et prix
Les gammes NTP641x et NTB641x pour des courants de 42 à 76A comprennent les NTB6410AN, NTP6410AN, NTB6411AN, NTP6411AN, NTB6412AN, NTP6412AN, NTB6413AN, et NTP6413AN et sont disponibles en boîtiers TO-220 ou D2PAK sans plomb, conformes RoHS. Les gammes NTD641x de 17 à 32A comprennent les NTD6414AN, NTD6415AN, NTD6416AN, et NTD6416ANL et sont disponibles en boîtiers DPAK ou IPAK sans plomb, conformes RoHS. La gamme de température de fonctionnement de tous ces composants s'étend de -55°C à +175°C. Les prix de ces transistors MOSFET vont de 0.92 à 1.90 Dollar l'unité par quantités de 10 000 pièces. Des échantillons sont disponibles dès maintenant.
Pour plus d'information, merci de visiter https://www.onsemi.com
A propos d'ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) est un fournisseur majeur de solutions silicium hautes performances à haut rendement énergétique, pour l'électronique "verte". La société propose une large gamme de circuits de gestion d'énergie, de conditionnement du signal, de circuits logiques, et de composants discrets ou spécifiques, pour aider ses clients à répondre rapidement et à moindre coût à leurs problèmes de conception d'applications dans les domaines automobile, télécoms, informatique, grand-public, éclairage LED, médical, industriel, militaire ou aéronautique, et énergétique. ON Semiconductor dispose d'une chaine d'approvisionnement à valeur ajoutée de classe mondiale, et d'un réseau d'unités de production, de bureaux de vente et de centres de conception, répartis dans les principaux marchés d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie Pacifique. Pour plus d'informations, visitez http ://www.onsemi.com
# # #
ON Semiconductor et le logo ON Semiconductor logo sont des marques commerciales deposes de Semiconductor Components Industries, LLC. Toutes les autres marques et noms de produits citées dans ce document sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Bien que la société fasse référence à son site web dans ce communiqué, les informations issues de ce site web ne doivent pas être intégrées à ce document.