feedback
Rate this webpage
Need
Support?

Print

Previous Press Release | Next Press Release

オン・セミコンダクター、 2020年第4四半期および2020年度通期の決算を発表  Chinese

2021年2月3日(米国2021年2月1日発表): オン・セミコンダクター・コーポレーション(本社 米国アリゾナ州フェニックス、Nasdaq: ON )は2021年2月1日(米国時間)、2020年第4四半期および2020年度の決算結果を発表しました。主なハイライトは以下のとおりです。

ハイライト

  • 2020年第4四半期の売上高は14億4,630万ドル
  • 2020年第4四半期のGAAPベースの希薄化後1株当たり利益は、前年同期の0.14ドルに対し、0.21ドル
  • 2020年第4四半期の非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は、前年同期の0.30ドルに対し、0.35ドル
  • 2020年第4四半期に、自動車市場で 4億9,100万ドルの売上を記録
  • 2020年度の売上は前年比で 5%減に対し、年間オペレーティング・キャッシュフローは前年の6億9,470万ドルから 8億8,430万ドルに増加
  • 2020年度の年間フリー・キャッシュフローは、2019年の 1億6,010万ドルから5億70万ドルに増加

オン・セミコンダクターの社長兼CEOを務めるハッサ―ン・エルコーリー (Hassane El-Khoury)は次のように述べています。「第4四半期には、グローバルなマクロ経済環境の広範な改善、在庫の減少、自動車のエンドマーケットの急激な回復により、ビジネストレンドが大幅に改善しました。この中で、当社のコンテンツの成長は自動車市場の全体の成長を上回っています。 現在の需要動向と世界的なマクロ経済の見通しに基づいて、当社は当面の季節的な需要動向を上回っていると予想しています」

「オン・セミコンダクターには大きな可能性があり、その可能性を引き出して、株主、お客さま、従業員に価値を創造する機会に大いに期待しています。 当社は優れた資産を持っており、確実な利益率の可能性をもった最も急成長している半導体エンドマーケットをターゲットにしています。 会社の再配置に伴い、強力な収益成長、構造的利益率の拡大、およびフリーキャッシュフローの創出を推進するという戦略的意図を持って、資本配分および事業への投資の再調整を目指しています」

Q4 2020 Results

20201年第1四半期の見通し
受注トレンド、受注残水準、予想在庫回転率に基づき、2021年第1四半期の売上高が約14億1,000万ドル~15億1,000万ドルになると予測しています。

2021年第1四半期のGAAPベースおよび非GAAPベースの粗利益率は34.1〜36.1%になると予想しています。

2021年の第1四半期の見通しには、予想される株式ベースの報酬費用の約1,500万ドル~1,700万ドルを含んでいます。法人所得税に支払われる正味現金は1,800万ドル ~ 2,400万ドルと予想しています。

以下の表は、オン・セミコンダクターの2021年第1四半期のGAAPおよび非GAAPベースの業績見通しを示したものです。

1Q2021_Outlook

会計報告はこちらからご参照ください。

* 転換社債、非現金支払利息費用は、FASBの財務会計基準書 Topic 470: Debtに従います。

** 希薄化後発行株式数はオプションまたは受給制限付き株式の実際の行使数、会社の転換可能上位劣後債全体から生じる希薄化株式の増加、ならびに株式または転換社債の買い戻しや発行、または自社株式の売却により、特に変動する可能性があります。四半期平均株価が25.96ドルを超える場合、非GAAP希薄化発行株式数および非GAAP1株当たり純利益は、1.00% 転換社債と同時に発行された、当社の令状の逆希薄効果の影響を含みます。1株当たり四半期平均株価が 20.72ドルを超える期間に、非GAAP希薄化後発行株式数および非GAAP純利益は、転換社債1.625%と同時に発行された当社のヘッジ取引の効果を含んでいます。 1株当たりの平均株価は20.72ドルから30.70ドルで、ヘッジ活動は潜在的に1.625%の転換社債の希薄化効果を相殺します。 GAAPおよび非GAAP希薄化後株式数は、当社の2020年12月31日時点の株価に基づいています。

*** 特別項目に含まれるもの: 無形固定資産償却費、買収関連費用償却費、公正価値在庫評価額の増加費用、在庫評価調整、購入した仕掛りの研究開発費、構造改革、評価損およびその他の費用、純額、営業権の減損費用、債務の期限前償還に伴う収益および損失、非現金支払利息費用、関連税効果、税金費用の概算に伴う法人税の調整、および必要に応じた他の特別項目。これらの特別項目は、当社の管理外であり、期間ごとに大幅に変更される可能性があります。その結果、これらの特別項目の個別の影響または考えられる重要性を合理的に見積もり、個別に提示することはできません。また同様に、当社は非GAAP指標の調整を行うことはできません。 入手不可能な調整には、将来の損益計算書、貸借対照表およびGAAPに準拠したキャッシュフロー計算書が含まれます。この理由により、非GAAP営業予算見通しの予測を算出するために、特別項目の総額の予想範囲を使用しています。

**** 当社は、これらの非GAAP指標が投資家に対する重要な補足情報を提供すると考えています。当社は、社内の経営管理目的および期間比較の評価尺度として、GAAPベースの指標とこれらの指標を併せて使用しています。とはいえ、当社のパフォーマンス指標として非GAAPベースの財務指標のみに依存すべきではありません。GAAPベースの決算と当社のリリースに記載する関連GAAPベースの財務指標への調整を併用すれば、非GAAPベースの財務諸表が当社事業の局面を考察する新たな方法になり、また当社事業へ影響を与える要因とトレンドについての総合的な理解を与えると当社は考えています。非GAAPベースの財務諸表は標準化されていないため、類似企業であっても、これらの財務諸表を他の企業の非GAAPベースの財務諸表と比較することは不可能かもしれません。

テレカンファレンス
オン・セミコンダクターは、2021年2月1日午前9時(米国東部標準時間、日本時間2月1日午後11時)に、この発表とオン・セミコンダクターの2020年第4四半期および年間の決算について金融業界向けカンファレンスコールを開催しました。カンファレンスコール終了から約30日の期間、当社ウェブサイトhttp://www.onsemi.jp の「投資家」ページ、およびダイヤルインによる再放送を提供しています。投資家およびご関心のある方は、ウェブキャストのページ、またはダイヤルイン (877) 356-3762(米国/カナダ)または(262) 558-6155(米国/カナダ以外)でアクセスできます。ダイヤルインでアクセスする際には、カンファレンス ID ナンバー(3795935)を入力してください。

オン・セミコンダクターについて
オン・セミコンダクター(Nasdaq: ON)は、世界をより環境に優しく、より安全で、より包括的で、よりつながりのあるものにするために、エネルギー効率の高いエレクトロニクス・イノベーションを推進しています。オン・セミコンダクターは、パワー、アナログ、センサ、コネクティビティのソリューションを提供する、お客様に選ばれるサプライヤーへと変貌を遂げました。オン・セミコンダクターの優れた製品は、自動車、産業、クラウドパワー、モノのインターネット(IoT)アプリケーションにおいて、エンジニアが直面する最もユニークな設計上の課題を解決するのに役立ちます。

オン・セミコンダクターは、迅速で信頼性の高いサプライチェーンと品質プログラム、そして堅牢なESGプログラムを運用しています。オン・セミコンダクターは、米国アリゾナ州フェニックスに本社を置き、主要な市場に製造施設、営業・マーケティング拠点、エンジニアリングセンターのグローバルネットワークを展開しています。

# # #

オン・セミコンダクターおよびオン・セミコンダクターのロゴは、Semiconductor Components Industries, LLCの登録商標です。本ドキュメントに記載されている、それ以外のブランド名および製品名はすべて、各所有者の登録商標または商標です。オン・セミコンダクターは、本ニュースリリースで同社Webサイトを参照していますが、Webサイト上の情報はここには記載されていません。

# # #

This document includes “forward-looking statements,” as that term is defined in Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. All statements, other than statements of historical facts, included or incorporated in this document could be deemed forward-looking statements, particularly statements about the future financial performance of ON Semiconductor, including financial guidance for the year ending December 31, 2021. Forward-looking statements are often characterized by the use of words such as “believes,” “estimates,” “expects,” “projects,” “may,” “will,” “intends,” “plans,” “should,” “anticipates,” or similar expressions or by discussions of strategy, plans, or intentions. All forward-looking statements in this document are made based on our current expectations, forecasts, estimates, and assumptions and involve risks, uncertainties, and other factors that could cause results or events to differ materially from those expressed in the forward-looking statements. Additional factors that could affect our future results or events are described under Part I, Item 1A “Risk Factors” in our 2019 Annual Report on Form 10-K filed with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) on February 19, 2020 (our “2019 Form 10-K”), Part II, Item IA “Risk Factors” in our Form 10-Q for the quarter ended April 3, 2020 (our “First Quarter 10-Q”), our Form 10-Q for the quarter ended July 3, 2020 (our “Second Quarter 10-Q”), and our Form 10-Q for the quarter ended October 2, 2020 (our “Third Quarter 10-Q”), and from time-to-time in our other SEC reports. Readers are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements. We assume no obligation to update such information, except as may be required by law.

You should carefully consider the trends, risks, and uncertainties described in this document, our 2019 Form 10-K, our First Quarter 10-Q, our Second Quarter 10-Q, our Third Quarter 10-Q, and other reports filed with or furnished to the SEC before making any investment decision with respect to our securities. If any of these trends, risks, or uncertainties actually occurs or continues, our business, financial condition, or operating results could be materially adversely affected, the trading prices of our securities could decline, and you could lose all or part of your investment. All forward-looking statements attributable to us or persons acting on our behalf are expressly qualified in their entirety by this cautionary statement.

Previous Press Release | Next Press Release
Your request has been submitted for approval.
Please allow 2-5 business days for a response.
You will receive an email when your request is approved.
Request for this document already exists and is waiting for approval.