ON Semiconductor Introduces Simple, Space Saving Integrated Record and Playback Device for Portable MP3 Applications

DSP, 오디오 CODEC 및 기타 아날로그 블록을 통합한 LC823430TZ 오디오 프로세싱 시스템 애플리케이션 소프트웨어의 지원을 받아 고객사의 제품 개발을 앞당겨















Integrated Record/Playback Device for Portable MP3 Applications

2013년 8월 1일 – 에너지 효율의 혁신을 추구하는 고성능 실리콘 솔루션 제조사인 온세미컨덕터)(www.onsemi.com)가 소형화와 자재명세서(BOM)비용 절감을 위한 강력한 수요에 부응해 휴대용 MP3 오디오 애플리케이션의 녹음과 재생을 둘 다 지원하는 소자를 출시했다. 이 오디오 프로세싱 시스템(모델명: LC823430TA) 소자는 MP3의 엔코딩, 디코딩을 위한 디지털 시그널 프로세싱(DSP) 회로뿐 아니라 오디오용 ADC와 DAC등 아날로그 블록을 집적한 싱글칩 솔루션을 제공한다.

LC823430TA는 최대 1.2mm 의 전체 높이를 가진 공간 절약형 128 핀 TQFP 패키지로 제공된다. 2개의 버전으로 출시된 이 신제품은 8개 공통 모드 x 18개 세그먼트(USB 타입)나 4개 공통 모드 x 36개 세그먼트(비 USB 타입) 디스플레이를 지원하는 회로를 구동하는 세그먼트 타입의 LCD 연결 드라이버 회로를 집적하고 있다. 설계 공간과 BOM을 절감하도록 SD/MMC 및 USB 2.0 소자와의 인터페이스 등 다양한 플래쉬 메모리 인터페이스가 내장되어 있다.

LC823430TA에 내장된 DSP는 MP3 엔코딩과 디코딩 기능 이외에도 바람 소리나 HVAC 소음과 같은 주변의 잡음을 제거함으로써 녹음된 데이터의 오디오 품질을 강화하는 소음 제거 기능을 제공한다. 다양한 재생 속도 기능은 피치 변속을 하지 않고도 오디오 데이터를 빠르거나 느리게 재생한다. 또한 내장된 아날로그 회로는 스피커와 마이크로폰 AMP와 ALC(디지털 자동 레벨 제어)를 갖춘 PGA(programmable gain amplifier) 기능을 통해 보다 일정한 재생을 가능하게 한다.

온세미컨덕터의 SANYO 반도체 제품 그룹의 디지털 솔루션 사업부의 총괄 매니저인 아추시 반도(Atsushi Bando)는 “당사는 이 고 집적 LC823430TA를 출시함으로써 제품 포트폴리오를 더욱 강화하는 한편 휴대용 오디오 녹음과 재생 시장에 있어서 현신적인 공간 절약형 설계를 더욱 효과적으로 지원하게 되었다”며 “싱글 TQFP 패키지 내에서 여러 디지털 및 아날로그 블록을 통합함으로써 공간을 절약하고 BOM을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 하루가 다르게 변화하는 시장에서 제품 개발 공정을 빠르고 간편하도록 해주게 되었다”고 밝혔다.

온세미컨덕터는 고유의 DSP 기술에 최적화된 드라이버 레벨과 미들웨어 레벨의 소프트웨어를 제공한다. 이를 통해 애플리케이션 레벨 소프트웨어와 지원을 추가로 제공함으로써 고객사의 설계 공정을 훨씬 빠르고 간편하게 해주고 있다.


구매 정보
LC823430TA의 USB버전과 비 USB버전은 모두 TQFP128L 패키지로 제공된다. 가격은 1만 개 단위로 각각 개당 미화 5달러이다.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

Follow @onsemi on Twitter.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy