January 06, 2020

Share:

工业机器人是“工业4.0”的重要元素。据《机器人商业评论》,国际机器人联盟称2018年服务机器人行业销售额增长了32%,达到92亿美元。该行业包括专业和家用机器人,例如自动导引车(AGV)、维护机器人和机器人家电(真空吸尘器、草坪设备等)。

工业、汽车和电气/电子行业占总部署的一半以上,金属和机械、塑料、化工和食品饮料也占很大比例。亚洲仍然是全球最大的工业机器人市场,但在消费方面,北美占全球消费机器人市场的40%,据估计,从2018年至2020年,复合年增长率(CAGR)为16%。

由于48V电源总线已普遍用于各种应用中,因其是通用的最高安全电压。工程师可减少系统保护,从而减少重量、成本和损耗。在机器人应用中,由48V供电的电机通常也更小,这支持更小、更轻的接合,从而提高机器能效、灵巧性和可靠性,同时减少重量和成本。这创造了更多使用机器人的潜在机会,以提高所有行业的流程自动化。


figure_48v

机器人设计含许多功能元素,包括联接图像感知电源转换电机控制,具体取决于应用。还有许多不同的电源子系统,例如AC - DC转换、DC - DC转换电池管理多相转换器负载点(PoL)转换线性调节电机驱动器


figure_figure1_48v_blog_jan_7

许多现代机器人应用都使用48 V总线在系统周围传输电源,是典型的12 V总线损耗的1/16,或支持使用更细更轻的电缆。在固定机器人安装中,48V将由市电电源产生,将采用功率因数校正(PFC)前端。

通常,感知、成像和计算功能需要降5V电压至亚伏级。非隔离型PoL转换器发挥重要作用,把较高的48V电源轨转换为IC所需电压。在某些情况下,中间总线电压(通常为12V)是用松散调节的中间总线转换器(IBC)生成,而PoL会将12V转换为IC的电源电压。单级转换越趋流行,且现在有许多PoL转换器可直接从48V电源轨转换为IC电源电压。


figure_figure2___jan_7_blog_image

机器人应用的电源架构必须高效可靠,并提供高功率密度水平,使机器人可以足够小巧快速,以很好地执行其功能。选择合适的半导体是构成机器人内各种电源功能的关键。

安森美半导体是这样的公司典范,拥有专知并投资以提供广泛的器件和电源产品,使设计人员能够为机器人应用设计高性能电源方案。我们提供领先行业的产品,以推动机器人的最新技术趋势。作为全球第二大MOSFET供应商,我们在中压市场上居于领先地位,提供30 V至150 V的最低导通电阻RDS(on)。我们广泛的产品范围包括 “超级结”(SJ)MOSFET,多个不同版本针对不同开关类型和应用进行了优化。 “ FAST”器件在硬开关拓扑结构中提供高能效,而“ Easy Drive”器件确保低EMI和降低电压尖峰,硬开关和软开关应用都适用。

我们还提供各种高压门极驱动器,使微控制器或其他逻辑电路能直接控制MOSFET。根据电路结构,简单的 隔离驱动器如NCD570x系列可能是适合的。


figure_ncd57001_hires

高度集成的方案如智能功率模块(IPM带来许多好处。通常,它们集成多个IGBT或MOSFET用于三相电机驱动。这些模块比分立方案提供更好的热性能,因为所有器件都贴装在同一基板上。它们还能够处理更高的电流水平,同时降低电磁干扰(EMI),而且比分立方案更小更轻。

除这些方案外,安森美半导体还提供全面的产品阵容用于机器人电源应用,包括电子熔丝(eFuse)、PFC IC整流器、电流检测器和提供辅助电源轨的开关器件。电流检测运算放大器采用我们的零漂移技术,提供一种具成本优势的方案,在不断升高的环境温度下保持精确读数的反馈。高电源抑制比(PSRR) 低压降稳压器(LDO)系列可滤除电源中的噪声,以保持信号完整性,从而确保好的电机功能。此外,EEPROM可靠性和强固性极高,非常适合工业应用。

马上详细了解我们的工业电源及电机方案及如何将它们用于您的设计!