今日の電子システム設計者は、自動車、産業機器、そしてコンシューマー向け製品の分野でかつてないほど多くの課題に直面しています。
高い精度、コンパクトな実装、そして優れたエネルギー効率を確保しつつ、高性能への期待にも応えなければなりません。同時に、一貫した製品品質、長期的な供給、そして技術革新を確固たるものにしなければならないメーカーにとって、安全で強靭なサプライチェーンの維持することはこれまで以上に重要になっています。
こうした課題に応えるのが、オンセミの革新的な標準製品ポートフォリオです。レギュレーター、アンプ、ロジックデバイス、EEPROM、アイソレーション製品のような、基礎的コンポーネントが実は電子システムを根底から支える縁の下の力持ちであり、エンジニアがオートモーティブ、産業機器、コンシューマー向けの多様な用途の設計目標を達成することを支えています。オンセミは、信頼性の高い製造体制と先進的な Treoプラットフォームを通じて、スケールと品質を両立した標準製品を提供しています。
包括的ソリューションポートフォリオを有するオンセミの標準製品
低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)
電力消費の増大とシステムの低電圧化が進む今、電圧制御は電子設計の基本でありながら大変重要な要素です。オンセミの低ドロップアウト・レギュレータ―(LDO)は、この分野で業界をリードするパフォーマンスを提供しています。
高速な応答性能を備えたこれらのLDOは、急激な負荷変動があっても安定した出力電圧を維持します。これはプロセッサやアナログ回路など、高精度な電圧制御が求められる用途にとって欠かせない性能です。また、超低ドロップアウト電圧により入力と出力の電圧差によるロスを最小限に抑え、バッテリー駆動機器や省電力設計が求められる環境でも効率的な動作を実現します。
オンセミは、現在利用可能な低電圧LDOにおいて業界屈指の製品ポートフォリオを展開しており、より広範な電力ニーズに対応するため、中・高電圧領域へもラインアップを拡張。コンシューマー用途でも厳しい要求を求められる産業用途でも、効率的で信頼性の高いパフォーマンスをサポートします。
ロジックデバイス
世界有数のロジックデバイスサプライヤーとして、オンセミはこの製品カテゴリーに革新的な幅広いポートフォリオを有しています。ロジックデバイスは、シグナルコンディション、電圧レベル変換、インターフェース制御など、デジタルシステムの中核を担う存在です。
オンセミのロジックデバイスは、最大140Mbpsの高速データ転送に対応。高性能システムにおける高速で信頼性の高い通信をサポートします。さらに、0.9V~18Vという広い動作電圧範囲により、自動車のパワートレインから産業用制御システムまで、柔軟な設計を可能にします。
この包括的ポートフォリオにより、オンセミは標準的なロジック分野のニーズに完全に対応したソリューションを実現。利便性・品質・性能をすべてワンストップで提供しています。
アンプ
アンプ、特に電流検出アンプは、電源管理や保護機能に不可欠な存在です。オンセミは、1V~80Vという幅広い動作電圧に対応し、汎用から高精度用途までを網羅するアンプ製品群を展開しています。
これらのアンプは、高精度かつ高速応答を特長とし、シリコンカーバイド(SiC)、IGBT、MOSFETを用いた電力システムにおける電流検出に最適です。エネルギー効率が重視される現代のシステムにおいて、故障検知や電力モニタリングの重要性はますます高まっています。オンセミのアンプは信頼性と応答性を提供し、エンジニアが必要とする機器保護と性能最適化の両立を支えています。
EEPROM
EEPROMのような不揮発性メモリは、電源サイクル全体において、キャリブレーションデータや構成情報など重要データを保存する役割を担います。オンセミのEEPROMは、最大400万回の書き込みサイクルに対する耐性と、最長200年のデータ保持を実現。ミッションクリティカルな用途でも、長期的な信頼性を確保します。
さらに、-40~150℃の車載対応温度範囲、-40~125℃の産業用途対応など、過酷な環境下での動作を前提に設計されています。これにより、オートモーティブECU、産業制御装置、IoT機器に特に適した仕様になっています。
アイソレーションデバイス
アイソレーションデバイスは、低電圧回路を高電圧ノイズから保護し、電気的ノイズの多い環境で安全性を確保するために欠かせません。オンセミのアイソレーション製品は、1Mbps動作時でチャネルあたり1.65mAという低消費電力を実現し、省電力設計に大きく貢献します。
また、高いコモンモード過渡耐性(CMTI)を備え、性能劣化なく高速な電圧変動への耐性があります。この堅牢性は、産業用モータードライブ、EVシステム、再生可能エネルギーインバーターなど、高速スイッチングと高ノイズ環境が一般的なアプリケーションでは不可欠な機能です。
調達をシンプルに、高い信頼性を確保
様々な標準製品コンポーネントのワンストップサプライヤーとしてオンセミを選択することは、いくつかの戦略的メリットをもたらします。信頼できる単一サプライヤーを選択することで、OEMやEMSプロバイダーは管理上の負担軽減、調達プロセスの簡素化、そしてサプライチェーン全体の安定性向上が実現します。
オンセミのポートフォリオの一貫性と品質、そしてグローバルな製造・供給体制により、リードタイム短縮や供給リスクの低減にも貢献します。標準製品を安定的に供給できるサプライヤーを持つことは、競争上の優位性につながります。
さらに、オンセミのTreoプラットフォームは、将来的にアナログやパワーICにとどまらず、より多くの標準製品へ展開予定です。これにより、先端プロセス、効率的な認証、垂直統合型サプライチェーンといったメリットを、戦略的単一パートナーシップのもとで享受できるようになります。
Treoプラットフォームが支える革新
オンセミの製品革新の中核にあるのが、Treoプラットフォームです。独自の65nm BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)技術を基盤とするこの統合プラットフォームは、アナログ・デジタル・パワー機能を高密度に融合。標準的な製品の開発・製造方法における飛躍的な取り組みを実現します。
オンセミは、Treoプラットフォームにより、高性能で、より小型、より高集積なスタンダード製品の提供が可能になりました。エンジニアは、「消費電力の低減」「面積あたり機能の向上」「高い信頼性」といったメリットを享受できます。
また、プロセス制御の高度化により、高量産用途でも品質を安定させ、開発期間の短縮にも寄与します。Treoプラットフォームのコンポーネントを扱うエンジニアは、電源モジュール、通信インターフェース、自動車用センサーの設計など、最先端半導体技術がもたらす柔軟性と信頼性を享受することができます。
私たちの信頼と革新へのコミットメント
LDOやロジック、アンプ、EEPROM、アイソレーションに至るまで、オンセミは業界をリードする幅広い標準製品を提供し、エンジニアがより賢く、より信頼性の高いシステムを設計することを可能にします。これらのコンポーネントは、革新的Treoプラットフォームと組み合わさることで、より高性能・低消費電力・高いスケーラビリティという競争力を提供します。
自動車の電動化、産業オートメーション、次世代コンシューマーデバイス。あらゆる分野で複雑さと性能の進化が加速する中、オンセミはこれからも、標準製品の「基準」そのものを引き上げ、顧客の成功を支え続けます。
関連記事