就系统级设计而言,开发工具的重要性不亚于为您的应用找到合适的方案。安森美 (onsemi) 提供丰富全面的工具和软件,助您轻松掌控设计过程。我们的工具致力于帮助您找到合适的产品,并在整个设计周期的产品选型、测试和分析等环节中,为您提供全程支持。
本博文介绍了我们全面的工具库中的一些工具,以便您可以轻松开始设计工作。
产品推荐工具PRT+
为设计找到合适的产品并不容易,需要查阅大量产品手册,比较各种规格和功能。产品推荐工具 PRT+ 旨在帮助设计工程师从安森美的产品组合中找到合适的产品。PRT+ 采用排名算法,可以根据半导体元器件的品质因数及用户选择的快速筛选条件来推荐产品,这也是这款工具的主要优势。
为简化器件搜索,PRT+ 工具整合了各种先进功能。交互式图表便是其中之一,能够以图形方式直观呈现产品组合的各种参数。下方例子为 EliteSiC 产品组合的 Rds(on) 品质因数 (FoM)。
该工具还提供快速筛选选项,可将关键参数归拢到一个表中,以便您轻松找到最佳方案。
PRT+ 工具还有“相似产品推荐”功能,用户可从许多产品页面直接访问该功能。
WebDesigner+™
WebDesigner+™ 是一款辅助设计电源的在线工具,可以根据输入输出要求,推荐电源管理器件和相关电气器件。所需参数包括:最小和最大输入电压、环境温度、输出电压及电源的输出电流。该工具支持的输入参数工作范围如下:
- 输入电压范围为 -40 V 至 1000 V。
- 输出电压范围为 -65 V 至 100 V。
- 输出电流范围为 10 μA 至 40 A。
- 环境温度范围为 -40 °C 至 175 °C
该工具会基于这些标准,显示符合设计要求的产品清单,随后用户可以根据能效、拓扑、成本、占位和其他参数,筛选出合适的方案。
WebDesigner+ 使用先进的数学模型来计算工作状态下的器件参数,如能效、损耗、元件温度等,并且能够以交互式图表和表格的形式呈现这些参数,从而帮助用户快速评估设计的适用性。
该工具还能够整合推荐的物料单 (BOM)、原理图、设计工作参数和图表等信息,创建一份详细的设计报告,并且您可以与同事分享这些信息。
Elite Power 仿真工具+PLECS 模型自助生成工具
安森美的 Elite Power 仿真工具和 PLECS 模型自助生成工具可以针对具体应用,为电力电子工程师提供先进的精确仿真和产品选型功能,从而节省工程师的时间。这些工具能在开发初期提供有价值的参考信息,有助于减少硬件制造和测试的成本与时间。
当 Elite Power 仿真工具与 PLECS 模型自助生成工具结合使用时,设计人员只需输入与设计环境相关的设计特定寄生信息,即可生成 PLECS 高精度系统级仿真模型。
除了整个 EliteSiC 方案组合外,这些工具最近还将支持范围扩展到了场截止第 7 代 (FS7) IGBT。
系统方案指南
我们的系统方案指南旨在帮助您深入了解安森美的众多产品线,挑选出更适合您应用需求的产品。
这些指南是项目设计的重要参考资源,其中包括详细的技术规格和实用的开发建议。不仅能够让您深入了解我们针对各种应用而定制的丰富产品,更是凸显了安森美作为关键元器件供应商的专业实力。
系统方案指南的内容:
- 系统用途
- 市场潜力和行业趋势
- 方案和子系统概述
- 方案框图
- 常用拓扑和设计技巧
- 安森美产品主要优势
- 推荐的安森美产品
- 开发工具和资源
DevWareX
在配置、控制和验证图像传感器的过程中,开发者可能会面临一系列挑战。为帮助开发者更快速、更准确、更高效地完成图像传感器的开发工作,安森美提供了一款强大的多功能工具 DevWareX。
这款工具支持对图像传感器进行编程,可以显示和评估图像,并能运行 Python 脚本来捕获和保存图像。其中内置了许多调试工具,此外还提供 ApBase 库,这是配套的软件开发包 (SDK),可支持开发用于图像传感器控制和图像显示的定制应用程序。
SPICE Live Model
SPICE Live Model 工具的最新 Beta 版目前支持我们 LDO、MOSFET 和 BJT 系列中的特定产品。用户只需单击“SPICE”图标即可访问和操作各种 DC、瞬态和蒙特卡罗仿真,并在基于 Web 的 SPICE 环境中评估器件性能。SPICE Live Model 旨在帮助工程师更深入地了解安森美器件和应用设计。该工具基于 SPICE 仿真,可提供有关产品行为的详细信息,用户可自行调整各种仿真参数和工作条件参数。除此之外,其中还提供获取重要产品资料(包括产品手册和评估板)的快捷方式。
在这款工具中,用户可以通过应用原理图,轻松调整仿真参数和设计器件。
SPICE Live Model 环境还支持用户将评估结果输出到交互式图表中,从而直观地呈现各种工作参数,例如:电压、电流、能效、功耗及其统计评估(在某些情况下)。
欢迎各位用户积极探索这款新工具并分享反馈意见,我们会不断改善功能和整体体验。
社区论坛
安森美社区论坛旨在为用户提供全面技术支持,帮助用户进一步掌握安森美技术。
安森美社区致力于搭建强大的交流平台,让您与安森美产品的其他用户畅谈使用心得,分享宝贵经验,并让安森美的支持团队和技术专家来为您答疑解惑。您将能够阅读各种最新知识文章,参与互动论坛讨论,获取关于如何运用我们的产品进行设计的技术文档。
安森美工具可以有效帮助用户找到合适的器件,减少新产品开发的工作量。
立即了解有关安森美全面设计工具和软件的更多信息!
更多资源