June 17, 2020

Share:


2020 Innovators Awards onsemi
2020 Innovators Awards

我们很高兴地宣布,我司ARX3A0 CMOS图像传感器获Vision Systems Design 2020 Innovators Awards program最佳机器视觉创新铜奖。

该奖项旨在表彰机器视觉和成像行业中的一些顶级产品和方案,由系统集成商和终端用户公司的权威第三方专家评审小组评选出。

安森美半导体的ARX3A0是一款低功耗、高性能CMOS图像传感器,具有专为新兴的增强现实(AR)/虚拟现实(VR)/混合现实(MR)器件设计的创新功能。该器件带来了突破性技术改善和增强用户体验。

ARX3A0的0.1英寸光学格式和4mm的微小尺寸使首款高性能的“全局快门般的”传感器在足够小的尺寸,可以在头盔和眼镜中一致使用,而不会影响正常的视野。ARX3A0结合小尺寸和高精度,支持设计实现最佳性能并增强用户体验。


ARX3A0 onsemi
ARX3A0

该传感器的高速确保了以前在这么小的器件中无法达到的眼动跟踪精度。结合板载帧缓冲器,确保出色的性能以及较低的系统功耗。

虽然ARX3A0是针对AR/VR和MR市场开发的,但其他应用也得益于其低功耗、高性能和低成本。机器人和无人机设备越来越需要小的传感器来管理从防撞到区域映射的所有内容。小尺寸和低成本使这些应用支持更多传感器,实现更高运动精度。此外,通过内置同步功能,可以使用和同步多个ARX3A0传感器,以确保每个传感器都在同一时间捕获图像。

ARX3A0的典型应用包括生物识别系统,如指纹读取器、眼动仪、使用3D摄像头系统的安防系统、具有占用检测和识别功能的智能楼宇以及在自动化和/或AR / VR应用中使用的同时定位和映射(SLAM)。随着通用和物联网(IoT)中的许多成像应用变得更加自动化和自主,机器视觉与人工智能的结合越来越多。这产生了对新型数字图像传感器的需求,针对机器而非人类视觉系统进行优化。其他机器视觉应用如条形码扫描将得益于低功耗和小尺寸。

新兴的智能照明系统可以使用低功耗模式使智能PIR更精确,并能够用亮度和色温控制等新功能来控制整个照明系统。

总编辑John Lewis 说:“Vision Systems Design团队祝贺安森美半导体在2020 Innovators Awards program的评分,每年,这公平且竞争日益激烈的奖项旨在表彰最具创新的机器视觉产品和系统。安森美半导体团队应非常自豪。”

马上了解有关智能成像用于机器视觉和IoT应用的更多信息,可用以增强和优化您的设计!

请务必订阅我们的博客,并在社交媒体上关注我们,以获得有关我们的技术、方案和公司新闻的最新信息!