September 25, 2019

Share:

从我们的设计专家了解用于USB供电方案NCP12601多模脉宽调制(PWM)控制器的特性。该器件可以连续导通模式(CCM)、非连续导通模式(DCM)运行,通过采用谷底开关和跳周期模式比传统的固定频率反激PWM控制器提高能效。了解NCP12601如何有助于您的USB供电(PD)设计。

视频的完整文本如下:

您好,我是Anthony Nasir,安森美半导体的应用工程师。在这里,我有个65W USB PD演示板,采用NCP12601多模PWM控制器。该控制器有多个特性,非常适合USB-C电源适配器、打印机电源和充电应用。这些特性包括低损耗自偏置能力和自动调谐过流保护功能,支持宽输出电压范围设计,尽可能最少化外部器件。

NCP12601多模PWM控制器采用谷底开关提高线性和负载条件下的能效。在高功率条件下,该器件以连续导通模式(CCM)工作。随着负载减小,转换器进入非连续导通模式(DCM),频率折返。空载时,该控制器将进入跳周期模式,以实现极低待机功耗。还集成了高压启动和X2放电以及欠压、过功率保护和短路保护等保护功能。

该演示板用于快速评估USB PD应用中的NCP12601多模PWM控制器。它接受的交流输入电压范围为90 Vrms至265 Vrms,可以输出5 V至20 V,并提供高达3.25 A的额定电流。

该设计符合CoC Tier 2能效标准,能效高达93%,空载输入功耗低于60 mW。

请了解关于NCP12601多模PWM控制器的更多信息或关于该65-W USB PD演示板的设计信息。