June 12, 2018

Share:

安森美半导体的特色新品(FNP)列表重点介绍最新发布的一些器件。每一更新包括最新产品的产品类别、其独特之处的概要和了解更多详细信息的链接。无论您正在研发最新的设计还是仅仅出于对新产品的好奇,这些更新是您的理想指南。

KAE-08152: Interline Transfer EMCCD图像传感器,810万像素

KAE−08152图像传感器是810万像素、4/3格式(22.2 mm对角线)Interline Transfer EMCCD图像传感器,提供比KAE-08151增强的量子效率(特别针对近红外(NIR)波长)。该传感器4输出的每一输出都含一个传统的水平CCD寄存器和一个高增益EMCCD寄存器,提供出色的微光成像性能。

KAE-08152采用两种封装配置:PGA和集成热电冷却器(TEC)的PGA。

KAI-43140: Interline Transfer CCD图像传感器,4310万像素

KAI-43140是4300万像素CCD图像传感器,光学格式35 mm。采用一个4.5 μm像素设计,提供比KAI-29050和KAI-29052高50%的分辨率。KAI-43140提供极佳的图像均匀性和宽动态范围。灵活的输出架构支持1、2或4输出,支持高达4 帧每秒(fps)的全分辨率输出,一个真正的电子快门使图像捕获能在宽范围的曝光时间无运动伪影。

LC0551XA:电池保护IC、过温保护(OTP)功能、检测电阻类别、单节锂离子电池

LC05511XA是保护IC,用于内置OTP的单节锂离子电池或锂聚合物电池。它提供高度精确的可调过充电、过放电、过电流保护,集成可调检测延迟的OTP。电流由高精度外部芯片电阻器检测。实现了温度范围的精确电流检测。

LV88561JA / LV88563JA:电机驱动器,单相,脉宽调制(PWM),全波,无刷直流(BLDC)用于24 V / 48 V风扇

LV88561JA/R是单相24V/48V无刷直流电机预驱动器,具有电机转速闭环控制器。这可控制低振动、低噪声电机。此外,可通过外部引脚进行引线角度调整。可独立调节引线角度值和引线角度斜率。因此,该器件可在各种电机的驱动下以高能效和低噪声驱动。电机调速曲线是可调的,仅使用外部电阻器就可实现多个种类。作为电机转速控制的一种方法,采用直接−脉宽调制(PWM)脉冲输入。

欲查看我们所有最新的产品发布,请到我们的特色新品页面。