July 31, 2018

Share:

在线性或开关电源或任何有反馈回路的系统中,设计人员需要通过测量不同系统状态下的增益和相位裕度来确保控制回路的稳定性。安森美半导体的控制回路测量板是助您完成这个工作的接口板,使用我们的低功耗、8MHzGBW运算放大器NCS 2005。

在下面的视频中,我们演示如何使用该控制回路测量板:CONTROL-LOOP-GEVB。用FAN65005A-GEVB评估板作为被测负载点系统,逐步描述了测试,并用一个简单的网络分析仪显示测试结果。

有关测量控制回路稳定性的理论和实践的详细信息,请参阅以下资源:

白皮书:控制回路设计和简单的验证方法

培训演示文档:控制回路设计教材