Next-Generation onsemi 1200 V EliteSiC M3S Devices Enhance Efficiency of Electric Vehicles and Energy Infrastructure Applications

Il nuovo portafoglio comprende MOSFET a commutazione veloce e moduli di potenza integrati caratterizzati dai più bassi valori di Rds(on) per ogni posizione dello switch ospitati in package standard

SCOTTSDALE, Ariz. – 9 Maggio, 2023 – onsemi (Nasdaq: ON), azienda leader nello sviluppo di soluzioni innovative ad alta efficienza energetica, ha annunciato l’introduzione dei dispositivi SiC (Silicon Carbide) da 1200 V della linea EliteSiC di ultima generazione che permettono ai progettisti che operano nel settore della potenza di ottenere la più elevata efficienza possibile a fronte di una riduzione dei costi del sistema. La nuova gamma, che comprende MOSFET EliteSiC e moduli, permette di ottenere senza problemi velocità di commutazione più elevate per supportare la crescente diffusione di OBC (On-board charger) per veicoli elettrici (EV) da 800 V e un gran numero di infrastrutture energetiche, tra cui ricarica di EV, sistemi fotovoltaici e per l’accumulo di energia.

La gamma comprende anche i nuovi dispositivi EliteSiC M3S sotto forma di moduli PIM (Power Integrated Module) in configurazione a mezzo ponte (half bridge) ospitati in package F2 standard che si distinguono per i bassissimi valori di Rds(on). Destinati ad applicazioni industriali, questi moduli rappresentano la soluzione ideale per gli stadi di conversione DC-AC, AC-DC e DC-DC ad alta potenza. Essi assicurano il più elevate livelli di integrazione con substrati DBC (Direct Bonded Copper) ottimizzati per consentire una condivisione della corrente bilanciata e una distribuzione termica uniforme tra switch paralleli. I moduli PIM sono stati ideati per garantire un’elevata densità di potenza in applicazioni quali infrastrutture energetiche, ricarica veloce in DC dei veicoli elettrici e gruppi di continuità (UPS).

“I prodotti EliteSiC M3S di ultima generazione per applicazioni automotive e industriali – ha affermato Asif Jakwani, senior vice president e general manager della Advanced Power Division di onsemi – consentirà ai progettisti di ridurre l'ingombro delle loro applicazioni e i requisiti di raffreddamento del sistema. I progettisti potranno sviluppare convertitori di elevata potenza caratterizzati da livelli di efficienza più elevati e maggiori densità di potenza”.

I MOSFET EliteSiC da 1200 V qualificati per applicazioni automotive sono progettati per OBC ad alta potenza fino a 22 kW e convertitori DC-DC per alte e basse tensioni. La tecnologia M3S, espressamente sviluppata per applicazioni a elevata velocità di commutazione, si distingue per le migliori figure di merito per quanto concerne le perdite di commutazione.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

subscribe icon

Receive Announcements Alerts!

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

Please provide a name.
Please provide email.
Please provide media.

Select Language:


*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy