NUREMBERG, Allemagne - 02 mai 2023 - onsemi(Nasdaq: ON), un leader des technologies intelligentes d'alimentation et de détection, présentera ses dernières innovations liées à l'alimentation durable lors de PCIM(Power Conversion and Intelligent Motion), le principal salon et conférence sur l'électronique de puissance, qui se tiendra du 9 au 11 mai 2023, au parc des expositions de Nuremberg en Allemagne.
Cette année, le thème du PCIM est Excelling in Power Electronics (Exceller dans l'électronique de puissance). onsemi se concentrera sur trois domaines clés pendant le salon avec un total de cinq espaces de démonstration, une vitrine et un mur dédié aux sources d’énergie:
- Permettre des solutions d'énergie verte: onsemi ouvre la voie à des solutions d'infrastructures énergétiques durables. Le mur dédié aux alimentations présent sur le site illustrera comment les consommateurs et les petites et moyennes entreprises peuvent construire un îlot énergétique avec les produits d'onsemi, mettant en évidence les solutions pour véhicules électriques (DC et AC de haute puissance via la recharge embarquée).
- Écosystème EliteSiC: Grâce à l'écosystème EliteSiC complétement intégré, onsemi a le contrôle total de sa chaîne d'approvisionnement en carbure de silicium (SiC), depuis la fabrication à partir de matières premières de base juqsqu’à la livraison de dispositifs SiC entièrement conditionnés, qui sont essentiels pour des véhicules électriques efficaces et constituent une étape importante vers la décarbonation.
- Être à la pointe de la révolution industrielle: onsemi fournit des technologies fiables, intelligentes et économes en énergie pour des environnements de fabrication entièrement autonomes. Il s'agit notamment de détection intelligente pour la robotique, la numérisation et l'inspection, ainsi qu'un plus large portefeuille d'alimentations intelligentes, toutes tensions et technologies confondues.
Pour les systèmes automobiles, le mur dédié aux alimentations d'onsemi présentera des solutions d'énergie verte, mettant en évidence des solutions d'alimentation intelligentes de 65 W à 11 kW démontrant la capacité d'onsemi à fournir des solutions complètes pour les applications d'alimentation électrique. Seront présentées également des conceptions à ultra-haute densité (UHD) pour les conceptions d'alimentation les plus critiques, les plus performantes et les plus restreintes en termes d'espace.
En outre, le stand d'onsemi proposera les démonstrations interactives suivantes :
- Chargeur AC de véhicule électrique: Cette démonstration met en évidence comment la technologie EliteSiC peut être utilisée pour produire une solution de charge très efficace à utiliser à partir du réseau AC.
- Chargeur Evalkit DC de 25 kW: Cette démonstration va dévoiler à quel point le portefeuille d'alimentation intelligent d'onsemi permettra d'atteindre les niveaux d'efficacité les plus élevés grâce à la technologie EliteSiC d'onsemi.
- Recharge bidirectionnelle des véhicules électriques:Cette démonstration va expliquer comment un chargeur embarqué (onboard charger, OBC) peut renvoyer de l'énergie vers le réseau, aidant à stabiliser le réseau pendant les périodes de pointe.
- IGBT FS7: Démonstration de l'IGBT (insulated-gate bipolar transistor) au courant le plus élevé (160A / 1200 V) dans un boîtier TO247, le leader actuel sur le marché.
- Contrôleur de moteur T10:Une démonstration qui permet d'observer de plus près les avantages de la nouvelle technologie MOSFET d'onsemi.
Pendant le salon, les experts d'onsemi parleront également de plusieurs sujets importants pour l'industrie, notamment :
- ‘EV-Traction Inverter Performance Optimization by Planar Technology and Packaging Improvements’ – Speaker: Andrea Colognese
(Optimisation des performances des onduleurs de traction pour véhicules électriques grâce à la technologie planaire et à l'amélioration du packaging)
- ‘The Sustainability of the EV-Traction SiC Revolution from a Technology, Manufacturing, Supply Chain and Cost Perspective’ - Speaker: Pietro Scalia
(La durabilité de la révolution SiC pour la traction des véhicules électriques du point de vue de la technologie, de la fabrication, de la chaîne d'approvisionnement et des coûts)
- ‘1200 V SiC Transfer Molded Power Modules for EV-Traction Application’ – Speaker: Pietro Scalia
(Modules de puissance 1200 V SiC moulés par transfert pour les applications de traction des véhicules électriques)
- ‘Advanced SiC System Level Simulation through the New Online Elite Power Simulator and Self-Service PLECS Model Generator’ – Speaker: Didier Balocco
(Simulation avancée au niveau système SiC grâce au nouveau simulateur en ligne Elite Power et au générateur de modèles PLECS en libre-service)
- Markt+Technik Panel Discussion ‘SiC is sold out for 2023, can GaN help me?’ - onsemi panelist: Enrico Corti
(Panel de discussion Markt+Technik «Le SiC est épuisé pour 2023, le GaN peut-il m'aider ?»)
- Aspencore / Power Electronics Panel Discussion: ‘Reliability and Quality Requirements for SiC and GaN Power Devices’ - onsemi panelist: Jaume Roig Guitart
(Table ronde Électronique de puissance Aspencore: « Exigences de fiabilité et de qualité pour les dispositifs de puissance SiC et GaN »)
Rendez-vous sur le stand onsemi (Hall 9, stand 330) pour découvrir ses dernières innovations.
À propos de onsemi
onsemi (Nasdaq : ON) est à l'origine d'innovations de rupture, qui contribuent à construire un avenir meilleur. En se concentrant sur l'automobile et l'industrie, l'entreprise accélère le changement dans les mégatendances telles que l'électrification et la sécurité des véhicules, les réseaux d'énergie durable, l'automatisation industrielle, et les infrastructures 5G et Cloud. onsemi propose un portefeuille de produits hautement différenciés et innovants, offrant des technologies intelligentes pour les composants de puissance et les capteurs, pour résoudre les défis les plus complexes au monde, et ouvrir la voie à l’avènement d'un monde plus sûr, plus propre et plus intelligent. onsemi est reconnue comme une société Fortune 500® et fait partie de l'indice S&P 500®. Pour en savoir plus sur onsemi, rendez-vous sur www.onsemi.com.