SCOTTSDALE, Arizona – 26 juillet 2023 – onsemi (Nasdaq: ON), un leader des technologies de puissance et de détection intelligentes, a annoncé aujourd'hui avoir conclu des accords d'approvisionnement à long terme (long-term supply agreements, LTSA) d'une valeur de 1,95 milliard de dollars pour ses technologies de puissance intelligentes avec les principaux fabricants mondiaux d'onduleurs solaires, contribuant ainsi à la position dominante d'onsemi en tant que premier fournisseur de semi-conducteurs de puissance sur ce marché en pleine croissance.
En offrant une technologie supérieure en matière de fabrication de puces avec une conception et un packaging de modules optimisés et personnalisés, onsemi permet aux fournisseurs d'onduleurs solaires d'être compétitifs en termes de délais de mise sur le marché, de développement de produits, de résilience de l'approvisionnement, avec une solide assurance qualité. Grâce à ces avantages, la société a signé des LTSA avec huit des dix principaux fournisseurs d'onduleurs solaires, ce qui souligne la réputation acquise par onsemi en tant que partenaire industriel de confiance.
«L'énergie solaire s'est imposée comme l'un des marchés à la croissance la plus rapide et offre la source la plus compétitive en termes de coûts pour les installations d'énergie renouvelable à grande échelle», déclare Asif Jakwani, vice-président senior et directeur général, Advanced Power Division, Power Solutions Group, onsemi. «Grâce aux technologies de puissance intelligentes d'onsemi, les clients peuvent atteindre une plus grande efficacité et une plus grande densité de puissance pour capter et conserver autant d'énergie solaire que possible afin de faire avancer notre mission commune vers un avenir plus durable.»
Les onduleurs solaires convertissent l'électricité en courant continu (DC) générée par les panneaux solaires en courant alternatif (AC) compatible avec le réseau. Au cours de ce processus de conversion, une partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur. La technologie d'onsemi permet aux onduleurs solaires - allant des applications utilitaires aux applications résidentielles - d'être plus petits, plus légers et plus efficaces, ce qui minimise les pertes d'énergie et permet de réduire le coût global du système.